(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ コーティングスプレー・被膜剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 300ml ラバー保護スプレー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    300ml ラバー保護スプレー

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…300ml・ラジエーターホース、エンジンルーム内のベルト類等、各種ゴム類パーツの硬化やひび割れ、劣化防止・ゴムに浸透して本来の弾力を保つとともに、表面にコート層を形成して劣化を防止します。・各種ゴム製ベルトの鳴き止めにも効果があります。・重量…300g・JAN:4548745630800
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,020
    (税込価格) : 1,122
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 316ml シールコート

    • 数量スライド割引

    エスコ

    316ml シールコート

    評価 0.0
    あらゆる金属の表面に、無色透明のごく薄い皮膜を作り、水や塩分によって起こる腐蝕や酸化を防止します。【商品仕様】・内容量…316ml・JAN:4518340099807
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,210
    (税込価格) : 1,331
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

    • 数量スライド割引

    エスコ

    17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

    評価 0.0
    【商品仕様】・制御盤、配電盤内の電気電子機器・船舶用機器・輸出梱包内などの防錆対策に。・底面に粘着テープ付・腐食性ガス・塩化物などによる金属の錆や腐食を防ぎます。・基準保護容量…110L・サイズ(mm)…17×25×50・入数…1個・有効期間…1年・JAN:4548745418736
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 有機則 PRTR 消防法分類
    カプセル 船舶 / 電気装置 - - ~12ヶ月 - - -
    通常価格(税別) : 985
    (税込価格) : 1,084
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 240ml超撥水ボディコート剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    240ml超撥水ボディコート剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・中性・マイクロファイバークロス付・ツヤや流撥水効果が長時間持続します。・汚れの固着を防ぐので、施工後は水洗いだけで簡単にメンテナンスができます。・内容量…240ml
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー 自動車部品 - 逆さ噴射 - - - -
    通常価格(税別) : 2,740
    (税込価格) : 3,014
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 420ml アンダーコートスプレー(黒)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    420ml アンダーコートスプレー(黒)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…420ml・色…黒・パッケージ重量…500g・耐熱温度…80℃・タイヤハウスや下回り各部に・クッション性のある厚い塗膜ができます。・石や砂利のはねによる傷、海岸地方の塩害等の防止に・JAN:4548745617757
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 有機則 PRTR 消防法分類
    スプレー - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,640
    (税込価格) : 1,804
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 30ml ミンクオイル(革用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    30ml ミンクオイル(革用)

    評価 0.0
    【特長】・容量:30ml・革ソファー、革ジャンパー、革靴など本革、合成皮革製品の手入れ・布付・ヒビ割れを防ぐ・小さな傷、色落ちを目立たなくする・スウェード、バックスキンなどの起毛製品には使用できません・JAN:4518340252172
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 有機則 PRTR 消防法分類
    その他 その他 - 油性 - - - -
    通常価格(税別) : 1,200
    (税込価格) : 1,320
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
用途
対応材質
特性
防錆期間
有機則
PRTR
消防法分類

    300ml ラバー保護スプレー

      316ml シールコート

        17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

          240ml超撥水ボディコート剤

            420ml アンダーコートスプレー(黒)

              30ml ミンクオイル(革用)

              メーカー

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              エスコ

              シリーズ名

              300ml ラバー保護スプレー

              316ml シールコート

              17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

              240ml超撥水ボディコート剤

              420ml アンダーコートスプレー(黒)

              30ml ミンクオイル(革用)

              通常価格
              (税別)

              1,020円

              • 数量別スライド値引

              1,210円

              • 数量別スライド値引

              985円

              • 数量別スライド値引

              2,740円

              • 数量別スライド値引

              1,640円

              • 数量別スライド値引

              1,200円

              • 数量別スライド値引
              通常出荷日 1日目
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              2日目
              一部当日出荷可能
              1日目
              一部当日出荷可能
              種類スプレースプレーカプセルスプレースプレーその他
              用途--船舶 / 電気装置自動車部品-その他
              対応材質------
              特性---逆さ噴射-油性
              防錆期間--~12ヶ月---
              有機則------
              PRTR------
              消防法分類------
              1. 1