(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ モリブデングリス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 極圧二硫化モリブデングリース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    極圧二硫化モリブデングリース

    評価 0.0
    【特長】・精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース【用途】・耐摩耗性に優れ衝撃荷重に強い為、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ × × × × × -
    通常価格(税別) : 451円~
    (税込価格) : 496円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 極圧グラファイトグリース(ウレア系)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    極圧グラファイトグリース(ウレア系)

    評価 0.0
    【用途】・耐熱性、耐水性、耐摩耗に優れており衝撃荷重にも強い他、水に溶解しにくく水分混入による軟化や漏洩がないので長期間安定した潤滑に
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ × × × -
    通常価格(税別) : 2,331円~
    (税込価格) : 2,564円~
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

    評価 0.0
    【特長】・二硫化モリブデン、微粒子グラファイト配合・極圧、酸化安定性に優れ、耐熱・耐水・耐酸性及び耐薬品性にも優れます・ベアリング、ケーブル、高温域での潤滑に【商品仕様】・内容量…430ml・JAN:4518340587663
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    スプレー × × -
    通常価格(税別) : 1,200
    (税込価格) : 1,320
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 極圧有機モリブデングリース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    極圧有機モリブデングリース

    評価 0.0
    ・熱安定性に優れたウレアベースのグリースに有機モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリース。・グリースが黄褐色の為目立ちません。・衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れています。・酸化防止及び機械安定性が良好なので、長期潤滑が可能です。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ × × × -
    通常価格(税別) : 555円~
    (税込価格) : 611円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 100g 潤滑グリース(高温用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g 潤滑グリース(高温用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…100g・高温潤滑用・カラー…ベージュ・使用温度範囲…‐30/200°C・一般用、密封型、ベアリングの潤滑に。・ちょう度…240/280・JAN:4518340406438
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,401
    (税込価格) : 2,641
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 二酸化モリブデングリース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    二酸化モリブデングリース【1~20個入り】

    評価 0.0
    【特長】耐熱/耐水性/耐酸性を有し、高温域や極圧および耐薬品性に優れています。【用途】長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ × × × × × -
    通常価格(税別) : 1,139円~
    (税込価格) : 1,253円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 16kg缶 グリース充填ポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    16kg缶 グリース充填ポンプ

    評価 0.0
    強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています【商品仕様】・手動式・サイズ…φ310×610(H)mm・最大吐出量…28ml・重量…3.2kg・スチール製・16kg缶に直接セットできます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 16,860
    (税込価格) : 18,546
    通常出荷日 : 1日目
  • 330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

    評価 0.0
    【商品仕様】・二硫化モリブデン系・使用温度範囲…‐35/400℃・高温・高荷重下の摺動面、機械のなじみ運転の潤滑に・カラー…灰黒色・内容量…330ml・JAN:4518340587830
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    スプレー × × × × -
    通常価格(税別) : 6,670
    (税込価格) : 7,337
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・極圧潤滑被膜剤・チェーン、ワイヤー、ケーブルの潤滑。・内容量…430ml・JAN:4518340587687
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    スプレー × × × × -
    通常価格(税別) : 1,220
    (税込価格) : 1,342
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
その他

    極圧二硫化モリブデングリース

      極圧グラファイトグリース(ウレア系)

        430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

          極圧有機モリブデングリース

            100g 潤滑グリース(高温用)

              二酸化モリブデングリース

                16kg缶 グリース充填ポンプ

                  330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

                    430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

                    メーカー

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    シリーズ名

                    極圧二硫化モリブデングリース

                    極圧グラファイトグリース(ウレア系)

                    430ml グリーススプレー(耐熱モリブデン)

                    極圧有機モリブデングリース

                    100g 潤滑グリース(高温用)

                    二酸化モリブデングリース【1~20個入り】

                    16kg缶 グリース充填ポンプ

                    330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)

                    430ml グリーススプレー(チェーン & ワイヤー用)

                    通常価格
                    (税別)

                    451円

                    • 数量別スライド値引

                    2,331円

                    • 数量別スライド値引

                    1,200円

                    • 数量別スライド値引

                    555円

                    • 数量別スライド値引

                    2,401円

                    • 数量別スライド値引

                    1,139円

                    • 数量別スライド値引

                    16,860円

                    • 数量別スライド値引

                    6,670円

                    • 数量別スライド値引

                    1,220円

                    • 数量別スライド値引
                    通常出荷日 1日目~
                    一部当日出荷可能
                    2日目
                    一部当日出荷可能
                    1日目
                    一部当日出荷可能
                    1日目
                    一部当日出荷可能
                    1日目
                    一部当日出荷可能
                    1日目
                    一部当日出荷可能
                    1日目 1日目
                    一部当日出荷可能
                    1日目
                    一部当日出荷可能
                    種類ジャバラジャバラスプレージャバラ-ジャバラルブリケーター関連品スプレースプレー
                    耐水性×-×-××
                    耐熱性×-×-×
                    耐食性×××-×-×
                    耐アルカリ性××××-×-××
                    耐寒性××××-×-××
                    その他------オプション--
                    1. 1