(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ シリコングリス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

    評価 0.0
    【商品仕様】・適用温度…‐50℃/250℃・効果…酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性。・ゴムやプラスチックにも使用できます。・ふっ素樹脂配合・内容量…180ml・形状…スプレー・JAN:4548745219548
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    スプレー × × -
    通常価格(税別) : 1,420
    (税込価格) : 1,562
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

    評価 0.0
    【商品仕様】・使用温度範囲…‐50/150℃・内容量…80g・シリコングリース・OA機器や家電の摺動部に・プラスチックに対しストレスクラックの心配がありません。・ちょう度…317・JAN:4518340587793
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ × × × × × -
    通常価格(税別) : 2,820
    (税込価格) : 3,102
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…80g・リチウム石鹸基・低温用・NLGl-2・使用温度範囲…-70/180℃・色…白・重量…85g・低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。・耐熱性、耐水性、耐膨潤、防錆、長期潤滑に優れています。・グリースが白色なので、プラスチック等に使用しても目立ちません。・JAN:4548745907100
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ × × × -
    通常価格(税別) : 3,210
    (税込価格) : 3,531
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 16kg缶 グリース充填ポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    16kg缶 グリース充填ポンプ

    評価 0.0
    強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています【商品仕様】・手動式・サイズ…φ310×610(H)mm・最大吐出量…28ml・重量…3.2kg・スチール製・16kg缶に直接セットできます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 16,860
    (税込価格) : 18,546
    通常出荷日 : 1日目
  • 100g 潤滑グリース(高温用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g 潤滑グリース(高温用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…100g・高温潤滑用・カラー…ベージュ・使用温度範囲…‐30/200°C・一般用、密封型、ベアリングの潤滑に。・ちょう度…240/280・JAN:4518340406438
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,401
    (税込価格) : 2,641
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…80g・リチウム石鹸基・高温用・NLGl-2・使用温度範囲…-30/200℃・色…白・重量…85g・高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。・ゴムの収縮、膨潤がきわめて少なく、プラスチックのクラッキングが少ない・JAN:4548745907117
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ × × × × × -
    通常価格(税別) : 3,670
    (税込価格) : 4,037
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 200g シリコンオイルコンパウンド

    • 数量スライド割引

    エスコ

    200g シリコンオイルコンパウンド

    評価 0.0
    【特長】・耐熱性、電気特性、放熱性に優れます・トランジスタ、サーミニスタ等半導体素子等の放熱・絶縁に【商品仕様】・一般用・使用温度範囲…-50~200℃・内容量…200g・カラー…ホワイト・ちょう度…328・JAN:4518340406421
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ × × × × -
    通常価格(税別) : 5,950
    (税込価格) : 6,545
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 85g 万能シリコーングリス

    • 数量スライド割引

    エスコ

    85g 万能シリコーングリス

    評価 0.0
    機械、装置、低速回転ベアリング、プラスチック、ゴム部品、バルブ、ガスケット等、多用途に使用できます【商品仕様】・色…透明・容量…85g・使用温度範囲…-50~200℃・NSF規格品
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ × × × × × -
    通常価格(税別) : 4,020
    (税込価格) : 4,422
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
その他

    180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

      80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

        80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

          16kg缶 グリース充填ポンプ

            100g 潤滑グリース(高温用)

              80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

                200g シリコンオイルコンパウンド

                  85g 万能シリコーングリス

                  メーカー

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  エスコ

                  シリーズ名

                  180ml シリコーングリースメイト(スプレー)

                  80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

                  80g/-70゚C~180℃ グリース(低温用シリコーン)

                  16kg缶 グリース充填ポンプ

                  100g 潤滑グリース(高温用)

                  80g/-30゚~200℃ グリース(高温用シリコーン)

                  200g シリコンオイルコンパウンド

                  85g 万能シリコーングリス

                  通常価格
                  (税別)

                  1,420円

                  • 数量別スライド値引

                  2,820円

                  • 数量別スライド値引

                  3,210円

                  • 数量別スライド値引

                  16,860円

                  • 数量別スライド値引

                  2,401円

                  • 数量別スライド値引

                  3,670円

                  • 数量別スライド値引

                  5,950円

                  • 数量別スライド値引

                  4,020円

                  • 数量別スライド値引
                  通常出荷日 1日目
                  一部当日出荷可能
                  2日目
                  一部当日出荷可能
                  1日目
                  一部当日出荷可能
                  1日目 1日目
                  一部当日出荷可能
                  1日目
                  一部当日出荷可能
                  1日目
                  一部当日出荷可能
                  1日目
                  種類スプレーチューブジャバラルブリケーター関連品-ジャバラチューブチューブ
                  耐水性×--×××
                  耐熱性×--××
                  耐食性×××--×××
                  耐アルカリ性×××--×××
                  耐寒性××--×××
                  その他---オプション----
                  1. 1