(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ シャーシグリス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • シャシーグリース

    • 数量スライド割引

    エスコ

    シャシーグリース【1~20個入り】

    評価 0.0
    耐油性・潤滑性に優れており、軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に適しています。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ × × × × × -
    通常価格(税別) : 580円~
    (税込価格) : 638円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 100g 潤滑グリース(高温用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g 潤滑グリース(高温用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…100g・高温潤滑用・カラー…ベージュ・使用温度範囲…‐30/200°C・一般用、密封型、ベアリングの潤滑に。・ちょう度…240/280・JAN:4518340406438
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,401
    (税込価格) : 2,641
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 16kg缶 グリース充填ポンプ

    • 数量スライド割引

    エスコ

    16kg缶 グリース充填ポンプ

    評価 0.0
    強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています【商品仕様】・手動式・サイズ…φ310×610(H)mm・最大吐出量…28ml・重量…3.2kg・スチール製・16kg缶に直接セットできます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ルブリケーター関連品 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 16,860
    (税込価格) : 18,546
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
その他

    シャシーグリース

      100g 潤滑グリース(高温用)

        16kg缶 グリース充填ポンプ

        メーカー

        エスコ

        エスコ

        エスコ

        シリーズ名

        シャシーグリース【1~20個入り】

        100g 潤滑グリース(高温用)

        16kg缶 グリース充填ポンプ

        通常価格
        (税別)

        580円

        • 数量別スライド値引

        2,401円

        • 数量別スライド値引

        16,860円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 1日目
        一部当日出荷可能
        1日目
        一部当日出荷可能
        1日目
        種類ジャバラ-ルブリケーター関連品
        耐水性×--
        耐熱性×--
        耐食性×--
        耐アルカリ性×--
        耐寒性×--
        その他--オプション
        1. 1