(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 切削油・切削オイル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 1.0L 切削オイル

    • 数量スライド割引

    エスコ

    1.0L 切削オイル

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…1L・重量…980g・エマルジョンタイプの切削油・水で切削材を冷却し、油分で切削性を向上します。・10/21倍に水で薄めて使用します。・JAN:4548745920031
    種類 性質 その他
    液状 水溶性 -
    通常価格(税別) : 1,900
    (税込価格) : 2,090
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 100ml 切削オイル(ステンレス用)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100ml 切削オイル(ステンレス用)

    評価 0.0
    【商品仕様】・耐摩耗性に優れ、工具寿命を長くします。・切削性に優れ、作業時間を短縮します。・内容量…100ml・JAN:4518340392793
    種類 性質 その他
    液状 - -
    通常価格(税別) : 609
    (税込価格) : 670
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
性質
その他

    1.0L 切削オイル

      100ml 切削オイル(ステンレス用)

      メーカー

      エスコ

      エスコ

      シリーズ名

      1.0L 切削オイル

      100ml 切削オイル(ステンレス用)

      通常価格
      (税別)

      1,900円

      • 数量別スライド値引

      609円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 1日目
      一部当日出荷可能
      1日目
      一部当日出荷可能
      種類液状液状
      性質水溶性-
      その他--
      1. 1