(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ ねじゆるみ止め剤

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・取り外し可能・使用温度…-55~180℃・M6~M20のボルトに・色…青・中粘度・中接着・JAN:4518340833326
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 4,099
    (税込価格) : 4,509
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・取り外し可能・小ねじとビスのシールに。・使用温度…‐55/150℃・中粘度・低接着・色…紫・JAN:4518340833296
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 3,813
    (税込価格) : 4,194
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・粘度…中・接着強度…高・分離強度…25~35Nm・最大隙間…0.15mm・断熱温度…-60~150℃・適応ねじサイズ…M25以下・色…緑・JAN:4548745553697・NSF規定:様々な製品に対する公衆衛生、安全に関わる要求事項の規定。多くがANSI(米国規格協会)に採用され、全米規格となっています。食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場で使用される潤滑剤や接着剤の安全性
    商品種類 その他
    瞬間接着剤 グリーン -
    通常価格(税別) : 3,730
    (税込価格) : 4,103
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

    評価 0.0
    ・取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止めに
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 790円~
    (税込価格) : 869円~
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

    評価 0.0
    【特長】・嫌気性接着剤・永久固定タイプ・中粘度、高接着・使用部位へ塗布後、液たれを低減します・スタッドボルト及び過酷な作業条件でのねじ固定に適します【商品仕様】・内容量…50ml・色…赤・使用温度範囲…-55~150℃・JAN:4548745283785
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 4,790
    (税込価格) : 5,269
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・色…赤・嫌気性接着剤・永久固定タイプ・ステンレスやメッキ表面の様な不活性な被着体にも使用可能・使用温度…-55/180℃・中粘度・高接着・重量…78g・JAN:4548745490398
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 4,099
    (税込価格) : 4,509
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・重量…81g・嫌気性接着剤・永久固定タイプ・耐熱用・M36以下のボルトの固定シールに適します。・使用温度…‐55/230℃・高粘度・高接着・色…赤・JAN:4518340833364
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 4,099
    (税込価格) : 4,509
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

    評価 0.0
    ・取り外す可能性のある、一般的なねじ(M20以下)のゆるみ止めに
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 790円~
    (税込価格) : 869円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・M12以下の締め付け後のロックやシールに適します。・使用温度…‐55/150℃・色…緑・低粘度・中接着・JAN:4518340833371
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 グリーン -
    通常価格(税別) : 4,099
    (税込価格) : 4,509
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

    評価 0.0
    ねじ(M25以下)のゆるみ止め、シールに使用する永久固定タイプの嫌気性接着剤。
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 790円~
    (税込価格) : 869円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-1

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-1

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・推奨隙間…0.03/0.08mm・嫌気性接着剤・はめ合い部の腐食を防ぎます。・モーターのローター/シャフト、ベアリング等の固定に・使用温度…‐55/150℃・色…緑・低粘度・高接着・JAN:4518340833401
    商品種類 その他
    その他 グリーン -
    通常価格(税別) : 5,000
    (税込価格) : 5,500
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

    評価 0.0
    ・小径のねじ、調整用ねじ等(M20以下)の取り外しが多いねじに・アルミや真鍮等の変形しやすい材質のゆるみ止めに
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 790円~
    (税込価格) : 869円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・取り外し可能・一般ねじ部品の固定とシール用。・使用温度…‐55/150℃・低粘度・中接着・色…青・JAN:4518340833302
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 4,099
    (税込価格) : 4,509
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 19g  ねじゆるみ止めスティック(中強度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    19g ねじゆるみ止めスティック(中強度)

    評価 0.0
    【商品仕様】・スティックタイプの嫌気性接着剤(中強度)・内容量…19g・耐熱温度…150℃・振動・衝撃・熱膨張などによるねじのゆるみを防止します。・JAN:4518340833333
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 3,990
    (税込価格) : 4,389
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・メンテナンス等で分解が必要となる箇所用・ハウジング・ベアリング・シャフトの固定に・使用温度…‐55/150℃・色…黄・中粘度・中接着・JAN:4548745012415
    商品種類 その他
    その他 その他 -
    通常価格(税別) : 4,660
    (税込価格) : 5,126
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 19g  ねじゆるみ止めスティック(高強度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    19g ねじゆるみ止めスティック(高強度)

    評価 0.0
    【商品仕様】・スティックタイプの嫌気性接着剤(高強度)・内容量…19g・耐熱温度…150℃・振動・衝撃・熱膨張などによるねじのゆるみを防止します。・JAN:4518340833388
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 4,000
    (税込価格) : 4,400
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

    評価 0.0
    ・既に締付け済みのねじのゆるみ止めに (後浸透タイプ)・小径のねじ(M12以下)のゆるみ止め、シールに
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 グリーン -
    通常価格(税別) : 790円~
    (税込価格) : 869円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・耐熱性に優れています。・高温下にさらされるスリーブライナー、ブッシュなどの固定用・使用温度…‐55/230℃・高粘度・高接着・色…緑・JAN:4518340833425
    商品種類 その他
    その他 グリーン -
    通常価格(税別) : 5,000
    (税込価格) : 5,500
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

    評価 0.0
    【特長】・嫌気性接着剤・取り外し可能・小ねじとビスのシールに【商品仕様】・内容量…50ml・重量…79g・使用温度…-55~150℃・低粘度・低接着・色…紫・JAN:4518340833272
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 4,100
    (税込価格) : 4,510
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・多少の油面でも使用可能です。・ローラベアリングの固定やオイルが染み込んだハウジングへのブッシュ固定等用・使用温度…‐55/150℃・低粘度・高接着・色…緑・JAN:4518340833418
    商品種類 その他
    その他 グリーン -
    通常価格(税別) : 5,010
    (税込価格) : 5,511
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml 嫌気性接着剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml 嫌気性接着剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・速硬化用接着剤です。・各種モーターのコイル、マグネットの接着等に・内容量…50ml・耐熱温度…-55/120℃・カラー…こはく・JAN:4548745013245
    商品種類 その他
    接着剤1液タイプ その他 -
    通常価格(税別) : 6,330
    (税込価格) : 6,963
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • ネジすべり止め剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    ネジすべり止め剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・重量…22g・ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用できます。・JAN:4518340150447
    商品種類 その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 440
    (税込価格) : 484
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじロック(スーパー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじロック(スーパー)

    評価 0.0
    【商品仕様】・低接着・中粘度※粘度…650(mpq・s±20%・25℃の場合)・内容量…50g・嫌気性封着材・使用温度範囲…-40/150℃・カラー…青・2時間後破壊トルク…Fe:6.0N・m・24時間後破壊トルク…Fe:14.5N・m、SUS304:4.6N・m、真鍮:7.2:N・m、Al:6.2N・m・粘度…650(mpq・s±20%・25℃の場合)・硬化速度・実用強度までの時間…1/2時間・硬化速度・最終強度までの時間…24時間・比重…1.05・空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。・フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに。・JAN:4548745865707
    商品種類 その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 5,540
    (税込価格) : 6,094
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml ねじゆるみ止め剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml ねじゆるみ止め剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…50ml・嫌気性接着剤・永久固定タイプ・M25以下のスタッド、ボルト、ナットの固定とシールに・耐振動、耐衝撃、耐薬品性に優れています。・使用温度…‐55/150℃・色…赤・高粘度・高接着・重量…82g・JAN:4548745012408
    商品種類 その他
    ねじゆるみ止め剤 -
    通常価格(税別) : 4,099
    (税込価格) : 4,509
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
その他

    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

      50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

        50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

          ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

            50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

              50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

                  ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

                    50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                      ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

                        50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-1

                          ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                            50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

                              19g  ねじゆるみ止めスティック(中強度)

                                50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)

                                  19g  ねじゆるみ止めスティック(高強度)

                                    ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

                                      50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

                                        50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

                                          50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

                                            50ml 嫌気性接着剤

                                              ネジすべり止め剤

                                                50ml ねじロック(スーパー)

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤

                                                  メーカー

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  エスコ

                                                  シリーズ名

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度) EA933AC-5

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                                                  50ml ねじロック(食品機械用/中粘度・高強度)

                                                  ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9

                                                  ねじゆるみ止め剤(中強度・高粘度)

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-10

                                                  ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)

                                                  50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-1

                                                  ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・低粘度) EA933AC-3

                                                  19g ねじゆるみ止めスティック(中強度)

                                                  50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)

                                                  19g ねじゆるみ止めスティック(高強度)

                                                  ねじゆるみ止め剤(中強度・超低粘度)

                                                  50ml はめ合用接着剤(高強度・高粘度)

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)

                                                  50ml はめ合用接着剤(高強度・低粘度) EA933AD-2

                                                  50ml 嫌気性接着剤

                                                  ネジすべり止め剤

                                                  50ml ねじロック(スーパー)

                                                  50ml ねじゆるみ止め剤

                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  4,099円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,813円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,730円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  790円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,790円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,099円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,099円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  790円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,099円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  790円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,000円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  790円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,099円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,990円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,660円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,000円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  790円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,000円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,100円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,010円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  6,330円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  440円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  5,540円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,099円

                                                  • 数量別スライド値引
                                                  通常出荷日 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  2日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  2日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  商品種類ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤瞬間接着剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤その他ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤その他ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤その他ねじゆるみ止め剤その他接着剤1液タイプその他その他ねじゆるみ止め剤
                                                  グリーングリーングリーンその他グリーングリーングリーンその他-
                                                  その他------------------------
                                                  1. 1