(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 工業用シーリング剤・液状ガスケット

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

    評価 0.0
    【特長】・水に触れると水を吸収し、最大2倍膨張します・硬化後は優れたゴム弾性を有し、耐水性・耐久性が良好です・湿潤面でも硬化し、接着可能です・コンクリート、鉄、塩ビ(硬質)等への接着性が良好です【商品仕様】・内容量…320ml・カラー…グレー・JAN:4548745294231
    商品種類 その他
    シーリング剤 グレー -
    通常価格(税別) : 3,700
    (税込価格) : 4,070
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 液状ガスケット(白)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    液状ガスケット(白)

    評価 0.0
    【仕様】・各種フランジ面・各種ねじ部シールに・使用温度範囲:‐60/200℃・液状
    商品種類 その他
    金属用補修剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 2,810
    (税込価格) : 3,091
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 250g 液状ガスケット(グレー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    250g 液状ガスケット(グレー)

    評価 0.0
    【商品仕様】・各種フランジ面・各種ねじ部シールに・内容量…250g・耐エンジンオイル性・耐ギヤオイル性良好・使用温度範囲…‐60/200℃・JAN:4518340103542
    商品種類 その他
    金属用補修剤 グレー -
    通常価格(税別) : 2,790
    (税込価格) : 3,069
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 250g 液状ガスケット(嫌気性)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    250g 液状ガスケット(嫌気性)

    評価 0.0
    【商品仕様】・無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。・冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止。※有害成分を含むので、上水用・給湯用の配管には使用できません。・空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。・フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。・内容量…250g・ペースト状・カラー…乳白色・使用温度範囲…-20/+120℃・施工温度…10℃以上で行ってください。・サイズ…245×80×50mm・重量…284g【使用方法】1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。・JAN:4548745688290
    商品種類 その他
    その他 その他 -
    通常価格(税別) : 7,140
    (税込価格) : 7,854
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…100g・無溶剤脱アルコール型・プリント基板部品の固定、コネクター・電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コートに。・色…白色・耐熱温度…-60/200℃・JAN:4548745219715
    商品種類 その他
    シーリング剤 ホワイト -
    通常価格(税別) : 4,580
    (税込価格) : 5,038
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 200g 液状ガスケット(灰色)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    200g 液状ガスケット(灰色)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…200g・使用温度範囲…-40℃/150℃・各種フランジ面、各種ねじ部のシールに・肉盛り性良好・耐振動・耐衝撃性、耐水、耐油性に優れます。・JAN:4548745616040
    商品種類 その他
    金属用補修剤 グレー -
    通常価格(税別) : 2,960
    (税込価格) : 3,256
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)

    評価 0.0
    【特長】・シリコン系シール剤・低臭気・非腐食性・オイルパン・ウォーターポンプ等のシール用【商品仕様】・内容量…100g・使用温度範囲…-55~230℃・カラー…緑・JAN:4518340833531
    商品種類 その他
    シーリング剤 グリーン -
    通常価格(税別) : 3,209
    (税込価格) : 3,530
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

    評価 0.0
    【商品仕様】・シリコーンフランジシール剤・低臭気、非腐食性で耐オイルに優れ、剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。・高粘度の為、組付け直後の即シールに。・使用温度範囲…-55/230℃・硬度(ショアーA)…45/75・内容量…300ml・カラー…灰色・JAN:4548745012071
    商品種類 その他
    シーリング剤 グレー -
    通常価格(税別) : 6,650
    (税込価格) : 7,315
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 200g 液状ガスケット(イエロー)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    200g 液状ガスケット(イエロー)

    評価 0.0
    【商品仕様】・ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。・使用温度範囲…‐40/150℃・内容量…200g・JAN:4518340834941
    商品種類 その他
    シーリング剤 その他 -
    通常価格(税別) : 2,900
    (税込価格) : 3,190
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 100g 液状ガスケット(黒)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g 液状ガスケット(黒)

    評価 0.0
    【商品仕様】・各種フランジ面、各種ねじ部シールに・内容量…100g・使用温度範囲…-60/200℃・色…黒・JAN:4548745654356
    商品種類 その他
    シーリング剤 -
    通常価格(税別) : 3,980
    (税込価格) : 4,378
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 420ml ガスケット固着防止剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    420ml ガスケット固着防止剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…420ml・焼付けを防止し固着を制御します。・フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。・耐熱温度…800℃・スプレータイプなので施工が容易です。・ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。・JAN:4548745186918
    商品種類 その他
    スプレーのり ホワイト -
    通常価格(税別) : 5,330
    (税込価格) : 5,863
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

    • 数量スライド割引

    エスコ

    100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

    評価 0.0
    【商品仕様】・内容量…100g・ペースト状・各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。特に高温のかかるフランジ、ねじ部に適しています。・使用温度範囲…‐40/250℃・カラー…黒色・JAN:4518340834934
    商品種類 その他
    シーリング剤 -
    通常価格(税別) : 4,580
    (税込価格) : 5,038
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml フランジシール剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml フランジシール剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・嫌気性フランジシール標準品・内容量…50ml・カラー…紫・使用温度範囲…-55/150℃・硬化後も柔軟性を有しています。・ギヤケース、ポンプ、コンプレッサーのフランジシールに・JAN:4548745011852
    商品種類 その他
    シーリング剤 -
    通常価格(税別) : 4,360
    (税込価格) : 4,796
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 50ml フランジシール剤

    • 数量スライド割引

    エスコ

    50ml フランジシール剤

    評価 0.0
    【商品仕様】・嫌気性フランジシール剤・異種フランジ用・アルミなどへの食い付きが良く、柔軟性も高い為ミッションケースやカバーのシールに適しています。・内容量…50ml・使用温度範囲…-55/150℃・カラー…青・JAN:4548745011869
    商品種類 その他
    - - -
    通常価格(税別) : 4,660
    (税込価格) : 5,126
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品種類
その他

    320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

      液状ガスケット(白)

        250g 液状ガスケット(グレー)

          250g 液状ガスケット(嫌気性)

            100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

              200g 液状ガスケット(灰色)

                100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)

                  300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

                    200g 液状ガスケット(イエロー)

                      100g 液状ガスケット(黒)

                        420ml ガスケット固着防止剤

                          100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

                            50ml フランジシール剤

                              50ml フランジシール剤

                              メーカー

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              エスコ

                              シリーズ名

                              320ml 止水シーラー(一液性水膨張弾性シール材)

                              液状ガスケット(白)

                              250g 液状ガスケット(グレー)

                              250g 液状ガスケット(嫌気性)

                              100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色)

                              200g 液状ガスケット(灰色)

                              100g シリコーンシール剤(耐油/グレー)

                              300ml シリコ-ンガスケット(耐油)

                              200g 液状ガスケット(イエロー)

                              100g 液状ガスケット(黒)

                              420ml ガスケット固着防止剤

                              100g シリコ-ンシール剤(耐熱/黒)

                              50ml フランジシール剤

                              50ml フランジシール剤

                              通常価格
                              (税別)

                              3,700円

                              • 数量別スライド値引

                              2,810円

                              • 数量別スライド値引

                              2,790円

                              • 数量別スライド値引

                              7,140円

                              • 数量別スライド値引

                              4,580円

                              • 数量別スライド値引

                              2,960円

                              • 数量別スライド値引

                              3,209円

                              • 数量別スライド値引

                              6,650円

                              • 数量別スライド値引

                              2,900円

                              • 数量別スライド値引

                              3,980円

                              • 数量別スライド値引

                              5,330円

                              • 数量別スライド値引

                              4,580円

                              • 数量別スライド値引

                              4,360円

                              • 数量別スライド値引

                              4,660円

                              • 数量別スライド値引
                              通常出荷日 1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              2日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              1日目
                              一部当日出荷可能
                              2日目
                              一部当日出荷可能
                              商品種類シーリング剤金属用補修剤金属用補修剤その他シーリング剤金属用補修剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤スプレーのりシーリング剤シーリング剤-
                              グレーホワイトグレーその他ホワイトグレーグリーングレーその他ホワイト-
                              その他--------------
                              1. 1