(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ フロアストッパ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • ブレーキストッパー(側面用)

    エスコ

    ブレーキストッパー(側面用)

    評価 0.0
    【特長】・搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます・筐体側面に取り付けられるフロアーロックです【商品仕様】・サイズ…65(W)×58(D)×223~261(H)mm・UP高さ…46mm・ストローク…38mm・取付穴径…7mm・取付ピッチ…15mm・床面からの高さ…25~30mm・重量…421g・材質…本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴム・JAN:4548745753226
    適正取付高さ(mm) 材質
    - スチール
    通常価格(税別) : 4,461
    (税込価格) : 4,907
    通常出荷日 : 1日目
  • 85.0mm ブレーキストッパー

    エスコ

    85.0mm ブレーキストッパー

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…スチール・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。・適正取付高さ…85mm・ON高さ…90mm・OFF高さ…75mm・取付ピッチ…100×56mm・プレートサイズ…118×82mm・取付穴径…8.8mm・JAN:4548745625929
    適正取付高さ(mm) 材質
    85 スチール
    通常価格(税別) : 5,809
    (税込価格) : 6,390
    通常出荷日 : 1日目
  • 92.5mm ブレーキストッパー

    エスコ

    92.5mm ブレーキストッパー

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…スチール・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。・適正取付高さ…92.5mm・ON高さ…97.5mm・OFF高さ…82.5mm・取付ピッチ…100×56mm・プレートサイズ…118×82mm・取付穴径…8.8mm・JAN:4548745626452
    適正取付高さ(mm) 材質
    92.5 スチール
    通常価格(税別) : 6,558
    (税込価格) : 7,214
    通常出荷日 : 1日目
  • 132 ㎜ ブレーキストッパー

    エスコ

    132 ㎜ ブレーキストッパー

    評価 0.0
    【商品仕様】・適正取付高さ…132mm・ON高さ(H1)…137mm・OFF高さ(H2)…112mm・ストローク(S)…25mm・プレートサイズ(A×B)…70×100mm・取付ピッチ(X×Y)…50×80mm・ペダル長さ(L)…127mm・プレートよりの隙間(h)…1mm・取付穴径…8.5mm・重量…770g・材質…樹脂製・操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。・安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。・JAN:4548745785227
    適正取付高さ(mm) 材質
    132 樹脂
    通常価格(税別) : 5,299
    (税込価格) : 5,829
    通常出荷日 : 1日目
  • 195 ㎜ ブレーキストッパー

    • 数量スライド割引

    エスコ

    195 ㎜ ブレーキストッパー

    評価 0.0
    【商品仕様】・適正取付高さ…190mm・ON高さ(H1)…195mm・OFF高さ(H2)…170mm・ストローク(S)…25mm・プレートサイズ(A×B)…100×100mm・取付ピッチ(X×Y)…80×80mm・ペダル長さ(L)…126mm・プレートよりの隙間(h)…29mm・取付穴径…8.5mm・重量…850g・材質…樹脂製・操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。・安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。・JAN:4548745785180
    適正取付高さ(mm) 材質
    190 樹脂
    通常価格(税別) : 5,869
    (税込価格) : 6,456
    通常出荷日 : 1日目
  • 142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)

    エスコ

    142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)

    評価 0.0
    【商品仕様】・後輪を浮かして台車を制御します。・耐荷重…200kg・適正取付高さ…142mm・ON高さ…150mm・OFF高さ…125mm・取付穴径…11mm・取付穴ピッチ…85/100×85/100mm・プレートサイズ…120×120mm・材質…スチール・ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単・内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。・JAN:4548745599121
    適正取付高さ(mm) 材質
    142 スチール
    通常価格(税別) : 7,249
    (税込価格) : 7,974
    通常出荷日 : 1日目
  • 168 ㎜ ブレーキストッパー

    エスコ

    168 ㎜ ブレーキストッパー

    評価 0.0
    【商品仕様】・適正取付高さ…168mm・ON高さ(H1)…173mm・OFF高さ(H2)…148mm・ストローク(S)…25mm・プレートサイズ(A×B)…100×100mm・取付ピッチ(X×Y)…80×80mm・ペダル長さ(L)…126mm・プレートよりの隙間(h)…29mm・取付穴径…8.5mm・重量…810g・材質…樹脂製・操作性、耐久性に優れ、安全で軽量化された樹脂製のストッパーです。・安全保持を必要とする運搬台車や機器などに幅広く使用されています。・JAN:4548745752168
    適正取付高さ(mm) 材質
    168 樹脂
    通常価格(税別) : 5,989
    (税込価格) : 6,588
    通常出荷日 : 1日目
  • 142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)

    エスコ

    142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…スチール・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。・適正取付高さ…142mm・ON高さ…147mm・OFF高さ…107mm・取付ピッチ…85×85mm(100×100mm)・プレートサイズ…120×120mm・取付穴径…11mm・JAN:4548745626469
    適正取付高さ(mm) 材質
    142 スチール
    通常価格(税別) : 6,974
    (税込価格) : 7,671
    通常出荷日 : 1日目
  • 302 mm ブレーキストッパー

    エスコ

    302 mm ブレーキストッパー

    評価 0.0
    【商品仕様】・材質…スチール・ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。・適正取付高さ…202mm・ON高さ…207mm・OFF高さ…167mm・取付ピッチ…85×85mm(100×100mm)・プレートサイズ…120×120mm・取付穴径…11mm・JAN:4548745626476
    適正取付高さ(mm) 材質
    202 スチール
    通常価格(税別) : 5,545
    (税込価格) : 6,100
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
適正取付高さ(mm)
材質

    ブレーキストッパー(側面用)

      85.0mm ブレーキストッパー

        92.5mm ブレーキストッパー

          132 ㎜ ブレーキストッパー

            195 ㎜ ブレーキストッパー

              142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)

                168 ㎜ ブレーキストッパー

                  142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)

                    302 mm ブレーキストッパー

                    メーカー

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    エスコ

                    シリーズ名

                    ブレーキストッパー(側面用)

                    85.0mm ブレーキストッパー

                    92.5mm ブレーキストッパー

                    132 ㎜ ブレーキストッパー

                    195 ㎜ ブレーキストッパー

                    142 mm ブレーキストッパー(ON高さ150mm,OFF高さ125mm)

                    168 ㎜ ブレーキストッパー

                    142 mm ブレーキストッパー(ON高さ147mm,OFF高さ107mm)

                    302 mm ブレーキストッパー

                    通常価格
                    (税別)

                    4,461円

                    5,809円

                    6,558円

                    5,299円

                    5,869円

                    • 数量別スライド値引

                    7,249円

                    5,989円

                    6,974円

                    5,545円

                    通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                    適正取付高さ(mm)-8592.5132190142168142202
                    材質スチールスチールスチール樹脂樹脂スチール樹脂スチールスチール
                    1. 1