(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレコム 外付けドライブ・ストレージデバイス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • USB3.0対応外付けハードディスク

    エレコム

    USB3.0対応外付けハードディスク

    評価 0.0
    パソコンやテレビ、レコーダーに対応した外付けハードディスクです。【特長】・USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。・シャープ/アクオス、東芝/レグザ、ソニー/ブラビア、パナソニック/ビエラ、LGエレクトロニクス/Smart TV、ハイセンス、DXアンテナ、オリオンなどのデジタルテレビに接続可能です。(テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。)・テレビやレコーダーの接続方法、設定方法を分かりやすく解説した「かんたん接続ガイド」を同梱しています。・ハードディスクの知識が無くても安心してご使用いただけます。・USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。(機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。)・ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。・タテ置きもヨコ置きも可能ですので、パソコン、テレビの周りで最適な設置が可能です。・本体裏面にセキュリティースロットが付いています。本来の利用者以外の持ち出し防止や盗難防止に役立ちます。
    種類 対応メディア(ブルーレイ) 対応メディア(DVD) インターフェイス HDD/SSD容量 USBメモリ/メモリカード容量 代表規格 寸法 長さ(mm) 寸法 幅(mm)
    HDD - - USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 1TB以上5TB未満 - PSE 183 120
    通常価格(税別) : 31,627
    (税込価格) : 34,790
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
対応メディア(ブルーレイ)
対応メディア(DVD)
インターフェイス
HDD/SSD容量
USBメモリ/メモリカード容量
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)

    USB3.0対応外付けハードディスク

    メーカー

    エレコム

    シリーズ名

    USB3.0対応外付けハードディスク

    通常価格
    (税別)

    31,627円

    通常出荷日 1日目
    種類HDD
    対応メディア(ブルーレイ)-
    対応メディア(DVD)-
    インターフェイスUSB2.0 / USB3.0 / USB3.1
    HDD/SSD容量1TB以上5TB未満
    USBメモリ/メモリカード容量-
    代表規格PSE
    寸法 長さ(mm)183
    寸法 幅(mm)120
    寸法 奥行き(mm)35
    1. 1