(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイジェット ダイヤスクエアエンドミル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビームエンドミル VN-SPES2形

    ダイジェット

    ビームエンドミル VN-SPES2形

    評価 0.0
    耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    側面 / 溝 ダイヤモンド グラファイト[◎] / 樹脂[◎] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 12 2 6 ~ 12
    通常価格(税別) : 65,893円~
    (税込価格) : 72,482円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビームエンドミル(アルミ用) VN-ALES2形

    ダイジェット

    ビームエンドミル(アルミ用) VN-ALES2形

    評価 0.0
    耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    側面 / 溝 ダイヤモンド アルミ[◎] / 銅[◎] 標準ネジレ(30~44°) ノンコート メーカー標準品 3 ~ 12 2 6 ~ 12
    通常価格(税別) : 65,893円~
    (税込価格) : 72,482円~
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
加工用途(加工形状)
工具材質
被削材
ねじれ角
コーティング
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビームエンドミル VN-SPES2形

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ビームエンドミル(アルミ用) VN-ALES2形

      メーカー

      ダイジェット

      ダイジェット

      シリーズ名

      ビームエンドミル VN-SPES2形

      ビームエンドミル(アルミ用) VN-ALES2形

      通常価格
      (税別)

      65,893円

      65,893円

      通常出荷日 3日目 3日目
      加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝
      工具材質ダイヤモンドダイヤモンド
      被削材グラファイト[◎] / 樹脂[◎]アルミ[◎] / 銅[◎]
      ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
      コーティングノンコートノンコート
      標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品
      刃径(mm)3 ~ 123 ~ 12
      刃数(枚)22
      刃長(mm)6 ~ 126 ~ 12
      首下長(mm)--
      シャンク径(mm)4 ~ 124 ~ 12
      全長(mm)60 ~ 12060 ~ 120
      コーナー形状ピンカドピンカド
      1. 1