(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

第一電子工業 同軸コネクタ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    第一電子工業

    BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

    評価 0.0
    BNCシリーズは50Ω同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品。 【特長】 ・小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構。 ・着脱を頻繁に行う機器のインタフェース用として多用されている。 ・75Ωケーブルをご使用の場合は使用周波数200MHz以下で使用すること。 【用途】 コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に使用。
    CAD :
    2D
    用途 形状 シリーズ インピーダンス(Ω) 許容電圧(V) 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 代表規格
    ケーブル接続 / パネルマウント ストレート BNC 50 - オス(プラグ) / メス(ソケット) ハンダ / 圧着 -
    通常価格(税別) : 626円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

    • 数量スライド割引

    第一電子工業

    31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

    評価 0.0
    BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取り付けタイプのレセプタクル。 【特長】 ・コネクタの外部導体とパネル間が各櫃に絶縁。 ・アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取り扱いが容易。 ・31-10(丸ピンコンタクトタイプ)はUL認定を取得しています。 【用途】 ・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に利用可能。
    用途 形状 シリーズ インピーダンス(Ω) 許容電圧(V) 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 代表規格
    パネルマウント ストレート その他 その他 - メス(ソケット) - UL
    通常価格(税別) : 570円~
    (税込価格) : 627円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Nシリーズ N形同軸コネクタ

    • 数量スライド割引

    第一電子工業

    Nシリーズ N形同軸コネクタ

    評価 0.0
    Nシリーズは7mm系(外部導体の内径)の50Ω系として最も実績のある同軸コネクタ。 【特長】・各種のケーブルに適合するよう豊富な品種。・カップリングの推奨締め付けトルク68.6~117.6N・cm、6角タイプの場合は196~294N・cm。 【用途】・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
    用途 形状 シリーズ インピーダンス(Ω) 許容電圧(V) 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 代表規格
    ケーブル接続 / パネルマウント ストレート N 50 - オス(プラグ) / メス(ソケット) ハンダ -
    通常価格(税別) : 2,806円~
    (税込価格) : 3,087円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    同軸変換コネクタ 変換アダプタ

    • 数量スライド割引

    第一電子工業

    同軸変換コネクタ 変換アダプタ

    評価 0.0
    各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用する同軸コネクタの変換アダプタ。 【特長】・2ヶまたはそれ以上の結合部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じている。 【用途】・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
    用途 形状 シリーズ インピーダンス(Ω) 許容電圧(V) 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 代表規格
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,047円~
    (税込価格) : 1,152円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ

    • 数量スライド割引

    第一電子工業

    27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ

    評価 0.0
    27CPシリーズは27DPシリーズ(50Ω系)の75Ω系コネクタです。【特長】・小型の75Ωを代表するコネクタで機器内のインターフェース等に数多く使用されています。・プッシュオン方式のため脱着性にも優れています。・27DPシリーズとの互換性はありません。【用途】・測定器、放送機器、CATV、HDTV等。
    用途 形状 シリーズ インピーダンス(Ω) 許容電圧(V) 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 代表規格
    ケーブル接続 / プリント基板用 ストレート / アングル その他 75 - オス(プラグ) / メス(ソケット) 圧着 -
    通常価格(税別) : 1,317円~
    (税込価格) : 1,449円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ

    • 数量スライド割引

    第一電子工業

    27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ

    評価 0.0
    27DPシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMB形(Sub Miniature Type B)に準拠して作られたコネクタです。【特長】・通信機器の小型高密度化に対応可能な極細ケーブル用50Ω系のコネクタです。・結合方式はプッシュオン方式でケーブルの取付けはクリンプ方式又ははんだ付けをとっています。【用途】・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に利用可能。
    用途 形状 シリーズ インピーダンス(Ω) 許容電圧(V) 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 代表規格
    ケーブル接続 / プリント基板用 ストレート / アングル その他 50 - オス(プラグ) / メス(ソケット) 圧着 -
    通常価格(税別) : 968円~
    (税込価格) : 1,065円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    第一電子工業

    27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

    評価 0.0
    27DSシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMC形(Sub Miniature Type C)に準拠して作られたコネクタです。【特長】・通信機器の小型高密度化に対応可能な極細ケーブル用50Ω系のコネクタです。・カップリングの推奨締め付けトルクは24.5~35.3Ncmです。【用途】・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
    用途 形状 シリーズ インピーダンス(Ω) 許容電圧(V) 適用ピン・コンタクト 電線接続方法 代表規格
    ケーブル接続 ストレート / アングル その他 50 - オス(プラグ) 圧着 -
    通常価格(税別) : 3,125円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
CAD
通常価格
(税別)
通常出荷日
用途
形状
シリーズ
インピーダンス(Ω)
許容電圧(V)
適用ピン・コンタクト
電線接続方法
代表規格

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      Nシリーズ N形同軸コネクタ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        同軸変換コネクタ 変換アダプタ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

            メーカー

            第一電子工業

            第一電子工業

            第一電子工業

            第一電子工業

            第一電子工業

            第一電子工業

            第一電子工業

            シリーズ名

            BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

            31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)

            Nシリーズ N形同軸コネクタ

            同軸変換コネクタ 変換アダプタ

            27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ

            27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ

            27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

            CAD
            • 2D
            通常価格
            (税別)

            626円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            570円

            • 数量別スライド値引

            2,806円

            • 数量別スライド値引

            1,047円

            • 数量別スライド値引

            1,317円

            • 数量別スライド値引

            968円

            • 数量別スライド値引

            3,125円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引
            通常出荷日 在庫品1日目
            当日出荷可能
            在庫品1日目
            当日出荷可能
            在庫品1日目
            当日出荷可能
            在庫品1日目
            当日出荷可能
            在庫品1日目
            当日出荷可能
            在庫品1日目~
            一部当日出荷可能
            在庫品1日目
            当日出荷可能
            用途ケーブル接続 / パネルマウントパネルマウントケーブル接続 / パネルマウント-ケーブル接続 / プリント基板用ケーブル接続 / プリント基板用ケーブル接続
            形状ストレートストレートストレート-ストレート / アングルストレート / アングルストレート / アングル
            シリーズBNCその他N-その他その他その他
            インピーダンス(Ω)50その他50-755050
            許容電圧(V)-------
            適用ピン・コンタクトオス(プラグ) / メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ) / メス(ソケット)-オス(プラグ) / メス(ソケット)オス(プラグ) / メス(ソケット)オス(プラグ)
            電線接続方法ハンダ / 圧着-ハンダ-圧着圧着圧着
            代表規格-UL-----
            1. 1