(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バートル 冷却着・冷感着

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACベスト AC2004

    バートル

    ACベスト AC2004

    評価 0.0
    【特長】・耐久性や耐摩耗性に優れたCORDURA4WAYストレッチクロス素材を使用しています。(伸長率30%)・身体へのファンの接触を抑える両脇サイド取付設計モデルです。・フックハンガー、ランヤード装着ホールを配備しフルハーネスに完全対応しています。・UVカット、空気漏れを防ぐ加工を兼備するドライな肌触りの接触冷感素材です。【材質】・ナイロン(CORDURA)92%・ポリウレタン8%
    商品タイプ その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 6,663円~
    (税込価格) : 7,329円~
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ブルゾンAC1171

    バートル

    ブルゾンAC1171

    評価 0.0
    【特長】・撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です・紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です・背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました・視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です・フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています・男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです【用途】・作業現場に・日常使いにも【材質】・ポリエステル100%・UVカット剤付帯加工・撥水加工・マイクロリップクロス
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 5,943円~
    (税込価格) : 6,537円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACベストAC2014

    バートル

    ACベストAC2014

    評価 0.0
    【特長】・アルミコーティングを施したUVカット・フックハンガー、ランヤード装着ホールを配備したフルハーネス完全対応品
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 4,388円~
    (税込価格) : 4,827円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACブルゾン AC2001

    バートル

    ACブルゾン AC2001

    評価 0.0
    【特長】・耐久性や耐摩耗性に優れたCORDURA4WAYストレッチクロス素材を使用しています(伸長率30%)・身体へのファンの接触を抑える両脇サイド取付設計モデルです・フックハンガー、ランヤード装着ホールを配備しフルハーネスに完全対応しています・UVカット、空気漏れを防ぐ加工を兼備するドライな肌触りの接触冷感素材を使用しています【材質】・ナイロン(CORDURA)92%・ポリウレタン8%
    商品タイプ その他
    その他 -
    通常価格(税別) : 6,135円~
    (税込価格) : 6,749円~
    通常出荷日 : 25日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACタクティカルブルゾン

    バートル

    ACタクティカルブルゾン

    評価 0.0
    【特長】・アルミコーティングを施したUVカットタイプです・大型フード仕様でヘルメットに対応できます
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 6,500円~
    (税込価格) : 7,150円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアークラフトベストAC1154

    バートル

    エアークラフトベストAC1154

    評価 0.0
    【特長】・アルミコーティングを施したUVカットタイプです・大型フード仕様でヘルメットに対応できます
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 5,688円~
    (税込価格) : 6,257円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモ

    バートル

    エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモ

    評価 0.0
    【特長】・軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です・紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です・ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています・アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です【材質】・ポリエステル92%、ポリウレタン8%
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 1,869円~
    (税込価格) : 2,056円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACブルゾンAC2011

    バートル

    ACブルゾンAC2011

    評価 0.0
    【特長】・アルミコーティングを施したUVカット・フックハンガー、ランヤード装着ホールを配備したフルハーネス完全対応品
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 5,281円~
    (税込価格) : 5,809円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    半袖エアーフィット ブラック

    バートル

    半袖エアーフィット ブラック

    評価 0.0
    【特長】・軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です・紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です・ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています・アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です・脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています・男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです【用途】・作業現場に【材質】・表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%・メッシュ地:ポリエステル100%
    商品タイプ その他
    - -
    通常価格(税別) : 2,662円~
    (税込価格) : 2,928円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エアーフィットパンツ

    バートル

    エアーフィットパンツ

    評価 0.0
    【特長】・軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。・紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。・ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。・アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。
    商品タイプ その他
    胴周り用品 -
    通常価格(税別) : 1,236
    (税込価格) : 1,360
    通常出荷日 : 25日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ACベスト AC2004

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ブルゾンAC1171

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ACベストAC2014

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ACブルゾン AC2001

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ACタクティカルブルゾン

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              エアークラフトベストAC1154

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ACブルゾンAC2011

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    半袖エアーフィット ブラック

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      エアーフィットパンツ

                      メーカー

                      バートル

                      バートル

                      バートル

                      バートル

                      バートル

                      バートル

                      バートル

                      バートル

                      バートル

                      バートル

                      シリーズ名

                      ACベスト AC2004

                      ブルゾンAC1171

                      ACベストAC2014

                      ACブルゾン AC2001

                      ACタクティカルブルゾン

                      エアークラフトベストAC1154

                      エアーフィットパンツ ブラック・ホワイトカモ

                      ACブルゾンAC2011

                      半袖エアーフィット ブラック

                      エアーフィットパンツ

                      通常価格
                      (税別)

                      6,663円

                      5,943円

                      4,388円

                      6,135円

                      6,500円

                      5,688円

                      1,869円

                      5,281円

                      2,662円

                      1,236円

                      通常出荷日 25日目 1日目~ 19日目 25日目 19日目 19日目 1日目~ 19日目 1日目 25日目
                      商品タイプその他--その他-----胴周り用品
                      その他----------
                      1. 1