(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボッシュ 切断砥石

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)【10個入り】

    評価 0.0
    高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。【特長】・ステンレス、鉄、その他の金属の切断に安全設計 最高使用回転数 14500min-1。・特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。・厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。
    商品タイプ 被削材 外径(mm) 厚さ(mm) 穴径(mm) 砥粒 粒度(#) 硬度
    ストレート型 ステンレス鋼 / 鋳鉄 105 1 15 - - -
    通常価格(税別) : 4,400
    (税込価格) : 4,840
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット

    評価 0.0
    【特長】・シャープな切れ味で1.0mm厚の薄型です。・高品質酸化アルミ砥粒です。・安全な両面補強になります。【用途】・鉄、ステンレス、その他の金属切断に。【セット内容】・切断砥石MCD12513VM/10:3箱(計30枚)、オリジナルバッグ付き
    商品タイプ 被削材 外径(mm) 厚さ(mm) 穴径(mm) 砥粒 粒度(#) 硬度
    ストレート型 ステンレス鋼 / 鋳鉄 125 1.3 22 - 60 T
    通常価格(税別) : 11,466
    (税込価格) : 12,613
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    69ピース カッティングホイールセット

    • 数量スライド割引

    ボッシュ

    69ピース カッティングホイールセット

    評価 0.0
    【特長】・68個のカットオフホイール、402マンドレルが入っています【用途】・ロータリーツール用
    商品タイプ 被削材 外径(mm) 厚さ(mm) 穴径(mm) 砥粒 粒度(#) 硬度
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 7,000
    (税込価格) : 7,700
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
被削材
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
砥粒
粒度(#)
硬度

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        69ピース カッティングホイールセット

        メーカー

        ボッシュ

        ボッシュ

        ボッシュ

        シリーズ名

        ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)【10個入り】

        切断砥石125mm Vシリーズ バッグセット

        69ピース カッティングホイールセット

        通常価格
        (税別)

        4,400円

        • 数量別スライド値引

        11,466円

        • 数量別スライド値引

        7,000円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 1日目 4日目 3日目
        商品タイプストレート型ストレート型-
        被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄-
        外径(mm)105125-
        厚さ(mm)11.3-
        穴径(mm)1522-
        砥粒---
        粒度(#)-60-
        硬度-T-
        1. 1