(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット 防錆スプレー・防錆液

エコノミーシリーズ(消耗品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

    評価 0.0
    【特長】・水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせます。【用途】・エアタッカー用防錆潤滑油。【商品仕様】・色:淡黄色・容量(ml):220・使用温度範囲:常温・JANコード:4960833595004・トラスココード:799-4567・質量:225g【材質/仕上】・主成分:鉱物油、LPG
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    スプレー 工具類 - 水置換性 / 油性 - - - - -
    通常価格(税別) : 830
    (税込価格) : 913
    通常出荷日 : 1日目
  • エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

    評価 0.0
    【特長】・強い浸透性と防錆力で様々な箇所の防錆潤滑に最適です。・金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆び付いたネジやボルトをゆるめます。【商品仕様】・容量(ml):180・JANコード:4960833045004・トラスココード:868-1930・質量:180g【材質/仕上】・主成分:鉱物油、LPG
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 571
    (税込価格) : 628
    通常出荷日 : 4日目
  • 刃物専用錆止油 220ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    刃物専用錆止油 220ml

    評価 0.0
    【特長】・無色無臭の流動パラフィン使用で調理用刃物に使っても安心です・ノンガスのミストスプレータイプです(601)・ノズルタイプ(600)
    種類 用途 対応材質 特性 防錆期間 サイズ範囲(幅)(mm) サイズ範囲(長さ)(mm) 有機則 PRTR
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 865
    (税込価格) : 952
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
用途
対応材質
特性
防錆期間
サイズ範囲(幅)(mm)
サイズ範囲(長さ)(mm)
有機則
PRTR
消防法分類

    エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

      エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

        刃物専用錆止油 220ml

        メーカー

        エーゼット

        エーゼット

        エーゼット

        シリーズ名

        エーゼット タッカーオイルスプレー220ml

        エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

        刃物専用錆止油 220ml

        通常価格
        (税別)

        830円

        • 数量別スライド値引

        571円

        • 数量別スライド値引

        865円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 1日目 4日目 4日目
        種類スプレー--
        用途工具類--
        対応材質---
        特性水置換性 / 油性--
        防錆期間---
        サイズ範囲(幅)(mm)---
        サイズ範囲(長さ)(mm)---
        有機則---
        PRTR---
        消防法分類---
        1. 1