(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エーゼット 潤滑スプレー・潤滑油・オイル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 25:1混合燃料

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エーゼット

    25:1混合燃料

    評価 0.0
    【特長】・刈払い機やチェーンソーなどの小型2サイクルエンジン用燃料としてそのまま使用できます・特殊添加剤配合により燃費向上・保存期間延長、環境に優しい燃料です
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 567円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • タービンオイル

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    タービンオイル

    評価 0.0
    【特長】・潤滑油。各種添加剤を有効に配合しました。タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、送風機等の軸受潤滑の他、高級汎用潤滑油として使用可能です・添加タービン JSK K2213 2種(R&O)として使用可能
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル タービン - - - - - - -
    通常価格(税別) : 540円~
    (税込価格) : 594円~
    通常出荷日 : 4日目
  • エアーツールオイル

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エアーツールオイル

    評価 0.0
    【特長】・良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです・エアツールに最適な専用添加剤を配合しています
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル エアー工具 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 683円~
    (税込価格) : 751円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ミシンオイル

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    ミシンオイル

    評価 0.0
    【特長】・家庭用の軽機械から工業用ミシンまで、あらゆる箇所で使用されています
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 319円~
    (税込価格) : 351円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • エーゼット AZオイル65ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット AZオイル65ml

    評価 0.0
    【特長】・家庭用の軽機械から工業用ミシンまで、あらゆる箇所で使用されています。【商品仕様】・色:透明・容量(ml):65・粘度:ISO VG10・JANコード:4960833110009・トラスココード:799-4087・質量:60g【材質/仕上】・主成分:潤滑基油
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 409
    (税込価格) : 450
    通常出荷日 : 1日目
  • スーパーオイルスプレー

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    スーパーオイルスプレー

    評価 0.0
    【特長】・フッ素配合で潤滑性が高く、浸透性が高いので錆び付いたネジを緩めるのに最適です
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    スプレー - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 717円~
    (税込価格) : 789円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エーゼット

    水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

    評価 0.0
    【特長】・特殊添加剤配合で衣類や体に付着したオイルが落ちやすくなっております・ISOVG110相当のオールシーズンタイプです
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル チェーン - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,587円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 2サイクルエンジンオイル

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    2サイクルエンジンオイル

    評価 0.0
    【特長】・高級エンジンオイルをベースに専用添加剤を配合したガソリンと混合しやすいオイルです・スモークレスタイプの2サイクルエンジン専用オイルで排気煙を抑え、エンジンの焼付けを防ぎ、エンジンを長持ちさせます<NS022>【用途】・混合燃料用オイル
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル 2サイクルエンジン - - - - - - -
    通常価格(税別) : 751円~
    (税込価格) : 826円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ハンマーオイル

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    ハンマーオイル

    評価 0.0
    【特長】・二硫化モリブデン配合の極圧潤滑油で衝撃、振動、焼き付をモリブデンがわずかな凹部に付着しメッキ面にすることにより極圧に耐えます
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル ハンマー - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,751
    (税込価格) : 1,926
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

    評価 0.0
    【特長】・有機モリブデンを配合した高級オイルスプレーで、高荷重極圧時の潤滑性能が抜群です。【商品仕様】・容量(ml):420・エアーゾール・JANコード:4960833798009・トラスココード:128-4698・質量:394g【材質/仕上】・主成分:有機モリブデン、鉱物油、LPG
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    スプレー - 極圧性 - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,010
    (税込価格) : 1,111
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット スピンドルオイル1L

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット スピンドルオイル1L

    評価 0.0
    【特長】・手差し給油タイプの低荷重高速回転用の一般的な潤滑油です。【商品仕様】・容量(L):1・ISOVG10・旧通称名60スピンドル・JANコード:4960833101908・トラスココード:868-2797・質量:955g【材質/仕上】・主成分:潤滑基油
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,361
    (税込価格) : 1,497
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット マシンオイル1L

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット マシンオイル1L

    評価 0.0
    【特長】・手差し給油タイプの中荷重低速回転用の一般的な潤滑油です。【商品仕様】・容量(L):1・ISOVG46・旧通称名120マシン。・JANコード:4960833501906・トラスココード:868-2805・質量:970g【材質/仕上】・主成分:潤滑基油
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,259
    (税込価格) : 1,385
    通常出荷日 : 4日目
  • 50:1混合燃料

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    50:1混合燃料

    評価 0.0
    【特長】・刈払い機やチェーンソーなどの小型2サイクルエンジン用燃料としてそのまま使用できます・特殊添加剤配合により燃費向上・保存期間延長、環境に優しい燃料です
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,074円~
    (税込価格) : 1,181円~
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット 油砥石用オイル100ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット 油砥石用オイル100ml

    評価 0.0
    【特長】・油砥石用として厳選された鉱油に特殊添加剤を加え、優れた研磨効果を引き出す高性能オイルです。【商品仕様】・容量(ml):100・容器:ボトル・JANコード:4960833851001・トラスココード:868-2764・質量:105g【材質/仕上】・主成分:潤滑基油
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 630
    (税込価格) : 693
    通常出荷日 : 4日目
  • 浄化槽機専用オイル

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    浄化槽機専用オイル

    評価 0.0
    【特長】・旧通称名 140タービンに使用可能です。・主成分は潤滑基油です。
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル 浄化槽 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,029
    (税込価格) : 1,132
    通常出荷日 : 4日目
  • チェーンソーオイル

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    チェーンソーオイル

    評価 0.0
    【特長】・専用添加剤配合で熱を持ったチェーンやバーにしっかり付着、飛散を抑制し、冬季、夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します・ISOVG110相当のオールシーズンタイプです
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル チェーン - - - - - - -
    通常価格(税別) : 969円~
    (税込価格) : 1,066円~
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

    評価 0.0
    【特長】・高純度の層状セラミック粉末を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌う鍵穴等の潤滑に最適です。【商品仕様】・容量(ml):100・エアーゾール・JANコード:4960833948008・トラスココード:868-2782・質量:102g【材質/仕上】・主成分:特殊セラミック微粉末、アルコール類
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    スプレー - 速乾性 - - - - - 非該当
    通常価格(税別) : 955
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • コンプレッサーオイル

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    コンプレッサーオイル

    評価 0.0
    【特長】・一般的なレシプロタイプ(往復運動)のコンプレッサーに使用するオイルでカーボンの精製を抑え、錆び易いシリンダー内部も防錆をします【用途】・機械の潤滑
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル コンプレッサー - - - - - - -
    通常価格(税別) : 552円~
    (税込価格) : 607円~
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

    評価 0.0
    【特長】・ガレージジャッキー等、軽荷重の油圧ジャッキーに最適です。【商品仕様】・容量(ml):300・JANコード:4960833527005・トラスココード:868-2548・質量:270g【材質/仕上】・主成分:潤滑基油
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 550
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • タッカーオイル

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    タッカーオイル

    評価 0.0
    【特長】・水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせます
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル タッカー - - - - - - -
    通常価格(税別) : 614
    (税込価格) : 675
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

    評価 0.0
    【特長】・ウレア系増ちょう剤を使用し、特に耐熱・耐水性に優れた効果を発揮します。【用途】・機械、金属部分の潤滑に。【商品仕様】・色:クリーム色・容量(ml):420・使用温度範囲:常温・エアーゾール・JANコード:4960833612008・トラスココード:799-4575・質量:410g【材質/仕上】・主成分:ウレアグリース、石油系溶剤、LPG
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    スプレー - 持続性 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 - - - - -
    通常価格(税別) : 1,273
    (税込価格) : 1,400
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

    評価 0.0
    【特長】・専用添加剤配合で熱を持ったチェーンやバーにしっかり付着、飛散を抑制し、冬季、夏季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。・ISOVG105相当のオールシーズンタイプです。【商品仕様】・容量(L):18・ISOVG105・容器:ボトル・JANコード:4960833218040・トラスココード:868-3022・質量:16.8kg【材質/仕上】・主成分:潤滑基油
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル チェーン - - - - - - -
    通常価格(税別) : 13,059
    (税込価格) : 14,365
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット 刃物お手入油100ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット 刃物お手入油100ml

    評価 0.0
    【特長】・食品添加物規格適合オイルを使用し、調理用刃物にも使えます。【商品仕様】・容量(ml):100・JANコード:4960833037009・トラスココード:868-1926・質量:105g【材質/仕上】・主成分:潤滑基油
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 733
    (税込価格) : 806
    通常出荷日 : 4日目
  • エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

    • 数量スライド割引

    エーゼット

    エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

    評価 0.0
    【特長】・ダルマジャッキー等、中荷重の油圧ジャッキーにです。【商品仕様】・容量(ml):300・JANコード:4960833528002・トラスココード:868-2549・質量:270g【材質/仕上】・主成分:潤滑基油
    種類 主な用途 特性 対応材質 最高使用温度 最低使用温度 NSF 有機則 PRTR
    オイル - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 662
    (税込価格) : 728
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
主な用途
特性
対応材質
最高使用温度
最低使用温度
NSF
有機則
PRTR
消防法分類
  • SALE 2025/03/31まで

25:1混合燃料

    タービンオイル

      エアーツールオイル

        ミシンオイル

          エーゼット AZオイル65ml

            スーパーオイルスプレー

            • SALE 2025/03/31まで

            水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

              2サイクルエンジンオイル

                ハンマーオイル

                  エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                    エーゼット スピンドルオイル1L

                      エーゼット マシンオイル1L

                        50:1混合燃料

                          エーゼット 油砥石用オイル100ml

                            浄化槽機専用オイル

                              チェーンソーオイル

                              • SALE 2025/03/31まで

                              エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

                                コンプレッサーオイル

                                • SALE 2025/03/31まで

                                エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                                  タッカーオイル

                                    エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

                                      エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

                                        エーゼット 刃物お手入油100ml

                                          エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                                          メーカー

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          エーゼット

                                          シリーズ名

                                          25:1混合燃料

                                          タービンオイル

                                          エアーツールオイル

                                          ミシンオイル

                                          エーゼット AZオイル65ml

                                          スーパーオイルスプレー

                                          水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ

                                          2サイクルエンジンオイル

                                          ハンマーオイル

                                          エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                                          エーゼット スピンドルオイル1L

                                          エーゼット マシンオイル1L

                                          50:1混合燃料

                                          エーゼット 油砥石用オイル100ml

                                          浄化槽機専用オイル

                                          チェーンソーオイル

                                          エーゼット 鍵穴用潤滑剤キーメイト100ml

                                          コンプレッサーオイル

                                          エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                                          タッカーオイル

                                          エーゼット スーパーグリーススプレーウレアPRO420ml

                                          エーゼット レギュラーチェーンソーオイル18L

                                          エーゼット 刃物お手入油100ml

                                          エーゼット ジャッキーオイル10 300ml

                                          通常価格
                                          (税別)

                                          567円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          540円

                                          • 数量別スライド値引

                                          683円

                                          • 数量別スライド値引

                                          319円

                                          • 数量別スライド値引

                                          409円

                                          • 数量別スライド値引

                                          717円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,587円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          751円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,751円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,010円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,361円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,259円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,074円

                                          • 数量別スライド値引

                                          630円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,029円

                                          • 数量別スライド値引

                                          969円

                                          • 数量別スライド値引

                                          955円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          552円

                                          • 数量別スライド値引

                                          550円

                                          特別価格

                                          SALE 2025/03/31まで

                                          • 数量別スライド値引

                                          614円

                                          • 数量別スライド値引

                                          1,273円

                                          • 数量別スライド値引

                                          13,059円

                                          • 数量別スライド値引

                                          733円

                                          • 数量別スライド値引

                                          662円

                                          • 数量別スライド値引
                                          通常出荷日 1日目~ 4日目 4日目 1日目~ 1日目 4日目~ 1日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 4日目 1日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目
                                          種類オイルオイルオイルオイルオイルスプレーオイルオイルオイルスプレーオイル-オイルオイルオイルオイルスプレーオイルオイルオイルスプレーオイル-オイル
                                          主な用途-タービンエアー工具---チェーン2サイクルエンジンハンマー-----浄化槽チェーン-コンプレッサー-タッカー-チェーン--
                                          特性---------極圧性------速乾性---持続性---
                                          対応材質--------------------鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮---
                                          最高使用温度------------------------
                                          最低使用温度------------------------
                                          NSF------------------------
                                          有機則------------------------
                                          PRTR----------------非該当-------
                                          消防法分類----------------該当-------
                                          1. 1