(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭化成商事 クリーンヘッドネット

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旭化成 ヘアバンド

    • 数量スライド割引

    旭化成商事

    旭化成 ヘアバンド

    評価 0.0
    【特長】・再生繊維のキュプラ「ベンベルグ[[(R)]]」が40%使用されています。低刺激性と高吸汗性を実現しています。・洗濯して繰り返し使用できます。【用途】・汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に。・半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場【商品仕様】・色:白・サイズ:4.5cm×15cm・幅(mm):45・長さ(mm):150・JANコード:4582253515792・トラスココード:797-3098・質量:8.4g【材質/仕上】・ナイロン60%・キュプラ40%
    商品タイプ 仕様 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    - - - - -
    通常価格(税別) : 524
    (税込価格) : 576
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ヘアバンド 白

    • 数量スライド割引

    旭化成商事

    ヘアバンド 白

    評価 0.0
    【特長】・再生繊維のキュプラ「ベンベルグ(R)」が40%使用されています。低刺激性と高吸汗性を実現しています・洗濯して繰り返し使用できます【用途】・汗の流れ落ち防止や毛髪の脱落防止に・半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場
    商品タイプ 仕様 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    パッド - L -
    通常価格(税別) : 550
    (税込価格) : 605
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
仕様
サイズ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    旭化成 ヘアバンド

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ヘアバンド 白

      メーカー

      旭化成商事

      旭化成商事

      シリーズ名

      旭化成 ヘアバンド

      ヘアバンド 白

      通常価格
      (税別)

      524円

      • 数量別スライド値引

      550円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 4日目 1日目
      商品タイプ-パッド
      仕様--
      -
      サイズ-L
      グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)--
      1. 1