(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン スムスナイロン

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    評価 0.0
    【特長】・使いやすさとフィット感を重視したハイゲージ薄手袋です。・すべり止め付きで優れたグリップ力です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 すべり止め - フリー 10 - - -
    通常価格(税別) : 2,225
    (税込価格) : 2,448
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

    評価 0.0
    【特長】・柔軟性があり、軽量な多用途型のグローブです。・優れたグリップ力を発揮します。・鋭利なものを扱う作業、研磨作業に適しています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,040
    (税込価格) : 4,444
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

    評価 0.0
    耐突き刺し・耐摩耗性・耐久性に優れたニトリル手袋です。耐油性・耐薬品性に優れています。滑り止め加工を施していますので、グリップ性能に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 1,789
    (税込価格) : 1,968
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カットレジスト手首ガード フリー 170×85

    評価 0.0
    【特長】・超高強力ポリエチレン繊維を使用し、耐切創性に優れています。・ほこりの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。・次亜塩素酸滅菌処理をしても劣化が少ないです。【商品仕様】・サイズ:フリー・長さ×幅(mm):170×85・入数:1双・材料:超高強力ポリエチレン繊維・ガラス繊維・厚み:約1.2mm・7ゲージ・カットレベル:レベル5(EN388)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - その他 - - - - - オプション
    通常価格(税別) : 835
    (税込価格) : 919
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    004771113 綿手袋 #402

    • 数量スライド割引

    アズワン

    004771113 綿手袋 #402

    評価 0.0
    【特長】・一般作業用、検査用として最適。【商品仕様】・材質:綿100%・入り数:1袋(12双入り)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス 手の平コート M - - - -
    通常価格(税別) : 890
    (税込価格) : 979
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    牛床革手袋 甲メリヤス

    アズワン

    牛床革手袋 甲メリヤス

    評価 0.0
    甲部がメリヤスで通気性に優れています。甲部がメリヤスで通気性に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    作業用 革手 - L - - 床革 -
    通常価格(税別) : 800
    (税込価格) : 880
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    品質管理手袋 4301

    • 数量スライド割引

    アズワン

    品質管理手袋 4301

    評価 0.0
    柔らかく、フィット感があり、吸汗性に優れた品質管理手袋。S・M・L・LLの4タイプご用意。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 2,484
    (税込価格) : 2,732
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

    • 数量スライド割引

    アズワン

    トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

    評価 0.0
    【特長】・すべり止め効果に優れ、指サック特有のムレ・圧迫感がありません。・指先までぴったりフィットし、細かい作業に適しています。・洗濯により繰り返し使用可能です(中性洗剤使用を推奨)。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス 指先コート S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 2,083円~
    (税込価格) : 2,291円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    品質管理手袋(ナイロンハーフ) 10双入

    • 数量スライド割引

    アズワン

    品質管理手袋(ナイロンハーフ) 10双入【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・柔らかく、フィット感があり、作業性・通気性に優れています。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス - S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 4,190円~
    (税込価格) : 4,609円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    品質管理用手袋 A800

    • 数量スライド割引

    アズワン

    品質管理用手袋 A800

    評価 0.0
    アズワン.品質管理用手袋A800薄手ですので、作業性に優れています。【材質】ウーリーナイロン・ナイロン100%
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 インナータイプ - S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 4,020円~
    (税込価格) : 4,422円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    品質管理手袋 800

    • 数量スライド割引

    アズワン

    品質管理手袋 800

    評価 0.0
    アズワン.品質管理手袋800柔らかくフィット感があり、作業性に優れています。【材質】70/70ウーリーナイロン・ナイロン100%(ハーフトリコット編)
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 インナータイプ - S / M / L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 4,242円~
    (税込価格) : 4,666円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    品質管理手袋(ナイロンダブル) 10双入

    • 数量スライド割引

    アズワン

    品質管理手袋(ナイロンダブル) 10双入【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐久性とフィット感に優れ、作業効率を高めます。・サイズ等に合わせてお選びください。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス - L / LL - - - -
    通常価格(税別) : 5,250円~
    (税込価格) : 5,775円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    品質管理手袋 3960B

    • 数量スライド割引

    アズワン

    品質管理手袋 3960B

    評価 0.0
    アズワン.品質管理手袋3960Bインナータイプ。通気性を重視した、精密作業用の防塵手袋です。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 インナータイプ - LL - - - -
    通常価格(税別) : 6,528
    (税込価格) : 7,181
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ニューパームフィット手袋(手の平ダブルコート) B0510

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ニューパームフィット手袋(手の平ダブルコート) B0510

    評価 0.0
    【特長】・手の平部を特殊ウレタン樹脂でダブルコートしています。・汚れ落ちがよく、耐久性に優れているためランニングコストを削減します。・ほつれ防止を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。・テープにつきにくいフラットコートです。
    使用用途 商品タイプ 仕様 サイズ ゲージ 規格 革手袋種類 その他
    品質管理用 スムス 手の平コート S / M / L - - - -
    通常価格(税別) : 296
    (税込価格) : 326
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
使用用途
商品タイプ
仕様
サイズ
ゲージ
規格
革手袋種類
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          カットレジスト手首ガード フリー 170×85

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            004771113 綿手袋 #402

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              牛床革手袋 甲メリヤス

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                品質管理手袋 4301

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    品質管理手袋(ナイロンハーフ) 10双入

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      品質管理用手袋 A800

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        品質管理手袋 800

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          品質管理手袋(ナイロンダブル) 10双入

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            品質管理手袋 3960B

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ニューパームフィット手袋(手の平ダブルコート) B0510

                              メーカー

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              アズワン

                              シリーズ名

                              薄手袋(すべり止め付き) 220mm フリー

                              ハイグリップ万能作業手袋(ロングタイプ)

                              耐薬ニトリル手袋(アルファテックソルベックス・厚手)

                              カットレジスト手首ガード フリー 170×85

                              004771113 綿手袋 #402

                              牛床革手袋 甲メリヤス

                              品質管理手袋 4301

                              トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

                              品質管理手袋(ナイロンハーフ) 10双入【10個入り】

                              品質管理用手袋 A800

                              品質管理手袋 800

                              品質管理手袋(ナイロンダブル) 10双入【10個入り】

                              品質管理手袋 3960B

                              ニューパームフィット手袋(手の平ダブルコート) B0510

                              通常価格
                              (税別)

                              2,225円

                              • 数量別スライド値引

                              4,040円

                              • 数量別スライド値引

                              1,789円

                              • 数量別スライド値引

                              835円

                              • 数量別スライド値引

                              890円

                              • 数量別スライド値引

                              800円

                              2,484円

                              • 数量別スライド値引

                              2,083円

                              • 数量別スライド値引

                              4,190円

                              • 数量別スライド値引

                              4,020円

                              • 数量別スライド値引

                              4,242円

                              • 数量別スライド値引

                              5,250円

                              • 数量別スライド値引

                              6,528円

                              • 数量別スライド値引

                              296円

                              • 数量別スライド値引
                              通常出荷日 8日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 在庫品1日目~
                              一部当日出荷可能
                              1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                              使用用途作業用---品質管理用作業用-品質管理用品質管理用品質管理用品質管理用品質管理用品質管理用品質管理用
                              商品タイプすべり止め--その他スムス革手-スムススムスインナータイプインナータイプスムスインナータイプスムス
                              仕様----手の平コート--指先コート-----手の平コート
                              サイズフリー---ML-S / M / LS / M / L / LLS / M / L / LLS / M / L / LLL / LLLLS / M / L
                              ゲージ10-------------
                              規格--------------
                              革手袋種類-----床革--------
                              その他---オプション----------
                              1. 1