(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン PPバンド

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

    アズワン

    PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

    評価 0.0
    荷造り時の梱包に必要なPPバンドとストッパーのセット。【特長】・PPバンドとストッパーがセットになっています。 ・材質:ポリプロピレン【用途】・梱包作業用として利用可能。
    商品タイプ 幅(mm) 長さ(m) その他
    手締用 15.5 50 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 710円~
    (税込価格) : 781円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

    評価 0.0
    手締用PPバンド用ストッパーです。【材質】PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 幅(mm) 長さ(m) その他
    PPバンド用ストッパー - - -
    通常価格(税別) : 1,910
    (税込価格) : 2,101
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

    • 数量スライド割引

    アズワン

    PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

    評価 0.0
    【特長】・強靭で扱いやすい軽さと柔らかさを兼ね備えています。
    商品タイプ 幅(mm) 長さ(m) その他
    手締用 15.5 1000 -
    通常価格(税別) : 3,090
    (税込価格) : 3,399
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

    • 数量スライド割引

    アズワン

    カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

    評価 0.0
    安定した品質で梱包機適性に優れたてPPバンド。【特長】・強靭で扱いやすい軽さと柔らかさを兼ね備えています。・吸水性がなく濡れても強度に変化がなく、安心で美しい荷姿で商品価値をいっそう高めます。【用途】・自動梱包機、半自動梱包機を使用しての梱包作業に最適。
    商品タイプ 幅(mm) 長さ(m) その他
    機械用 12 ~ 15.5 2500 ~ 3000 -
    通常価格(税別) : 6,550
    (税込価格) : 7,205
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワールドバンド LBシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ワールドバンド LBシリーズ【2個入り】

    評価 0.0
    自動梱包用の機械用PPバンドです。【材質】PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 幅(mm) 長さ(m) その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 12,000
    (税込価格) : 13,200
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
幅(mm)
長さ(m)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ワールドバンド LBシリーズ

            メーカー

            アズワン

            アズワン

            アズワン

            アズワン

            アズワン

            シリーズ名

            PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

            PPバンド用ストッパー ポリシーバックル

            PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

            カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

            ワールドバンド LBシリーズ【2個入り】

            通常価格
            (税別)

            710円

            1,910円

            • 数量別スライド値引

            3,090円

            • 数量別スライド値引

            6,550円

            • 数量別スライド値引

            12,000円

            • 数量別スライド値引
            通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
            商品タイプ手締用PPバンド用ストッパー手締用機械用-
            幅(mm)15.5-15.512 ~ 15.5-
            長さ(m)50 ~ 100-10002500 ~ 3000-
            その他-----
            1. 1