(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ゾンデ・ニードル(商品タイプ:その他関連用品)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    動物用経口ゾンデ(ディスポタイプ)

    アズワン

    動物用経口ゾンデ(ディスポタイプ)

    評価 0.0
    自由に曲げることができるディスポタイプの動物用経口ゾンデです。
    商品タイプ 材質 その他
    その他関連用品 ステンレス -
    通常価格(税別) : 102,371
    (税込価格) : 112,608
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックニードル

    • 数量スライド割引

    アズワン

    プラスチックニードル

    評価 0.0
    安価なディスポーザブルタイプです。【仕様】・材質:針/SUS、針元/ポリアセタール
    商品タイプ 材質 その他
    その他関連用品 その他 オプション
    通常価格(税別) : 2,783
    (税込価格) : 3,061
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    動物用経口ゾンデ(ディスポタイプ)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      プラスチックニードル

      メーカー

      アズワン

      アズワン

      シリーズ名

      動物用経口ゾンデ(ディスポタイプ)

      プラスチックニードル

      通常価格
      (税別)

      102,371円

      2,783円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 8日目 1日目
      商品タイプその他関連用品その他関連用品
      材質ステンレスその他
      その他-オプション
      1. 1