(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン クライオバイアル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズラボフリーズボックス 0.5・1.5・2.0mL 25本・81本

    アズワン

    アズラボフリーズボックス 0.5・1.5・2.0mL 25本・81本【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。・底部にはドレインが有りますので、開封時に手間がかかりません。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 5,100円~
    (税込価格) : 5,610円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

    評価 0.0
    工業材料の開発や医薬品開発などのあらゆる研究・開発に使用でき、液体窒素の気相保存で使用する際に適しています。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    クライオバイアル・チューブ 2 ~ 5 PP - -
    通常価格(税別) : 66,726円~
    (税込価格) : 73,399円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クールラック

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クールラック

    評価 0.0
    クラッシュアイスでの冷却を確実に【特長】・チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。・氷との接触によるコンタミを防止します。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    その他 - アルミ - -
    通常価格(税別) : 15,471円~
    (税込価格) : 17,018円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

    評価 0.0
    【特長】・振動・衝撃に強く、破損しにくいです。・ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。・特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。・個体を収容しやすいよう広口設計になっています。・低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 3,000円~
    (税込価格) : 3,300円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デュワー瓶円筒型

    アズワン

    デュワー瓶円筒型

    評価 0.0
    アルミニウム製の円筒型デュワー瓶【特長】・ケース材質:200ml/アルミニウム、その他/カラーGL鋼板(GL442W)・中フタ材質:コルク・液体窒素使用可の保温・凍結保存容器。・200mlのみ形状が異なる。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 40,000円~
    (税込価格) : 44,000円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クライオジェニックバイアル

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クライオジェニックバイアル

    評価 0.0
    シリコンワッシャーで確実に密閉します。ラックやトレーにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。バッグはジッパー付きです。カラーインサート(別売)を使用すると、バイアルの色分けが可能です。
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    クライオバイアル・チューブ 5 PP -196~+135 -
    通常価格(税別) : 42,266
    (税込価格) : 46,493
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズ

    評価 0.0
    マット紙タイプのフリーボックス。光触媒コーティングされているので霜が付きにくくなっています。箱の底に各ウェルの座標番号が表示されています
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    - - - - -
    通常価格(税別) : 9,000
    (税込価格) : 9,900
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップ

    アズワン

    ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップ【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・液体窒素中(気相)での保存が可能です・アウターキャップです
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    クライオバイアル・チューブ 1.5 PP -196~+121 -
    通常価格(税別) : 12,500
    (税込価格) : 13,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)OC-1.2

    アズワン

    ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)OC-1.2【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・液体窒素中での保存が可能です・インナーキャップ、アウターキャップから選択できます・別売インサートによりチューブの識別が容易!
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    クライオバイアル・チューブ 1.2 PP -196~+121 -
    通常価格(税別) : 12,500
    (税込価格) : 13,750
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)IC-1.2

    アズワン

    ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)IC-1.2【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・液体窒素中での保存が可能です・インナーキャップ、アウターキャップから選択できます・別売インサートによりチューブの識別が容易!
    商品タイプ 容量(ml) 材質 使用範囲温度(℃) その他
    クライオバイアル・チューブ 1.2 PP -196~+121 -
    通常価格(税別) : 13,500
    (税込価格) : 14,850
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
材質
使用範囲温度(℃)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズラボフリーズボックス 0.5・1.5・2.0mL 25本・81本

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        クールラック

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            デュワー瓶円筒型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              クライオジェニックバイアル

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)OC-1.2

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)IC-1.2

                      メーカー

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      アズワン

                      シリーズ名

                      アズラボフリーズボックス 0.5・1.5・2.0mL 25本・81本【10個入り】

                      クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

                      クールラック

                      ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

                      デュワー瓶円筒型

                      クライオジェニックバイアル

                      ホワイトペーパーフリーズボックス 457シリーズ

                      ビオラモクライオバイアル OC-1.5S アウターキャップ【10個入り】

                      ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)OC-1.2【10個入り】

                      ビオラモクライオバイアル(凍結保存用チューブ)IC-1.2【10個入り】

                      通常価格
                      (税別)

                      5,100円

                      66,726円

                      15,471円

                      • 数量別スライド値引

                      3,000円

                      • 数量別スライド値引

                      40,000円

                      42,266円

                      • 数量別スライド値引

                      9,000円

                      • 数量別スライド値引

                      12,500円

                      12,500円

                      13,500円

                      通常出荷日 1日目
                      一部当日出荷可能
                      1日目~ 1日目 1日目
                      一部当日出荷可能
                      1日目 8日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                      商品タイプ-クライオバイアル・チューブその他--クライオバイアル・チューブ-クライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブクライオバイアル・チューブ
                      容量(ml)-2 ~ 5---5-1.51.21.2
                      材質-PPアルミ--PP-PPPPPP
                      使用範囲温度(℃)------196~+135--196~+121-196~+121-196~+121
                      その他----------
                      1. 1