(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン スピッチ・スピッツ(商品タイプ:スピッチ・遠沈管)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スピッツ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スピッツ

    評価 0.0
    【仕様】・材質:本体/ポリプロピレン(FZタイプ・FL2000)・ポリスチレン(その他)、キャップ/PE(ポリエチレン)・目盛:FE2100/2.5ml、FZタイプ/0.2・1~10ml(1ml刻み)、FIタイプ・FT2100/~5ml(0.5ml刻み)、FL2000/5/7.5・10~35ml(5ml刻み)・γ線滅菌済(FB/FE/FI/FT2100・FI4100のみ)・EOG滅菌済(FZ2710・FL2000のみ)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質
    スピッチ・遠沈管 16 ~ 30.6 99 ~ 107 PP / PS
    通常価格(税別) : 19,813円~
    (税込価格) : 21,794円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    丸底スピッツ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    丸底スピッツ

    評価 0.0
    【仕様】・フタ材質:PE(ポリエチレン) ・容量:10ml・サイズ:φ17×99mm ・目盛付き(FQタイプのみ)
    商品タイプ 外径(mm) 高さ(mm) 材質
    スピッチ・遠沈管 17 99 PP / PS
    通常価格(税別) : 19,813円~
    (税込価格) : 21,794円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
外径(mm)
高さ(mm)
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スピッツ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      丸底スピッツ

      メーカー

      アズワン

      アズワン

      シリーズ名

      スピッツ

      丸底スピッツ

      通常価格
      (税別)

      19,813円

      • 数量別スライド値引

      19,813円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 1日目~ 1日目~
      商品タイプスピッチ・遠沈管スピッチ・遠沈管
      外径(mm)16 ~ 30.617
      高さ(mm)99 ~ 10799
      材質PP / PSPP / PS
      1. 1