(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン トラップ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

    • 数量スライド割引

    アズワン

    コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

    評価 0.0
    【材質】・材質:硼珪酸ガラス-1【仕様】・コールドトラップI型/II型
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    トラップ - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 10,927円~
    (税込価格) : 12,020円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

    • 数量スライド割引

    アズワン

    共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

    評価 0.0
    【特長】硼珪酸ガラス製の共通摺合トラップ球です。寸法に応じた型をご発注ください。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    トラップ - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 14,124円~
    (税込価格) : 15,536円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コールドトラップ 胴径(φmm) 105

    • 数量スライド割引

    アズワン

    コールドトラップ 胴径(φmm) 105

    評価 0.0
    2重構造でトラップとデュワー瓶を兼用する事が可能です。H2SO4はゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    トラップ - -
    通常価格(税別) : 21,004円~
    (税込価格) : 23,104円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コールドトラップⅡ型30×200枝8mm

    • 数量スライド割引

    アズワン

    コールドトラップⅡ型30×200枝8mm

    評価 0.0
    【商品仕様】・胴長:200mm・胴外径:30mm・枝外径:8mm
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 10,058
    (税込価格) : 11,064
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空トラップ VST

    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空トラップ VST

    評価 0.0
    アズワンのガラス機器・器具類 真空トラップ VST・真空トラップ一体型/分離型・材質:硼珪酸ガラス-1
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    トラップ - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 17,200円~
    (税込価格) : 18,920円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    エバポバイアル瓶アダプター

    アズワン

    エバポバイアル瓶アダプター

    評価 0.0
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    トラップ - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 8,817
    (税込価格) : 9,699
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

    アズワン

    SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

    評価 0.0
    【特長】・SPC-24・24、SPC-29・15、SPC-29・29の3種揃えております。・全長(mm):175(下部SPCジョイント部は除く)・球径(φmm):93【材質】・材質:硼珪酸ガラス-1
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    トラップ - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 13,865円~
    (税込価格) : 15,252円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英ボート 4506シリーズ

    アズワン

    石英ボート 4506シリーズ

    評価 0.0
    【材質】・材質:石英ガラス
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    時計皿 3 ~ 20 【ガラス】石英ガラス
    通常価格(税別) : 9,501円~
    (税込価格) : 10,451円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1

    • 数量スライド割引

    アズワン

    共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1

    評価 0.0
    【特長】硼珪酸ガラス製の共通摺合真空トラップです。寸法に応じた型をご発注ください。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    トラップ - 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 15,055
    (税込価格) : 16,561
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英時計皿 外径(mm) 50~120

    アズワン

    石英時計皿 外径(mm) 50~120

    評価 0.0
    【仕様】・材質:石英ガラス・耐熱温度:900℃(常用)
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    時計皿 - 【ガラス】石英ガラス
    通常価格(税別) : 13,869円~
    (税込価格) : 15,256円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ロータリーエバポレーター用トラップ球

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ロータリーエバポレーター用トラップ球

    評価 0.0
    アズワン ガラス機器・器具類 ロータリーエバポレーター用トラップ球。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    トラップ 200 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 10,897円~
    (税込価格) : 11,987円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    石英蒸発皿

    • 数量スライド割引

    アズワン

    石英蒸発皿

    評価 0.0
    【仕様】・材質:石英ガラス・耐熱温度:900℃(常用)・容量:50ml/90ml
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    時計皿 50 ~ 200 【ガラス】石英ガラス
    通常価格(税別) : 13,000円~
    (税込価格) : 14,300円~
    通常出荷日 : 15日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン エコ凝縮トラップ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン エコ凝縮トラップ

    評価 0.0
    低沸点溶媒の回収に適しています。分離式ですので、ホースの取り外しが容易で破損を防ぎます。
    商品タイプ 容量(ml) 材質
    トラップ 50 ~ 1000 【ガラス】硼珪酸ガラス
    通常価格(税別) : 33,562円~
    (税込価格) : 36,918円~
    通常出荷日 : 19日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        コールドトラップ 胴径(φmm) 105

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          コールドトラップⅡ型30×200枝8mm

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            真空トラップ VST

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              エバポバイアル瓶アダプター

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  石英ボート 4506シリーズ

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      石英時計皿 外径(mm) 50~120

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ロータリーエバポレーター用トラップ球

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          石英蒸発皿

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            アズワン エコ凝縮トラップ

                            メーカー

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            シリーズ名

                            コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50

                            共通摺合トラップ球 硼珪酸ガラス-1

                            コールドトラップ 胴径(φmm) 105

                            コールドトラップⅡ型30×200枝8mm

                            真空トラップ VST

                            エバポバイアル瓶アダプター

                            SPCトラップ球 硼珪酸ガラス

                            石英ボート 4506シリーズ

                            共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1

                            石英時計皿 外径(mm) 50~120

                            ロータリーエバポレーター用トラップ球

                            石英蒸発皿

                            アズワン エコ凝縮トラップ

                            通常価格
                            (税別)

                            10,927円

                            • 数量別スライド値引

                            14,124円

                            • 数量別スライド値引

                            21,004円

                            • 数量別スライド値引

                            10,058円

                            • 数量別スライド値引

                            17,200円

                            • 数量別スライド値引

                            8,817円

                            13,865円

                            9,501円

                            15,055円

                            • 数量別スライド値引

                            13,869円

                            10,897円

                            • 数量別スライド値引

                            13,000円

                            33,562円

                            • 数量別スライド値引
                            通常出荷日 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目~ 1日目 15日目~ 19日目~
                            商品タイプトラップトラップトラップ-トラップトラップトラップ時計皿トラップ時計皿トラップ時計皿トラップ
                            容量(ml)-------3 ~ 20--20050 ~ 20050 ~ 1000
                            材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス--【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】石英ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】石英ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】石英ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
                            1. 1