(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ポットミル(商品タイプ:ポットミル)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポットミル

    アズワン

    ポットミル

    評価 0.0
    高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。(画像左側がHD-A、右側がHD-B)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル 400 ~ 7300 - - -
    通常価格(税別) : 44,706円~
    (税込価格) : 49,177円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポットミル回転台 ANZ-100S

    アズワン

    ポットミル回転台 ANZ-100S

    評価 0.0
    電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル - 960X490X360 170~600/200~700(50Hz/60Hz) -
    通常価格(税別) : 349,793
    (税込価格) : 384,772
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ナイロンポット NPNシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ナイロンポット NPNシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・湿式・乾式対応で、耐溶剤性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れています。・完全密閉型ですので異物が混入しません。【用途】・無機物等の混入を嫌う試料の混合・粉砕に。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル 3000 ~ 5000 - - -
    通常価格(税別) : 105,840円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    MCナイロンポット(クイックロック式)容量(ml)1000~5000

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    MCナイロンポット(クイックロック式)容量(ml)1000~5000

    評価 0.0
    【特長】・ハンドル式の治具によりフタの開閉が容易です。・ボルト穴が無く、使用後の清掃が容易です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル 1000 ~ 5000 - - -
    通常価格(税別) : 54,390円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ジルコニアボール(トレセラム(R))

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ジルコニアボール(トレセラム(R))

    評価 0.0
    【特長】・トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。・コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル - - - -
    通常価格(税別) : 25,324円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

    評価 0.0
    【特長】耐摩耗性に優れる。【共通仕様】材質:アルミナ・シリカ
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル 1800 ~ 15000 Φ150 ~ Φ305 - -
    通常価格(税別) : 14,409円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 9日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスポットミル

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレスポットミル

    評価 0.0
    【仕様】・材質:ステンレス(SUS304) ・シリコンゴムパッキン付き
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm) 回転数(rpm) その他
    ポットミル 430 ~ 1000 - - -
    通常価格(税別) : 26,568円~
    (税込価格) : 29,225円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ(mm)
回転数(rpm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポットミル

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ポットミル回転台 ANZ-100S

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ナイロンポット NPNシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      MCナイロンポット(クイックロック式)容量(ml)1000~5000

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      ジルコニアボール(トレセラム(R))

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ステンレスポットミル

        メーカー

        アズワン

        アズワン

        アズワン

        アズワン

        アズワン

        アズワン

        アズワン

        シリーズ名

        ポットミル

        ポットミル回転台 ANZ-100S

        ナイロンポット NPNシリーズ

        MCナイロンポット(クイックロック式)容量(ml)1000~5000

        ジルコニアボール(トレセラム(R))

        磁製ポットミル JISEIPOT-Cシリーズ

        ステンレスポットミル

        通常価格
        (税別)

        44,706円

        349,793円

        105,840円

        特別価格

        SALE 2025/03/31まで

        • 数量別スライド値引

        54,390円

        特別価格

        SALE 2025/03/31まで

        • 数量別スライド値引

        25,324円

        特別価格

        SALE 2025/03/31まで

        • 数量別スライド値引

        14,409円

        特別価格

        SALE 2025/03/31まで

        • 数量別スライド値引

        26,568円

        • 数量別スライド値引
        通常出荷日 1日目~ 8日目 1日目~ 1日目~ 在庫品1日目~
        一部当日出荷可能
        9日目~ 1日目
        商品タイプポットミルポットミルポットミルポットミルポットミルポットミルポットミル
        容量(ml)400 ~ 7300-3000 ~ 50001000 ~ 5000-1800 ~ 15000430 ~ 1000
        サイズ(mm)-960X490X360---Φ150 ~ Φ305-
        回転数(rpm)-170~600/200~700(50Hz/60Hz)-----
        その他-------
        1. 1