(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 冷凍機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    パソリナコンパクトハンディークーラー

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    パソリナコンパクトハンディークーラー

    評価 0.0
    【特長】・高い冷却能力と省スペース設計です。・水槽にコイルを取り付けるだけで素早く冷却できます。・チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。・冷凍機は開放型で長寿命・低騒音です。
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) その他
    冷蔵・冷凍庫・製氷機 / その他 160/190 ~ 370/430 - - 290×210×370 オプション
    通常価格(税別) : 57,820円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易ドライアイス製造機

    • 数量スライド割引

    アズワン

    簡易ドライアイス製造機

    評価 0.0
    【特長】・小型で廉価なドライアイス製造機です。・操作が簡単で短時間でドライアイスを作ることができます。
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) その他
    冷蔵・冷凍庫・製氷機 - - - 120×118×217 ~ 120×155×230 -
    通常価格(税別) : 126,981円~
    (税込価格) : 139,679円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    投込型冷却器(ネオクールディップ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    投込型冷却器(ネオクールディップ)

    評価 0.0
    【特長】・応用範囲の広い投げ込み形冷却器です。・冷却能力の室温基準を室温23℃基準としました。・過電流付きの漏電ブレーカーの採用により安全性が向上しました。
    商品タイプ 冷却能力(W) 温度調節範囲(℃) 電源(V) 外寸法(mm) その他
    投げ込み式冷却装置 190/205(at0℃) ~ 240/250(at0℃) -20~35 100V 410×320×303 -
    通常価格(税別) : 150,026円~
    (税込価格) : 165,029円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
冷却能力(W)
温度調節範囲(℃)
電源(V)
外寸法(mm)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

パソリナコンパクトハンディークーラー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    簡易ドライアイス製造機

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      投込型冷却器(ネオクールディップ)

      メーカー

      アズワン

      アズワン

      アズワン

      シリーズ名

      パソリナコンパクトハンディークーラー

      簡易ドライアイス製造機

      投込型冷却器(ネオクールディップ)

      通常価格
      (税別)

      57,820円

      特別価格

      SALE 2025/03/31まで

      • 数量別スライド値引

      126,981円

      • 数量別スライド値引

      150,026円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 1日目 1日目~ 1日目~
      商品タイプ冷蔵・冷凍庫・製氷機 / その他冷蔵・冷凍庫・製氷機投げ込み式冷却装置
      冷却能力(W)160/190 ~ 370/430-190/205(at0℃) ~ 240/250(at0℃)
      温度調節範囲(℃)---20~35
      電源(V)--100V
      外寸法(mm)290×210×370120×118×217 ~ 120×155×230410×320×303
      その他オプション--
      1. 1