(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 乾燥器・オーブン

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

    評価 0.0
    独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)の安全装置付き定温乾燥器。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+20~300 27 ~ 150 - 単相100V 自然対流 400×410×630(外寸) ~ 700×610×830(外寸)
    通常価格(税別) : 89,328円~
    (税込価格) : 98,261円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空乾燥器(Vシリーズ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空乾燥器(Vシリーズ)

    評価 0.0
    【特長】・真空乾燥器のスタンダードモデル・配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています・強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています・耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています・温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - 8(庫内) ~ 91(庫内) - 単相100V / 単相200V - -
    通常価格(税別) : 203,484円~
    (税込価格) : 223,832円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

    評価 0.0
    強制対流方式。選べる3サイズ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~270 約25(庫内) ~ 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 123,991円~
    (税込価格) : 136,390円~
    通常出荷日 : 19日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マルチオーブン

    • 数量スライド割引

    アズワン

    マルチオーブン

    評価 0.0
    【特長】・自然対流/強制対流切り替え式の1台2役・切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます・3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています・曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています・エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます・最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています・離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます・Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です・iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 201,760円~
    (税込価格) : 221,936円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 DX型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 DX型

    評価 0.0
    自然対流式の低温乾燥器。温度調節精度:±1℃(at300℃)棚受ピッチ:35mm
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+5~280 ~ 室温+5~300 28 ~ 153 - 単相100V 自然対流 400×440×630(外寸) ~ 700×640×830(外寸)
    通常価格(税別) : 102,289円~
    (税込価格) : 112,518円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

    評価 0.0
    対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - 8(庫内) ~ 91(庫内) - 単相100V / 単相200V - -
    通常価格(税別) : 231,075円~
    (税込価格) : 254,183円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OD40/OD60 重ね金具

    アズワン

    OD40/OD60 重ね金具

    評価 0.0
    アズワン.恒温器・乾燥器 OD40/OD60 重ね金具・適合機種:DKN402、DKM400、DVS402、IC402
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    恒温槽関連品 - - - - - - -
    通常価格(税別) : 39,000
    (税込価格) : 42,900
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 ~ 室温+20~320 約30(庫内) ~ 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 138,330円~
    (税込価格) : 152,163円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約30(庫内) ~ 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 119,927円~
    (税込価格) : 131,920円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

    評価 0.0
    強制対流方式。選べる3サイズ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~270 約91(庫内) ~ 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 149,163円~
    (税込価格) : 164,079円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

    評価 0.0
    【特長】・標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます・デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています・3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します・4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです・視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています・オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます・安全装置:デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)【機能】(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面【材質】外装/内装・SUS304(SONW)、スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1)【付属品】・棚板×2枚・棚板レール×2組
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 - 室温+20~300 約30 ~ 約150 - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 111,109円~
    (税込価格) : 122,220円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約30(庫内) ~ 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 121,691円~
    (税込価格) : 133,860円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電気乾燥庫 DSKシリーズ

    アズワン

    電気乾燥庫 DSKシリーズ

    評価 0.0
    電気乾燥庫 DSKシリーズ。使用温度範囲(℃):室温+5~70(オプションで80まで)ヒーター線方式:シーズヒーター本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 - 室温+5~70(オプションで80まで) 340 ~ 340×2室 - 単相200V / 三相200V - 640×825×1820 ~ 1260×825×1820
    通常価格(税別) : 498,969円~
    (税込価格) : 548,866円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    送風定温乾燥器 DKS型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    送風定温乾燥器 DKS型

    評価 0.0
    キャリブレーションオフセット機能、停電補償機能、キーロック機能の付いた送風定温乾燥器。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+10~210 約20 ~ 約55 - 単相100V - 320×340×685(外寸) ~ 380×440×875(外寸)
    通常価格(税別) : 215,086円~
    (税込価格) : 236,595円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 DXS型

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 DXS型

    評価 0.0
    液圧式独立過昇防止器、自動温度過昇防止、センサ入力警報、漏電ブレーカの安全装置付き低温乾燥器。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 室温+5~210 約20 ~ 約55 - 単相100V 自然対流 320×340×685(外寸) ~ 380×440×875(外寸)
    通常価格(税別) : 121,690円~
    (税込価格) : 133,859円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

    評価 0.0
    強制対流方式。選べる3サイズ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~270 約25(庫内) ~ 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 155,000円~
    (税込価格) : 170,500円~
    通常出荷日 : 16日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真空乾燥器(SBシリーズ)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    真空乾燥器(SBシリーズ)

    評価 0.0
    正確な庫内の温度コントロールに。【特長】・配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています・強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています・耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています・実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています・タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のA C100V 1A出力を搭載
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - 8(庫内) ~ 91(庫内) - 単相100V / 単相200V - -
    通常価格(税別) : 212,967円~
    (税込価格) : 234,264円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ONS10 架台(ヤマト科学)

    アズワン

    ONS10 架台(ヤマト科学)

    評価 0.0
    【商品仕様】・DK300,DX300,DP200-300用架台
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 44,000
    (税込価格) : 48,400
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

    評価 0.0
    強制対流方式。選べる3サイズ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~270 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 166,771
    (税込価格) : 183,448
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 264,910
    (税込価格) : 291,401
    通常出荷日 : 19日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。【ワイヤレスロガーアプリ特長】・離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます・実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します・マニュアル無しでも直観的に操作できます・読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます・記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます・記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 256,665
    (税込価格) : 282,332
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 231,917
    (税込価格) : 255,109
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    送風定温乾燥器堅牢タイプ用予備棚板 FC-2000

    • 数量スライド割引

    アズワン

    送風定温乾燥器堅牢タイプ用予備棚板 FC-2000

    評価 0.0
    送風定温乾燥器堅牢タイプ用の予備棚板 FC-2000です。【特長】・棚板は前に引き出すことができ、間隔を自由に変更できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    乾燥器 定温 - - オプション - - -
    通常価格(税別) : 96,906
    (税込価格) : 106,597
    通常出荷日 : 15日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約91(庫内) ~ 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 126,099円~
    (税込価格) : 138,709円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 188,221
    (税込価格) : 207,043
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

    評価 0.0
    【特長】・エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)・ワイヤレスデータロガー機能・鮮やかな大型液晶画面・標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます・デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています・3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します・4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです・視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています・オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 196,465
    (税込価格) : 216,112
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

    アズワン

    ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

    評価 0.0
    【特長】・時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。・デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。・ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - - - - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 326,701
    (税込価格) : 359,371
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 ~ 室温+20~320 約30(庫内) ~ 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 157,729円~
    (税込価格) : 173,502円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 212,115
    (税込価格) : 233,327
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    • 数量スライド割引

    アズワン

    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

    評価 0.0
    (1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面。標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
    商品タイプ タイプ 温度範囲(℃) 内容積(L) その他 電源 対流方式 寸法(mm)
    - - 室温+20~300 約150(庫内) - 単相100V - -
    通常価格(税別) : 174,189
    (税込価格) : 191,608
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
タイプ
温度範囲(℃)
内容積(L)
その他
電源
対流方式
寸法(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      真空乾燥器(Vシリーズ)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          マルチオーブン

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            定温乾燥器 DX型

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                OD40/OD60 重ね金具

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            電気乾燥庫 DSKシリーズ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              送風定温乾燥器 DKS型

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                定温乾燥器 DXS型

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    真空乾燥器(SBシリーズ)

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ONS10 架台(ヤマト科学)

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                送風定温乾燥器堅牢タイプ用予備棚板 FC-2000

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                                              メーカー

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              アズワン

                                                              シリーズ名

                                                              定温乾燥器 (タイマー・自然対流式) EOシリーズ

                                                              真空乾燥器(Vシリーズ)

                                                              定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)

                                                              マルチオーブン

                                                              定温乾燥器 DX型

                                                              真空乾燥器(SB-Dシリーズ)

                                                              OD40/OD60 重ね金具

                                                              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                                                              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付

                                                              定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)

                                                              定温乾燥器(自然対流方式・スチールタイプ・窓無し)

                                                              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き

                                                              電気乾燥庫 DSKシリーズ

                                                              送風定温乾燥器 DKS型

                                                              定温乾燥器 DXS型

                                                              定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式)

                                                              真空乾燥器(SBシリーズ)

                                                              ONS10 架台(ヤマト科学)

                                                              定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/内容積 約25~150L)

                                                              定温乾燥器(強制対流方式)ステンレスタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                                              定温乾燥器(強制対流方式) ステンレスタイプ・窓付き SOFWシリーズ

                                                              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                                              送風定温乾燥器堅牢タイプ用予備棚板 FC-2000

                                                              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉

                                                              定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き

                                                              定温乾燥器 自然対流方式 (ステンレスタイプ・窓付き)

                                                              ETTAS(イータス)シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

                                                              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き

                                                              定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

                                                              定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付

                                                              通常価格
                                                              (税別)

                                                              89,328円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              203,484円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              123,991円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              201,760円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              102,289円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              231,075円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              39,000円

                                                              138,330円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              119,927円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              149,163円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              111,109円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              121,691円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              498,969円

                                                              215,086円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              121,690円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              155,000円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              212,967円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              44,000円

                                                              166,771円

                                                              264,910円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              256,665円

                                                              231,917円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              96,906円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              126,099円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              188,221円

                                                              196,465円

                                                              326,701円

                                                              157,729円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              212,115円

                                                              • 数量別スライド値引

                                                              174,189円

                                                              • 数量別スライド値引
                                                              通常出荷日 1日目 1日目 19日目~ 1日目 1日目 1日目 8日目 1日目 19日目 1日目 1日目 1日目 10日目 8日目 8日目 16日目~ 1日目 8日目 1日目 19日目~ 1日目 19日目 15日目 1日目 1日目 19日目 19日目 1日目 19日目 19日目
                                                              商品タイプ乾燥器---乾燥器-恒温槽関連品---乾燥器-乾燥器乾燥器乾燥器-------乾燥器-------
                                                              タイプ定温---定温--------定温定温-------定温-------
                                                              温度範囲(℃)室温+20~300-室温+20~270-室温+5~280 ~ 室温+5~300--室温+20~300 ~ 室温+20~320室温+20~300室温+20~270室温+20~300室温+20~300室温+5~70(オプションで80まで)室温+10~210室温+5~210室温+20~270--室温+20~270室温+20~300室温+20~300室温+20~300-室温+20~300室温+20~300室温+20~300-室温+20~300 ~ 室温+20~320室温+20~300室温+20~300
                                                              内容積(L)27 ~ 1508(庫内) ~ 91(庫内)約25(庫内) ~ 約150(庫内)-28 ~ 1538(庫内) ~ 91(庫内)-約30(庫内) ~ 約150(庫内)約30(庫内) ~ 約150(庫内)約91(庫内) ~ 約150(庫内)約30 ~ 約150約30(庫内) ~ 約150(庫内)340 ~ 340×2室約20 ~ 約55約20 ~ 約55約25(庫内) ~ 約150(庫内)8(庫内) ~ 91(庫内)-約150(庫内)約150(庫内)約150(庫内)約150(庫内)-約91(庫内) ~ 約150(庫内)約150(庫内)約150(庫内)-約30(庫内) ~ 約150(庫内)約150(庫内)約150(庫内)
                                                              その他----------------------オプション-------
                                                              電源単相100V単相100V / 単相200V単相100V-単相100V単相100V / 単相200V-単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相200V / 三相200V単相100V単相100V単相100V単相100V / 単相200V-単相100V単相100V単相100V単相100V-単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
                                                              対流方式自然対流---自然対流---------自然対流---------------
                                                              寸法(mm)400×410×630(外寸) ~ 700×610×830(外寸)---400×440×630(外寸) ~ 700×640×830(外寸)-------640×825×1820 ~ 1260×825×1820320×340×685(外寸) ~ 380×440×875(外寸)320×340×685(外寸) ~ 380×440×875(外寸)---------------
                                                              1. 1