(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 中央実験台

表示件数:
並び替え:
出荷日:

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板付 塩ビシート天板

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板付 塩ビシート天板

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900 - -
    通常価格(税別) : 59,807円~
    (税込価格) : 65,788円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900 - -
    通常価格(税別) : 56,211円~
    (税込価格) : 61,832円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 全面棚板付 ポリエステル天板

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 全面棚板付 ポリエステル天板

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900 - -
    通常価格(税別) : 65,953円~
    (税込価格) : 72,548円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル500シリーズ 固定式H740mm メラミン天板 SJMシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル500シリーズ 固定式H740mm メラミン天板 SJMシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・軽中量作業に最適・表面硬度8H・均等耐荷重500kg
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 34,175円~
    (税込価格) : 37,593円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です・ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置でき、座り作業でも足元が広々使えます
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900 - -
    通常価格(税別) : 40,941円~
    (税込価格) : 45,035円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 ポリエステル天板

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 ポリエステル天板

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 52,422円~
    (税込価格) : 57,664円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWP型

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWP型

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 62,164円~
    (税込価格) : 68,380円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 全面棚板付 塩ビシート天板

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 全面棚板付 塩ビシート天板

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900 - -
    通常価格(税別) : 69,549円~
    (税込価格) : 76,504円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWR型

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWR型

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 65,760円~
    (税込価格) : 72,336円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板 SWR型

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板 SWR型

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 56,018円~
    (税込価格) : 61,620円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm ポリエステル天板 SWPAH型

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm ポリエステル天板 SWPAH型

    評価 0.0
    【特長】・天板高さを自由に設定頂けます・作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H900~1200 ~ W1800×D900×H900~1200 - -
    通常価格(税別) : 43,685円~
    (税込価格) : 48,054円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル800シリーズ 固定式H740mm メラミン天板 SVMシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル800シリーズ 固定式H740mm メラミン天板 SVMシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました・豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 60,735円~
    (税込価格) : 66,809円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm メラミン天板 SJMHシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm メラミン天板 SJMHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・軽中量作業に最適・表面硬度8H・均等耐荷重500kg
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H900 ~ W1800×D900×H900 - -
    通常価格(税別) : 41,520円~
    (税込価格) : 45,672円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス作業台 ABC-4545(アズワン)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス作業台 ABC-4545(アズワン)

    評価 0.0
    【特長】・組立式・SUS430製作業台・キャスター付・全高=850mm以下高さ調整無償
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 450×450×800 ~ 1800×900×800 - -
    通常価格(税別) : 35,815円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm ポリエステル天板 SWPA型

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm ポリエステル天板 SWPA型

    評価 0.0
    【特長】・天板高さを自由に設定頂けます・作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900 - -
    通常価格(税別) : 40,670円~
    (税込価格) : 44,737円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 移動式H900mm 塩ビシート天板 SWRHC型

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 移動式H900mm 塩ビシート天板 SWRHC型

    評価 0.0
    【特長】・移動式のベーシックなタイプです・4輪自在車で小回り抜群で、台車代わりに便利です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900 - -
    通常価格(税別) : 50,025円~
    (税込価格) : 55,028円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm 塩ビシート天板 SWRCシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm 塩ビシート天板 SWRCシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・移動式のベーシックなタイプです・4輪自在車で小回り抜群で、台車代わりに便利です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 46,855円~
    (税込価格) : 51,541円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・少し高めの立ち作業用のテーブル・自在ストッパー付ゴムキャスター・均等耐荷重150kg・ムダを省いたECOモデル&シンプルデザイン
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H1036 ~ W1800×D900×H1036 - -
    通常価格(税別) : 35,374円~
    (税込価格) : 38,911円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm スチール天板 SWSAシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm スチール天板 SWSAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・天板高さを自由に設定頂けます・作業性のUPと疲労軽減に効果絶大です・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900 - -
    通常価格(税別) : 44,458円~
    (税込価格) : 48,904円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・立ち作業用で、天板下のデッドスペースを有効活用できます・中間棚板は脚にスリット穴がありますので、25mmピッチで上下調整が可能です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H950 ~ W1800×D900×H950 - -
    通常価格(税別) : 49,678円~
    (税込価格) : 54,646円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ メラミン天板 STPAシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ メラミン天板 STPAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高さ調整機能と折りタタミ機能の2つを併せ持ったすぐれものです。・さまざまな設置場所と作業者に合わせて設置して頂けます。・使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。・工具が不要で、ノブ操作により簡単に4本の脚を個別に調整することができます。(50mmピッチで7段階に調整できます)
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900 - -
    通常価格(税別) : 58,570円~
    (税込価格) : 64,427円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm スチール天板 SWSCシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm スチール天板 SWSCシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・移動式のベーシックなタイプです・4輪自在車で小回り抜群で、台車代わりに便利です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 47,049円~
    (税込価格) : 51,754円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です・ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置でき、座り作業でも足元が広々使えます
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H900~1200 ~ W1800×D900×H900~1200 - -
    通常価格(税別) : 43,415円~
    (税込価格) : 47,757円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式H900mm スチール天板 SWSHシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式H900mm スチール天板 SWSHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・固定式のベーシックなタイプです・オプションの追加によりさらに使いやすくなります
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D750×H900 ~ W1800×D900×H900 - -
    通常価格(税別) : 44,226円~
    (税込価格) : 48,649円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板付 スチール天板 SWSシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板付 スチール天板 SWSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 68,041円~
    (税込価格) : 74,845円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 ポリエステル天板 SWPACシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 ポリエステル天板 SWPACシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高さが変えられて移動もできます。高さの調整はノブ8個により、工具なしでできます・高さ調整は25mmピッチででき、調整範囲は250mmです・ワークテーブルとしてはもちろん、台車として次工程へそのまま移動することができます
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H750~1000 ~ W1800×D900×H750~1000 - -
    通常価格(税別) : 72,796円~
    (税込価格) : 80,076円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm 半面棚板付 SUPAシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm 半面棚板付 SUPAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です・ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置でき、座り作業でも足元が広々使えます
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900 - -
    通常価格(税別) : 45,812円~
    (税込価格) : 50,393円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm 塩ビシート天板 SJRHシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm 塩ビシート天板 SJRHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・軽中量作業に最適・バイス取付け対応・均等耐荷重500kg
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H900 ~ W1800×D900×H900 - -
    通常価格(税別) : 44,226円~
    (税込価格) : 48,649円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・レバー操作で高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    その他 700×450×755~1175 ~ 1200×450×755~1175 - -
    通常価格(税別) : 24,798円~
    (税込価格) : 27,278円~
    通常出荷日 : 7日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 スチール天板 SWSシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 スチール天板 SWSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・中間棚は支柱のスリット穴に棚受金具をはめ込むだけでセット完了です・中間棚の位置は25mmピッチで高さの変更が可能です・中間棚には計測器や小物などの置き場所に最適です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 57,255円~
    (税込価格) : 62,981円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm SUPHシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm SUPHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・立ち作業用で、天板下のデッドスペースを有効活用できます。・中間棚板は脚にスリット穴がありますので、25mmピッチで上下調整が可能です。
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H950 ~ W1800×D900×H950 - -
    通常価格(税別) : 44,807円~
    (税込価格) : 49,288円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・ワークテーブルの幅に合わせた引出しで、長尺物の保管に適しています。・スライドレール採用でスムーズな開閉が可能です。・どの位置に立っていても引出しを開けることができ、全体を見渡せます。
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H950 ~ W1800×D900×H950 - -
    通常価格(税別) : 50,025円~
    (税込価格) : 55,028円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・天板下のデッドスペースを有効活用できます・中間棚板は脚にスリット穴がありますので、25mmピッチで上下調整が可能です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 47,900円~
    (税込価格) : 52,690円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式H740mm ポリエステル天板 SWPシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ 固定式H740mm ポリエステル天板 SWPシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・固定式のベーシックなタイプです・オプションの追加によりさらに使いやすくなります
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H740 ~ W1200×D600×H740 - -
    通常価格(税別) : 32,164円~
    (税込価格) : 35,380円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    作業台 キャスター付 1-6578・1-6619タイプ

    アズワン

    作業台 キャスター付 1-6578・1-6619タイプ

    評価 0.0
    【特長】・SWRUタイプは出し入れ自在のキャスター付きで、レイアウト変更が容易です。・SWRCタイプは、4輪自在車で小回りに優れています。
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 600×600×740 ~ 1800×900×740 - -
    通常価格(税別) : 46,855円~
    (税込価格) : 51,541円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポータブル作業台

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ポータブル作業台

    評価 0.0
    【仕様】・材質:ステンレス(SUS430)・引出し内寸法:330×305×80mm・耐荷重:約50kg・レベル調整用アジャスター(+6mm)
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 600×460×750 ~ 900×460×750 - -
    通常価格(税別) : 16,072円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・折りタタミでありながら均等耐荷重200㎏と十分な強度です。・工具なしで折りたためます。・足かけが無いので車いすでのご利用も問題ありません。
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 40,824円~
    (税込価格) : 44,906円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    昇降式パソコンデスク BHDシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    昇降式パソコンデスク BHDシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・昇降式のPCデスクです。・簡単なレバー操作で天面を590~800mm昇降でき、自分の体格に合ったデスク環境を作ることができます。
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    その他 1000×600×590~800 ~ 1200×600×590~800 - -
    通常価格(税別) : 34,198円~
    (税込価格) : 37,618円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

    アズワン

    ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

    評価 0.0
    【特長】・高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます・高さ調整は25mmピッチで調整が可能です・ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置でき、座り作業でも足元が広々使えます
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H900~1200 ~ W1800×D900×H900~1200 - -
    通常価格(税別) : 48,286円~
    (税込価格) : 53,115円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm SUPHシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm SUPHシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・キャビネットはハンドツールの収納に便利で、左右どの位置にも取付可能です。
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W750×D750×H950 ~ W1800×D900×H950 - -
    通常価格(税別) : 47,087円~
    (税込価格) : 51,796円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル800シリーズ 高さ調整タイプH600~H850mm メラミン天板 SVMAシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル800シリーズ 高さ調整タイプH600~H850mm メラミン天板 SVMAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・作業者や作業内容に合わせた高さを設定できます・高さ調整は独自の金具により25mmピッチで11段階の調整ができ、アジャスターで915mmまで調整可能です
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W800×D750×H600~850 ~ W1800×D900×H600~850 - -
    通常価格(税別) : 74,188円~
    (税込価格) : 81,607円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    折りたたみ式ステンレス作業台 アジャスト

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    折りたたみ式ステンレス作業台 アジャスト

    評価 0.0
    完成品のため、組み立て作業が必要ありません。折りたたみは数十秒で出来るため、収納が容易です。オールステンレス製のため、錆や汚れに強く清潔に使用可能です。
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 1200×600×800 ~ 1800×900×800 - -
    通常価格(税別) : 106,000円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 16日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャビネット作業台 SUS430・ステンレス扉仕様/SUS430・引出付・ステンレス扉仕様

    • 数量スライド割引

    アズワン

    キャビネット作業台 SUS430・ステンレス扉仕様/SUS430・引出付・ステンレス扉仕様

    評価 0.0
    【特長】・型番3-4022:中棚あり。・型番3-4023:収納に便利な引き出し付。
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 600×450×800 ~ 1800×750×800 - -
    通常価格(税別) : 44,745円~
    (税込価格) : 49,220円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ 塩ビシート天板 STRAシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ 塩ビシート天板 STRAシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・高さ調整機能と折りタタミ機能の2つを併せ持ったすぐれものです。・さまざまな設置場所と作業者に合わせて設置して頂けます。・使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。・工具が不要で、ノブ操作により簡単に4本の脚を個別に調整することができます。(50mmピッチで7段階に調整できます)
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W900×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900 - -
    通常価格(税別) : 61,237円~
    (税込価格) : 67,361円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ 塩ビシート天板 SWRUシリーズ

    アズワン

    ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ 塩ビシート天板 SWRUシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・レイアウト変更が早く、ラクに、正確に!・持ち上げるだけで移動式に変換・持ち上げてストッパー解除で固定式に変換・均等耐荷重300kg
    商品タイプ サイズ(mm) キャスター シンク数 その他
    作業台 W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740 - -
    通常価格(税別) : 59,265円~
    (税込価格) : 65,192円~
    通常出荷日 : 9日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ(mm)
キャスター
シンク数
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板付 塩ビシート天板

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 全面棚板付 ポリエステル天板

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ワークテーブル500シリーズ 固定式H740mm メラミン天板 SJMシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 ポリエステル天板

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWP型

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 全面棚板付 塩ビシート天板

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWR型

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板 SWR型

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm ポリエステル天板 SWPAH型

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          ワークテーブル800シリーズ 固定式H740mm メラミン天板 SVMシリーズ

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm メラミン天板 SJMHシリーズ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            ステンレス作業台 ABC-4545(アズワン)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm ポリエステル天板 SWPA型

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                ワークテーブル300シリーズ 移動式H900mm 塩ビシート天板 SWRHC型

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm 塩ビシート天板 SWRCシリーズ

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm スチール天板 SWSAシリーズ

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ メラミン天板 STPAシリーズ

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm スチール天板 SWSCシリーズ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                ワークテーブル300シリーズ 固定式H900mm スチール天板 SWSHシリーズ

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板付 スチール天板 SWSシリーズ

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 ポリエステル天板 SWPACシリーズ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm 半面棚板付 SUPAシリーズ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm 塩ビシート天板 SJRHシリーズ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 スチール天板 SWSシリーズ

                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                              ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm SUPHシリーズ

                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズ

                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                  ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                    ワークテーブル300シリーズ 固定式H740mm ポリエステル天板 SWPシリーズ

                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      作業台 キャスター付 1-6578・1-6619タイプ

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                      • SALE 2025/03/31まで

                                                                      ポータブル作業台

                                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                        ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

                                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                          昇降式パソコンデスク BHDシリーズ

                                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                            ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

                                                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                              ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm SUPHシリーズ

                                                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                ワークテーブル800シリーズ 高さ調整タイプH600~H850mm メラミン天板 SVMAシリーズ

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                • SALE 2025/03/31まで

                                                                                折りたたみ式ステンレス作業台 アジャスト

                                                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                  キャビネット作業台 SUS430・ステンレス扉仕様/SUS430・引出付・ステンレス扉仕様

                                                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                    ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ 塩ビシート天板 STRAシリーズ

                                                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ 塩ビシート天板 SWRUシリーズ

                                                                                      メーカー

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      アズワン

                                                                                      シリーズ名

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板付 塩ビシート天板

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 半面棚板 SWPH型

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 全面棚板付 ポリエステル天板

                                                                                      ワークテーブル500シリーズ 固定式H740mm メラミン天板 SJMシリーズ

                                                                                      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm SUPAシリーズ

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 ポリエステル天板

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWP型

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H900mm 全面棚板付 塩ビシート天板

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板 SWR型

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板 SWR型

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm ポリエステル天板 SWPAH型

                                                                                      ワークテーブル800シリーズ 固定式H740mm メラミン天板 SVMシリーズ

                                                                                      ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm メラミン天板 SJMHシリーズ

                                                                                      ステンレス作業台 ABC-4545(アズワン)

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm ポリエステル天板 SWPA型

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 移動式H900mm 塩ビシート天板 SWRHC型

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm 塩ビシート天板 SWRCシリーズ

                                                                                      ワークテーブル150シリーズ 移動式H1036mm SUPHCシリーズ

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm スチール天板 SWSAシリーズ

                                                                                      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm 半面棚板付 SUPHシリーズ

                                                                                      ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ メラミン天板 STPAシリーズ

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 移動式H740mm スチール天板 SWSCシリーズ

                                                                                      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH900~H1200mm SUPAHシリーズ

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式H900mm スチール天板 SWSHシリーズ

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 全面棚板付 スチール天板 SWSシリーズ

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 高さ調整タイプ移動式 ポリエステル天板 SWPACシリーズ

                                                                                      ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプH600~H900mm 半面棚板付 SUPAシリーズ

                                                                                      ワークテーブル500シリーズ 固定式H900mm 塩ビシート天板 SJRHシリーズ

                                                                                      昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 スチール天板 SWSシリーズ

                                                                                      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H950mm SUPHシリーズ

                                                                                      ワークテーブル150シリーズ 固定式ワイド引出し付き H950mm SUPHシリーズ

                                                                                      ワークテーブル150シリーズ 固定式中間棚付 H740mm 半面棚板付 SUPシリーズ

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ 固定式H740mm ポリエステル天板 SWPシリーズ

                                                                                      作業台 キャスター付 1-6578・1-6619タイプ

                                                                                      ポータブル作業台

                                                                                      ワークテーブル 折りタタミタイプ 塩ビシート天板 STRシリーズ

                                                                                      昇降式パソコンデスク BHDシリーズ

                                                                                      ワークテーブル150 SUPAHシリーズ(高さ調整:H900~H1200mm 半面棚板,全面棚板付)

                                                                                      ワークテーブル150シリーズ 固定式キャビネット付 H950mm SUPHシリーズ

                                                                                      ワークテーブル800シリーズ 高さ調整タイプH600~H850mm メラミン天板 SVMAシリーズ

                                                                                      折りたたみ式ステンレス作業台 アジャスト

                                                                                      キャビネット作業台 SUS430・ステンレス扉仕様/SUS430・引出付・ステンレス扉仕様

                                                                                      ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ 塩ビシート天板 STRAシリーズ

                                                                                      ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ 塩ビシート天板 SWRUシリーズ

                                                                                      通常価格
                                                                                      (税別)

                                                                                      59,807円

                                                                                      56,211円

                                                                                      65,953円

                                                                                      34,175円

                                                                                      40,941円

                                                                                      52,422円

                                                                                      62,164円

                                                                                      69,549円

                                                                                      65,760円

                                                                                      56,018円

                                                                                      43,685円

                                                                                      60,735円

                                                                                      41,520円

                                                                                      35,815円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      40,670円

                                                                                      50,025円

                                                                                      46,855円

                                                                                      35,374円

                                                                                      44,458円

                                                                                      49,678円

                                                                                      58,570円

                                                                                      47,049円

                                                                                      43,415円

                                                                                      44,226円

                                                                                      68,041円

                                                                                      72,796円

                                                                                      45,812円

                                                                                      44,226円

                                                                                      24,798円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      57,255円

                                                                                      44,807円

                                                                                      50,025円

                                                                                      47,900円

                                                                                      32,164円

                                                                                      46,855円

                                                                                      16,072円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      40,824円

                                                                                      34,198円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      48,286円

                                                                                      47,087円

                                                                                      74,188円

                                                                                      106,000円

                                                                                      特別価格

                                                                                      SALE 2025/03/31まで

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      44,745円

                                                                                      • 数量別スライド値引

                                                                                      61,237円

                                                                                      59,265円

                                                                                      通常出荷日 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 8日目~ 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 7日目~ 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 9日目 1日目~ 9日目 7日目 9日目 9日目 9日目 16日目~ 8日目 9日目 9日目
                                                                                      商品タイプ作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台その他作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台その他作業台作業台作業台作業台作業台作業台作業台
                                                                                      サイズ(mm)W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H900~1200 ~ W1800×D900×H900~1200W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W900×D600×H900 ~ W1800×D900×H900450×450×800 ~ 1800×900×800W600×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900W600×D600×H900 ~ W1800×D900×H900W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H1036 ~ W1800×D900×H1036W900×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900W600×D600×H950 ~ W1800×D900×H950W900×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H900~1200 ~ W1800×D900×H900~1200W900×D750×H900 ~ W1800×D900×H900W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H750~1000 ~ W1800×D900×H750~1000W600×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900W900×D600×H900 ~ W1800×D900×H900700×450×755~1175 ~ 1200×450×755~1175W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H950 ~ W1800×D900×H950W900×D600×H950 ~ W1800×D900×H950W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740W600×D600×H740 ~ W1200×D600×H740600×600×740 ~ 1800×900×740600×460×750 ~ 900×460×750W900×D600×H740 ~ W1800×D900×H7401000×600×590~800 ~ 1200×600×590~800W600×D600×H900~1200 ~ W1800×D900×H900~1200W750×D750×H950 ~ W1800×D900×H950W800×D750×H600~850 ~ W1800×D900×H600~8501200×600×800 ~ 1800×900×800600×450×800 ~ 1800×750×800W900×D600×H600~900 ~ W1800×D900×H600~900W600×D600×H740 ~ W1800×D900×H740
                                                                                      キャスター
                                                                                      シンク数---------------------------------------------
                                                                                      その他---------------------------------------------