(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン クリーンルーム用事務備品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    帯電防止マウスパッド220×180

    アズワン

    帯電防止マウスパッド220×180

    評価 0.0
    【アズワン2017年度カタログ新商品】【商品仕様】・サイズ(mm):220×180・材質:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・表面抵抗値:10^5~10^9Ω
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,200
    (税込価格) : 1,320
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性バインダー A4サイズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    導電性バインダー A4サイズ

    評価 0.0
    ・静電気対策エリアでの書類の保管・記録に適したバインダー・導電性発泡PP(ポリプロピレン)製でサイズはA4縦型/横型に対応。表面抵抗値は10^2~6Ω
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 2,780
    (税込価格) : 3,058
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアESDボールペン

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズピュアESDボールペン

    評価 0.0
    【特長】・本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています・アズピュアESDボールペン用の替芯(-11/-12/-13)です
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ペン - オプション
    通常価格(税別) : 743円~
    (税込価格) : 817円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

    評価 0.0
    【特長】・高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止材の移行の心配がありません。・湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ファイル・フォルダー - -
    通常価格(税別) : 10,300円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用ペン PENシリーズ

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンルーム用ペン PENシリーズ

    評価 0.0
    発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用したクリーンルーム用のペンです。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 9,840
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

    アズワン

    クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

    評価 0.0
    無塵紙「スタクリン」を使用しており低発塵性・帯電防止に優れています。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ファイル・フォルダー - -
    通常価格(税別) : 9,500
    (税込価格) : 10,450
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンペン 黒/赤

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンペン 黒/赤

    評価 0.0
    精密機械工業や半導体産業など、クリーンルームなどで使用することができるペンで、筆記時に発塵が少ない水性ボールペンです。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ペン - -
    通常価格(税別) : 4,200
    (税込価格) : 4,620
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ICバインダー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ICバインダー

    評価 0.0
    【特長】・非帯電性の特殊樹脂材を使用した筆記用バインダーです。・紙と手が触れて静電気を起こす心配がありません。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バインダー - -
    通常価格(税別) : 3,062円~
    (税込価格) : 3,368円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静電対策ケース

    • 数量スライド割引

    アズワン

    静電対策ケース【10個入り】

    評価 0.0
    軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施しており、安定した導電性を保てます。ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 1,530円~
    (税込価格) : 1,683円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静電気対策クリップボード

    アズワン

    静電気対策クリップボード

    評価 0.0
    【特長】・導電性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています・クリップは表面防錆処理を施しています
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バインダー - -
    通常価格(税別) : 3,000
    (税込価格) : 3,300
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュア導電ファイル

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズピュア導電ファイル

    評価 0.0
    【特長】・材質:ファイル/PP(ポリプロピレン)、留め具/ステンレス ・表面抵抗値:105~6Ω/□ ・シート厚:1.2mm【用途】・静電気エリアでの書類・図面等の保管に。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ファイル・フォルダー - -
    通常価格(税別) : 3,598円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電性ファイル 片開きパイプ式2穴

    • 数量スライド割引

    アズワン

    導電性ファイル 片開きパイプ式2穴

    評価 0.0
    【特長】・とじ金具も帯電防止仕様です。・パイプ式はとじ具と表紙を分別廃棄できます。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ファイル・フォルダー - -
    通常価格(税別) : 2,800円~
    (税込価格) : 3,080円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンクッション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンクッション

    評価 0.0
    【特長】・材質:外側/T35001(ポリエステル100%)、中身/ウレタンフォーム・グレード目安:クラス10000~100000
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    カバー・クッション 10000 / 100000 -
    通常価格(税別) : 3,035
    (税込価格) : 3,339
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアクリーンペーパーII

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズピュアクリーンペーパーII

    評価 0.0
    精密機械工業や半導体産業などのクリーンルームで使用し、リサイクル可能なクリーンペーパーです。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ペーパー 100 -
    通常価格(税別) : 20,952
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STNファイル

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    STNファイル

    評価 0.0
    クリーンルーム内での書類の保管に使用可能な導電性ファイルで、湿度依存性がなく、耐摩耗性にも優れています。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ファイル・フォルダー - -
    通常価格(税別) : 41,160円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    付箋タック(ニュースタクリン)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    付箋タック(ニュースタクリン)

    評価 0.0
    ・超弱粘の粘着剤を使用した無塵紙ベースのクリーンルーム用付箋タック
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    付箋 - -
    通常価格(税別) : 11,472円~
    (税込価格) : 12,619円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1

    評価 0.0
    低発塵ですので、低温のクリーンルーム内等に適しています。材質:キルト生地,サイズ(mm):990×1120
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 6,050
    (税込価格) : 6,655
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    静電対策テープディスペンサー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    静電対策テープディスペンサー

    評価 0.0
    スリップ防止用のゴムベースはESD対策が施されており、精密機器の組立など静電防止対策が必要な現場で使用できます。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 21,405円~
    (税込価格) : 23,546円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス製クリップボード

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス製クリップボード

    評価 0.0
    【特長】ステンレス製A4サイズのクリップボード。・サイズ:235×320×0.4mm・材質:ステンレス(SUS304)
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バインダー - -
    通常価格(税別) : 5,600
    (税込価格) : 6,160
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チェアカバー クリーンルーム用

    • 数量スライド割引

    アズワン

    チェアカバー クリーンルーム用

    評価 0.0
    背・座カバーのセットです。材質:ポリエステル長繊維100%,サイズ:背/350X400、座面/460X460
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    カバー・クッション - -
    通常価格(税別) : 4,586
    (税込価格) : 5,045
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアESDクリアラミネートフィルム

    • SALE 2025/07/14まで

    アズワン

    アズピュアESDクリアラミネートフィルム【100個入り】

    評価 0.0
    特殊コーティングが施されているため表面抵抗が変化せず、視認性が高いため中身の確認が容易にできます。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 18,400円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電ペール

    • 数量スライド割引

    アズワン

    導電ペール

    評価 0.0
    【特長】・材質:本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)・表面抵抗値:2×103Ω・外寸法:400×285×540mm・内寸法:(上部)320×235mm・(下部)275×185mm・(高さ)455mm
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 6,600
    (税込価格) : 7,260
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュア静電リフィル

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズピュア静電リフィル

    評価 0.0
    帯電を防止し、静電気などでページを捲りにくくするのを抑え、導電パイプファイルに使用できます。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ファイル・フォルダー - -
    通常価格(税別) : 7,070
    (税込価格) : 7,777
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ASポリファィル A3,4

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ASポリファィル A3,4

    評価 0.0
    透明性の高い差し込みタイプの導電性ファイルです。A4/A3からサイズが選べます。1箱100枚入り。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ファイル・フォルダー - -
    通常価格(税別) : 56,840円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

    評価 0.0
    低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを厚手で使用しており、クリーンルームで使用できます。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ペーパー - -
    通常価格(税別) : 15,122
    (税込価格) : 16,634
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    IDカードホルダー ホワイト

    • 数量スライド割引

    アズワン

    IDカードホルダー ホワイト

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム内へのIDカード携行が可能となり、製造現場でのセキュリティ対策をフォローします。・マジックテープとポリエステルテープにて取り外し可能です。・クリーンルーム内作業。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    身の回り品 - -
    通常価格(税別) : 900
    (税込価格) : 990
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルームクリップボードA4

    アズワン

    クリーンルームクリップボードA4

    評価 0.0
    【商品仕様】・型番:TX5835・サイズ(mm):230×330・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、クリップ部/プラスチック・適合シートサイズ:レター(216×279mm)、A4・クリップ容量:クリーンルームペーパー/1~50枚
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 5,370
    (税込価格) : 5,907
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    Sharpie滅菌ラボマーカー PENシリーズ

    アズワン

    Sharpie滅菌ラボマーカー PENシリーズ【4個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ペンは個包装されており、4本が袋に入ってγ線滅菌されています
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ペン - -
    通常価格(税別) : 13,000
    (税込価格) : 14,300
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

    • 数量スライド割引

    アズワン

    STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

    評価 0.0
    【特長】・高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。・湿度依存性が少なく安定した電気特性。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ファイル・フォルダー - -
    通常価格(税別) : 16,432
    (税込価格) : 18,075
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

    評価 0.0
    パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    付箋 - -
    通常価格(税別) : 16,408
    (税込価格) : 18,049
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CRカードホルダー(帯電防止)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    CRカードホルダー(帯電防止)

    評価 0.0
    【特長】・界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。・摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。・低湿度下でも良好な帯電防止性能を示します。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 20,083
    (税込価格) : 22,091
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スタクリンバインダー A4 綴じ厚

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スタクリンバインダー A4 綴じ厚

    評価 0.0
    【特長】・基材はスタクリン厚手を使用。・表紙に特殊処理をしており、丈夫で高品質な無塵紙バインダーです。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    ペーパー - -
    通常価格(税別) : 16,342円~
    (税込価格) : 17,976円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    導電くず入れ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    導電くず入れ

    評価 0.0
    【特長】・材質:導電性PP(ポリプロピレン) ・表面抵抗値:2×103Ω・内寸法:(上部)168×250mm・ (下部)152×230mm・(高さ)320mm
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 2,200
    (税込価格) : 2,420
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OPPテープ PTCシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    OPPテープ PTCシリーズ

    評価 0.0
    クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープで、梱包作業での使用に適しています。
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    - - -
    通常価格(税別) : 530
    (税込価格) : 583
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クリーンポリパック

    • 数量スライド割引

    アズワン

    クリーンポリパック【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・密封性が完全で、防塵効果が高い・使用方法が簡単なうえ、安価で長持ちします・湿度の変化に髙安定性(10の9乗~10の10乗Ω)を保ちます・特殊帯電防止剤との複合ポリフィルムです
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    バッグ・袋 - -
    通常価格(税別) : 4,400
    (税込価格) : 4,840
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム内での使用を可能にした防振パッドです。(低アウトガスゴム製品)
    商品タイプ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス) その他
    その他 - -
    通常価格(税別) : 2,859円~
    (税込価格) : 3,145円~
    通常出荷日 : 7日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    帯電防止マウスパッド220×180

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      導電性バインダー A4サイズ

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        アズピュアESDボールペン

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        • SALE 2025/07/14まで

        クリーンルーム用ペン PENシリーズ

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            クリーンペン 黒/赤

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ICバインダー

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                静電対策ケース

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  静電気対策クリップボード

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/07/14まで

                  アズピュア導電ファイル

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    導電性ファイル 片開きパイプ式2穴

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      クリーンクッション

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      アズピュアクリーンペーパーII

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      STNファイル

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        付箋タック(ニュースタクリン)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            静電対策テープディスペンサー

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              ステンレス製クリップボード

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                チェアカバー クリーンルーム用

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/07/14まで

                                アズピュアESDクリアラミネートフィルム

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  導電ペール

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    アズピュア静電リフィル

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    • SALE 2025/07/14まで

                                    ASポリファィル A3,4

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        IDカードホルダー ホワイト

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          クリーンルームクリップボードA4

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            Sharpie滅菌ラボマーカー PENシリーズ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  CRカードホルダー(帯電防止)

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    スタクリンバインダー A4 綴じ厚

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      導電くず入れ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        OPPテープ PTCシリーズ

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          クリーンポリパック

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

                                                            メーカー

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            アズワン

                                                            シリーズ名

                                                            帯電防止マウスパッド220×180

                                                            導電性バインダー A4サイズ

                                                            アズピュアESDボールペン

                                                            STAT-3S(持続型帯電防止フィルム)

                                                            クリーンルーム用ペン PENシリーズ

                                                            クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)

                                                            クリーンペン 黒/赤

                                                            ICバインダー

                                                            静電対策ケース【10個入り】

                                                            静電気対策クリップボード

                                                            アズピュア導電ファイル

                                                            導電性ファイル 片開きパイプ式2穴

                                                            クリーンクッション

                                                            アズピュアクリーンペーパーII

                                                            STNファイル

                                                            付箋タック(ニュースタクリン)

                                                            クリーンルーム用ひざ掛け G8133-1

                                                            静電対策テープディスペンサー

                                                            ステンレス製クリップボード

                                                            チェアカバー クリーンルーム用

                                                            アズピュアESDクリアラミネートフィルム【100個入り】

                                                            導電ペール

                                                            アズピュア静電リフィル

                                                            ASポリファィル A3,4

                                                            スタクリンインデックスカード A4 2穴 SCIDA4

                                                            IDカードホルダー ホワイト

                                                            クリーンルームクリップボードA4

                                                            Sharpie滅菌ラボマーカー PENシリーズ【4個入り】

                                                            STAT-3SF(持続型帯電防止クリアファイル) ASCFA4

                                                            クリーンルームふせん紙(1冊:72枚×10冊)

                                                            CRカードホルダー(帯電防止)

                                                            スタクリンバインダー A4 綴じ厚

                                                            導電くず入れ

                                                            OPPテープ PTCシリーズ

                                                            クリーンポリパック【100個入り】

                                                            防振性低アウトガスゴムパッド(フロンケミカル)

                                                            通常価格
                                                            (税別)

                                                            1,200円

                                                            2,780円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            743円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            10,300円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            9,840円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            9,500円

                                                            4,200円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            3,062円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            1,530円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            3,000円

                                                            3,598円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            2,800円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            3,035円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            20,952円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            41,160円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            11,472円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            6,050円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            21,405円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            5,600円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            4,586円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            18,400円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            6,600円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            7,070円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            56,840円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/07/14まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            15,122円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            900円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            5,370円

                                                            13,000円

                                                            16,432円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            16,408円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            20,083円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            16,342円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            2,200円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            530円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            4,400円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            2,859円

                                                            • 数量別スライド値引
                                                            通常出荷日 1日目 1日目 1日目 8日目~ 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目 1日目~ 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目 1日目 8日目~ 1日目 在庫品1日目
                                                            当日出荷可能
                                                            1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 8日目~ 12日目 7日目 1日目 1日目 1日目 1日目
                                                            一部当日出荷可能
                                                            1日目 8日目 1日目 1日目 1日目 7日目~
                                                            商品タイプ--ペンファイル・フォルダー-ファイル・フォルダーペンバインダー-バインダーファイル・フォルダーファイル・フォルダーカバー・クッションペーパーファイル・フォルダー付箋その他-バインダーカバー・クッション-その他ファイル・フォルダーファイル・フォルダーペーパー身の回り品-ペンファイル・フォルダー付箋バッグ・袋ペーパーその他-バッグ・袋その他
                                                            グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)------------10000 / 100000100----------------------
                                                            その他--オプション---------------------------------
                                                            1. 1