(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン クリーン汗取りパッド(色:白)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    汗取りバンド(1-4964-01)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    汗取りバンド(1-4964-01)

    評価 0.0
    吸水性・保水性に優れ、吸収した汗の逆戻りがほとんどありません。焼却時に有害物質が発生しません。
    商品タイプ サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    パッド フリー 1000
    通常価格(税別) : 8,338
    (税込価格) : 9,172
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアエコノミー汗取りパッドII(汗取りバンド)

    アズワン

    アズピュアエコノミー汗取りパッドII(汗取りバンド)

    評価 0.0
    【特長】・頭部や額からの汗の落下を防ぎます。・低発塵のため、クリーンルーム内で使用可能です。
    商品タイプ サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    パッド - -
    通常価格(税別) : 33,636
    (税込価格) : 37,000
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
サイズ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    汗取りバンド(1-4964-01)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      アズピュアエコノミー汗取りパッドII(汗取りバンド)

      メーカー

      アズワン

      アズワン

      シリーズ名

      汗取りバンド(1-4964-01)

      アズピュアエコノミー汗取りパッドII(汗取りバンド)

      通常価格
      (税別)

      8,338円

      • 数量別スライド値引

      33,636円

      通常出荷日 在庫品1日目
      当日出荷可能
      1日目
      商品タイプパッドパッド
      サイズフリー-
      グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000-
      1. 1