(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン クリーンブース関連用品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドラップ SCC 容量 200ml~500ml

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ハンドラップ SCC 容量 200ml~500ml

    評価 0.0
    【特長】ポンプ本体と軸のスキマを少なくし、作業能率が改良されました。軸部を軽く押すだけで一定量の液体が出ます。液体の蒸発、転倒による流出防止設計が施されています。表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    ハンドラップ  200 ~ 500 -
    通常価格(税別) : 2,430円~
    (税込価格) : 2,673円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スチロール角形ケースSCC

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スチロール角形ケースSCC

    評価 0.0
    【特長】表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。クリーンルームでお使いいただけるケースです。フタがあるため衛生的に収納が可能です。【用途】研究用品、実験用品としてお使いいただけます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    皿・容器・シャーレ - 36X36X14 ~ 100X65X28
    通常価格(税別) : 3,800円~
    (税込価格) : 4,180円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ディスポカップ SCC

    アズワン

    ディスポカップ SCC

    評価 0.0
    【特長】バキューム成形で、底は凹凸が無くフラットになっているため、容器内の液が溜まることがありません。積み重ねて置けるため保管場所に困りません。表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    100 ~ 1000 -
    通常価格(税別) : 2,199円~
    (税込価格) : 2,419円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリュー管瓶SCC 白

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スクリュー管瓶SCC 白

    評価 0.0
    【特長】・クリーンルーム用ガラスボトル・【材質】・材質:本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    6 ~ 110 -
    通常価格(税別) : 9,800円~
    (税込価格) : 10,780円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイボーイ広口びんSCC

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アイボーイ広口びんSCC

    評価 0.0
    ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    100 ~ 1000 -
    通常価格(税別) : 3,100円~
    (税込価格) : 3,410円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネジ口メディウム瓶SCC 白

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ネジ口メディウム瓶SCC 白

    評価 0.0
    内容量:1個容量(ml):100/250/1000用途:オートクレーブ可【注意】※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    100 ~ 1000 -
    通常価格(税別) : 1,970円~
    (税込価格) : 2,167円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    規格瓶SCC 白

    • 数量スライド割引

    アズワン

    規格瓶SCC 白

    評価 0.0
    【材質】・材質:本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、 内ブタ/PE(ポリエチレン)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    50 ~ 500 φ38X68 ~ φ84X155
    通常価格(税別) : 19,948円~
    (税込価格) : 21,943円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    規格瓶SCC 茶

    • 数量スライド割引

    アズワン

    規格瓶SCC 茶

    評価 0.0
    【材質】・材質:本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、 内ブタ/PE(ポリエチレン)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    50 ~ 500 φ38X68 ~ φ84X155
    通常価格(税別) : 20,253円~
    (税込価格) : 22,278円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリュー管瓶SCC 褐色

    • SALE 2025/03/31まで

    アズワン

    スクリュー管瓶SCC 褐色

    評価 0.0
    【特長】瓶の内側、フタ含めて超純水で洗浄済みの、クリーンルーム用ガラスボトル(褐色)です。表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    6 ~ 110 -
    通常価格(税別) : 10,400円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UMサンプル瓶 SCC

    アズワン

    UMサンプル瓶 SCC

    評価 0.0
    【材質】・材質:本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP(ポリプロピレン)、 内ブタ/PE(ポリエチレン)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    50 ~ 450 -
    通常価格(税別) : 1,499円~
    (税込価格) : 1,649円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリュー管瓶(SCC)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    スクリュー管瓶(SCC)

    評価 0.0
    【特長】瓶の内側、フタ、パッキン全てγ線滅菌済みの、クリーンルーム用ガラスボトルです。表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    6 ~ 110 -
    通常価格(税別) : 11,500円~
    (税込価格) : 12,650円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ビッグボーイSCC

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ビッグボーイSCC

    評価 0.0
    本体、キャップともPFA(ふっ素樹脂 )製ですので耐薬品性・耐久性に優れています。耐熱性にも優れています(MAX200℃)。中栓なしで液モレしません。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    100 ~ 1000 -
    通常価格(税別) : 4,159円~
    (税込価格) : 4,575円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バランスディッシュSCC

    アズワン

    バランスディッシュSCC

    評価 0.0
    【特長】表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。クリーンルームでお使いいただける高さ15mmの樹脂皿です。【用途】秤量、調合、希釈等様々な用途にお使いいただけます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    その他 20 ~ 400 44X 44 ~ 140X140
    通常価格(税別) : 4,000円~
    (税込価格) : 4,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PFAウェハーキャリアSCC

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    PFAウェハーキャリアSCC

    評価 0.0
    【特長】表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。クリーンルームでお使いいただけるウェハーキャリアです。【用途】ウェハーの搬送や保管等に最適です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    その他 - 67×150×54 ~ 125.5×142.24×114.3
    通常価格(税別) : 20,000円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリコンチューブ(クリーンパック)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    シリコンチューブ(クリーンパック)

    評価 0.0
    超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチューブです。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    その他 - -
    通常価格(税別) : 1,480円~
    (税込価格) : 1,628円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

    評価 0.0
    内容量:1個容量(mL):100/250/1000用途:オートクレーブ可【注意】※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、1回転以上緩めてから行ってください。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    100 ~ 1000 -
    通常価格(税別) : 4,500円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイボーイ細口びん SCC

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アイボーイ細口びん SCC

    評価 0.0
    ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    100 ~ 500 -
    通常価格(税別) : 2,891円~
    (税込価格) : 3,180円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

    アズワン

    アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

    評価 0.0
    【特長】・ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。・中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。・耐薬品性に優れています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    100 ~ 500 -
    通常価格(税別) : 3,400円~
    (税込価格) : 3,740円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    細口洗浄瓶SCC

    • 数量スライド割引

    アズワン

    細口洗浄瓶SCC

    評価 0.0
    【特長】クラス100のクリーンルームにて表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。局地的に液体をかけることができます。【用途】研究用品、実験用品としてお使いいただけます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    250 ~ 500 -
    通常価格(税別) : 9,000円~
    (税込価格) : 9,900円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フラットシャーレ SCC

    アズワン

    フラットシャーレ SCC

    評価 0.0
    【特長】表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。クリーンルームでお使いいただけるペトリ皿です。【用途】培養実験等、研究用品、実験用品としてお使いいただけます。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    皿・容器・シャーレ - -
    通常価格(税別) : 1,050
    (税込価格) : 1,155
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入

    アズワン

    アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入

    評価 0.0
    【特長】・IPAやアルコールで拭いても表面抵抗が変化しません
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    その他 - A4
    通常価格(税別) : 3,587
    (税込価格) : 3,946
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    グッドボーイ SCC

    • 数量スライド割引

    アズワン

    グッドボーイ SCC

    評価 0.0
    【特長】・ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです・特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません・ノーパッキンで液モレをシャットアウトします・樹脂(PP)ボトル
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    100 ~ 1000 -
    通常価格(税別) : 799円~
    (税込価格) : 879円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    PET スクリューバイアル SCC

    アズワン

    PET スクリューバイアル SCC

    評価 0.0
    【特長】瓶の内側、フタ含めて超純水で洗浄済みの、クリーンルーム用ボトルです。中栓、パッキンが無くても液漏れを防止することができます。表面を超純水で洗浄処理し、クリーンパックされた商品です。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    10 ~ 100 -
    通常価格(税別) : 4,085円~
    (税込価格) : 4,494円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピンセット CR-PHシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ピンセット CR-PHシリーズ

    評価 0.0
    内容量:1本サイズ(mm):125(全長)材質:ステンレス仕様:先直/先尖/先幅広/先曲
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    その他 - 125(全長)
    通常価格(税別) : 360円~
    (税込価格) : 396円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    角型瓶 SCC

    • 数量スライド割引

    アズワン

    角型瓶 SCC

    評価 0.0
    【仕様】・口内径:500ml/φ17mm、1l・2l/φ24mm、4l/φ31mm・材質:本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    500 ~ 4000 79X52 X162 ~ 193X123 X276
    通常価格(税別) : 544円~
    (税込価格) : 598円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

    アズワン

    低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

    評価 0.0
    サルファー処理に代わる新たな低アルカリ処理(VIST)を施したバイアル瓶です。各種金属イオンの溶出を低減し、デラミネーションを抑制したバイアル瓶です。超純水で洗浄しクリーンパックした後、γ線で滅菌処理しています。
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    2 ~ 20 φ16×33 ~ φ33×68
    通常価格(税別) : 6,150円~
    (税込価格) : 6,765円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スクリュー管瓶SCC(褐色・γ線滅菌済)

    アズワン

    スクリュー管瓶SCC(褐色・γ線滅菌済)【5個入り】

    評価 0.0
    【材質】・本体:硼珪酸ガラス、キャップ:PP【仕様】・γ線滅菌済
    商品タイプ 容量(ml) サイズ(mm)
    9 ~ 20 Φ21×45×Φ10 ~ Φ27×55×Φ14.5
    通常価格(税別) : 11,662円~
    (税込価格) : 12,828円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(ml)
サイズ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ハンドラップ SCC 容量 200ml~500ml

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      スチロール角形ケースSCC

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ディスポカップ SCC

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          スクリュー管瓶SCC 白

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アイボーイ広口びんSCC

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ネジ口メディウム瓶SCC 白

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                規格瓶SCC 白

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  規格瓶SCC 茶

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  • SALE 2025/03/31まで

                  スクリュー管瓶SCC 褐色

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    UMサンプル瓶 SCC

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      スクリュー管瓶(SCC)

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ビッグボーイSCC

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          バランスディッシュSCC

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/03/31まで

                          PFAウェハーキャリアSCC

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            シリコンチューブ(クリーンパック)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            • SALE 2025/03/31まで

                            ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              アイボーイ細口びん SCC

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  細口洗浄瓶SCC

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    フラットシャーレ SCC

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        グッドボーイ SCC

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          PET スクリューバイアル SCC

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ピンセット CR-PHシリーズ

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              角型瓶 SCC

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  スクリュー管瓶SCC(褐色・γ線滅菌済)

                                                  メーカー

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  アズワン

                                                  シリーズ名

                                                  ハンドラップ SCC 容量 200ml~500ml

                                                  スチロール角形ケースSCC

                                                  ディスポカップ SCC

                                                  スクリュー管瓶SCC 白

                                                  アイボーイ広口びんSCC

                                                  ネジ口メディウム瓶SCC 白

                                                  規格瓶SCC 白

                                                  規格瓶SCC 茶

                                                  スクリュー管瓶SCC 褐色

                                                  UMサンプル瓶 SCC

                                                  スクリュー管瓶(SCC)

                                                  ビッグボーイSCC

                                                  バランスディッシュSCC

                                                  PFAウェハーキャリアSCC

                                                  シリコンチューブ(クリーンパック)

                                                  ネジ口メディウム瓶SCC 褐色

                                                  アイボーイ細口びん SCC

                                                  アイボーイ細口びん SCC γ線滅菌済

                                                  細口洗浄瓶SCC

                                                  フラットシャーレ SCC

                                                  アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入

                                                  グッドボーイ SCC

                                                  PET スクリューバイアル SCC

                                                  ピンセット CR-PHシリーズ

                                                  角型瓶 SCC

                                                  低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ滅菌処理)

                                                  スクリュー管瓶SCC(褐色・γ線滅菌済)【5個入り】

                                                  通常価格
                                                  (税別)

                                                  2,430円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,800円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  2,199円

                                                  9,800円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,100円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  1,970円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  19,948円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  20,253円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  10,400円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  1,499円

                                                  11,500円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,159円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,000円

                                                  20,000円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  1,480円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,500円

                                                  特別価格

                                                  SALE 2025/03/31まで

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  2,891円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  3,400円

                                                  9,000円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  1,050円

                                                  3,587円

                                                  799円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  4,085円

                                                  360円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  544円

                                                  • 数量別スライド値引

                                                  6,150円

                                                  11,662円

                                                  通常出荷日 在庫品1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目 1日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 在庫品1日目~
                                                  一部当日出荷可能
                                                  1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 1日目
                                                  一部当日出荷可能
                                                  商品タイプハンドラップ 皿・容器・シャーレその他その他その他皿・容器・シャーレその他その他
                                                  容量(ml)200 ~ 500-100 ~ 10006 ~ 110100 ~ 1000100 ~ 100050 ~ 50050 ~ 5006 ~ 11050 ~ 4506 ~ 110100 ~ 100020 ~ 400--100 ~ 1000100 ~ 500100 ~ 500250 ~ 500--100 ~ 100010 ~ 100-500 ~ 40002 ~ 209 ~ 20
                                                  サイズ(mm)-36X36X14 ~ 100X65X28----φ38X68 ~ φ84X155φ38X68 ~ φ84X155----44X 44 ~ 140X14067×150×54 ~ 125.5×142.24×114.3------A4--125(全長)79X52 X162 ~ 193X123 X276φ16×33 ~ φ33×68Φ21×45×Φ10 ~ Φ27×55×Φ14.5
                                                  1. 1