(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン シリンジ・ディスポシリンジ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールプラスチックスディスポシリンジ

    アズワン

    オールプラスチックスディスポシリンジ

    評価 0.0
    ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスポシリンジ 12mL ~ 24mL 不可 - -
    通常価格(税別) : 15,094円~
    (税込価格) : 16,603円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロシリンジポンプエコノミー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    マイクロシリンジポンプエコノミー

    評価 0.0
    【特長】・流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です・簡単操作・低価格タイプです
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    シリンジポンプ - 不可 - -
    通常価格(税別) : 124,978円~
    (税込価格) : 137,476円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    マイクロペットプラス(シングルチャンネル)/オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    マイクロペットプラス(シングルチャンネル)/オプション

    評価 0.0
    【商品仕様】・マイクロペットプラス(シングルチャンネル)とオプションです・2-3598-01…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)0.1~2.5μL・2-3598-02…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)0.5~10μL・2-3598-03…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)2~20μL・2-3598-04…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)5~50μL・2-3598-05…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)10~100μL・2-3598-06…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)20~200μL・2-3598-07…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)50~200μL・2-3598-08…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)100~1000μL・2-3598-09…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)200~1000μL・2-3598-10…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)1000~5000μL・2-3598-13…マイクロペットプラス(シングルチャンネル)用Oリング 100・200~1000μL用
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    マイクロピペット / その他 0.1~2.5μl ~ 1000~5000μl - オプション
    通常価格(税別) : 310円~
    (税込価格) : 341円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

    評価 0.0
    【特長】・吸入した溶液をピストンで押し出す構造のため、マイクロピペット等で粘性の高い溶液にも対応可能です。・高精密なSUS304製ピストンとバレルにより、スムーズなピストン動作と高い気密性があります。・ピストンにはOリングを使用しておらず、Oリング交換のメンテナンス作業を軽減します。・道具なしで容易に6個のパーツに分解できる為、パーツ交換や洗浄が容易です。・分解せずにオートクレーブが可能です。・別売りオプションの4ch・8chマニホールドを使用するとマルチウェルプレートへの連続分注も可能です。・ピストンにOリングがありませんので、抵抗なくスムーズに動きます。・ハンドルの向きがネジを回すだけで容易に変えることができます。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ハンディタイプ) 0.5mL ~ 20mL 0.05mL ~ 1mL -
    通常価格(税別) : 25,754円~
    (税込価格) : 28,329円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アキュラマクロピペット/オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アキュラマクロピペット/オプション

    評価 0.0
    【商品仕様】・1-9348-01 マクロピペット(アキュラ) 0.5~5mL 835.05・1-9348-02 マクロピペット(アキュラ) 1~10mL 835.10・1-9348-03 マクロピペット(アキュラ) 0.2~2mL 835.02・1-9348-04 マクロピペット(アキュラ) 0.2~2mL 835.02PP・1-9348-05 マクロピペット(アキュラ) 0.5~5mL 835.05PP・1-9348-11 マクロピペット(アキュラ)用 マクロピペットチップ 5ml 500本入り 312.05B・1-9348-12 マクロピペット(アキュラ)用 マクロピペットチップ 10ml 300本入り 312.10・1-9348-13 マクロピペット(アキュラ)用 マクロピペットチップ 2ml 500本入り 312.02・1-9348-21 ピペットアダプター(5mL用) マクロピペット835.05用 1.835.633・1-9348-22 マイクロピペット(アキュラ)用 ガラスパスツールピペット2mL 250本入り 313.02.150・1-9348-23 ピペットアダプター(2mL用) 1.835.631
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    マイクロピペット / ピペットチップ / その他 0.2~2ml ~ 10ml - オプション
    通常価格(税別) : 5,000円~
    (税込価格) : 5,500円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    コンビチップアドバンスシリーズ/オプション

    アズワン

    コンビチップアドバンスシリーズ/オプション【1~100個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・コンビチップアドバンスシリーズとオプション品です・2-4645-41…0.1mL 100本入 0030 089.405・2-4645-42…0.2mL 100本入 0030 089.413・2-4645-43…0.5mL 100本入 0030 089.421・2-4645-44…1.0mL 100本入 0030 089.430・2-4645-45…2.5mL 100本入 0030 089.448・2-4645-46…5.0mL 100本入 0030 089.456・2-4645-47…10mL 100本入 0030 089.464・2-4645-49…0.1mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.618・2-4645-50…0.2mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.626・2-4645-51…0.5mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.634・2-4645-52…1.0mL(バイオピュア) 100包入 0030 089.642・2-4645-63…50mL用アダプター 0030 089.723・2-4645-64…25mL用アダプター 0030 089.715・2-4645-65…バイオピュア50mL用アダプター 7個入 0030 089.740
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ピペットチップ / その他 0.1ml ~ 10ml 可 / 不可 - オプション
    通常価格(税別) : 2,100円~
    (税込価格) : 2,310円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

    • 数量スライド割引

    アズワン

    白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

    評価 0.0
    【仕様】・浣腸器・商品タイプ:ディスポシリンジ・材質:硼珪酸ガラス
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスポシリンジ 200mL 不可 4mL -
    通常価格(税別) : 59,172
    (税込価格) : 65,089
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

    評価 0.0
    材質は注射筒に硬質ガラス、ロック金具に真鍮クロムメッキを使用ロック先
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスポシリンジ 200mL 不可 4mL -
    通常価格(税別) : 57,640
    (税込価格) : 63,404
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デジタルシリンジ eVol(R)XR

    • 数量スライド割引

    アズワン

    デジタルシリンジ eVol(R)XR

    評価 0.0
    【特長】・ボタン1つで溶液のシリンジ吸引・吐出を行いますので、誤差が軽減します。・空気の出入りによる計量ではありませんので、揮発性のある有機溶媒でも精度の高い分注作業が可能です。・吸引・吐出の速度は10段階で調節できます。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    マイクロ・ガスタイトシリンジ / その他 1mL ~ 100μL 不可 - オプション
    通常価格(税別) : 12,300円~
    (税込価格) : 13,530円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

    評価 0.0
    可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ。【型番61-0007-76】商品詳細種別:滅菌済シリンジ1.25mL(NSTP用)シリンジ容量(mL):1.25【型番61-0007-78】商品詳細種別:滅菌済シリンジ0.5mL(NSTP用)シリンジ容量(mL):0.5
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスポシリンジ 0.5mL ~ 12.5mL - - -
    通常価格(税別) : 23,441
    (税込価格) : 25,785
    通常出荷日 : 8日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    電動ハンドピペッター

    アズワン

    電動ハンドピペッター

    評価 0.0
    【特長】・5つの本体カラーとネームカードで使い分けが容易です・1-7072-11…電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9501(白)・1-7072-12…電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9511(クリアー)・1-7072-13…電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9521(透明青)・1-7072-14…電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9531(透明赤)・1-7072-15…電動ハンドピペッター(SI Pipette Filler) 9541(透明緑)
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    マイクロピペット / その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 1,900円~
    (税込価格) : 2,090円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

    • SALE 2025/06/28まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

    評価 0.0
    研究または実験の用途でのみ使用可能な超純水試料の採取に適したディスポシリンジ。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ディスポシリンジ 10mL ~ 20mL - - -
    通常価格(税別) : 34,865円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

    評価 0.0
    ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ハンディタイプ) / その他 1mL ~ 10mL - -
    通常価格(税別) : 43,139円~
    (税込価格) : 47,453円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    チップ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    チップ【1,000個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・Tip(JUSTOR 1100DG用)シリーズ・2-379-06…Tip(JUSTOR 1100DG用)(2~100μL) 1000本入 00-TS・2-379-07…Tip(JUSTOR 1100DG用)(100~1000μL) 1000本入 00-TL・2-379-09…Tip(JUSTOR 1100DG用)(100~1000μL) 250本×4ラック 00-RTL
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    ピペットチップ 2~100μl ~ 100~1000μl - - -
    通常価格(税別) : 10,500円~
    (税込価格) : 11,550円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)

    アズワン

    キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)【100~200個入り】

    評価 0.0
    交換用ガラスキャピラリー【特長】・容量ごとに識別用のカラーコードが付いています。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 14,100円~
    (税込価格) : 15,510円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フロートワイパープランジャ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    フロートワイパープランジャ

    評価 0.0
    液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    - - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,000円~
    (税込価格) : 3,300円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アズワン アキュペンサージュニア

    • 数量スライド割引

    アズワン

    アズワン アキュペンサージュニア

    評価 0.0
    500ml、1lボトルはネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。スケールポストは容量をセットしたまま倒す事ができます。部品の分解・交換が容易にできます。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    分注器(ボトルタイプ) - 0.05mL ~ 0.1mL -
    通常価格(税別) : 26,927円~
    (税込価格) : 29,620円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリンジポンプエコノミー

    • 数量スライド割引

    アズワン

    シリンジポンプエコノミー

    評価 0.0
    【特長】・流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です・『流量設定目盛り表』用の換算ソフト付属です・簡単操作・低価格タイプです
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    シリンジポンプ - 不可 - -
    通常価格(税別) : 137,956
    (税込価格) : 151,752
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シリンジキャップ レッド

    • 数量スライド割引

    アズワン

    シリンジキャップ レッド【100個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ディスポシリンジ用に開発されたHENKE社のシリンジキャップです・ルアーチップ、ルアーロックともに使用できます
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 3,500
    (税込価格) : 3,850
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    セーフティペット

    アズワン

    セーフティペット【2~5個入り】

    評価 0.0
    1~100mlのほとんどのガラス及びプラスチックのピペットが使用可能です。吸引・排出の微調整も親指だけで可能です。
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    その他 - - - オプション
    通常価格(税別) : 7,830円~
    (税込価格) : 8,613円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ソコレックスSH

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ソコレックスSH

    評価 0.0
    オートクレーブ可能なソコレックスSH。容量:0.3mL容量範囲:0.025~0.3mL最小目盛(mL):0.025
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    その他 0.3mL - -
    通常価格(税別) : 28,223
    (税込価格) : 31,045
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ピペットトップ VITLAB・オプション

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ピペットトップ VITLAB・オプション

    評価 0.0
    【商品仕様】<型番:1-6235-01>・ガラス・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます・ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます・オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです・ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar)<型番:1-6235-02>・ピペットトップ用の交換用フィルターです
    商品タイプ 容量 オートクレーブ 目盛単位 その他
    マイクロピペット / その他 0.1~100ml - オプション
    通常価格(税別) : 10,450円~
    (税込価格) : 11,495円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
オートクレーブ
目盛単位
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    オールプラスチックスディスポシリンジ

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      マイクロシリンジポンプエコノミー

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        マイクロペットプラス(シングルチャンネル)/オプション

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            アキュラマクロピペット/オプション

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              コンビチップアドバンスシリーズ/オプション

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    デジタルシリンジ eVol(R)XR

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        電動ハンドピペッター

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        • SALE 2025/06/28まで

                        ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            チップ

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                フロートワイパープランジャ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  アズワン アキュペンサージュニア

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    シリンジポンプエコノミー

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      シリンジキャップ レッド

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        セーフティペット

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          ソコレックスSH

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            ピペットトップ VITLAB・オプション

                                            メーカー

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            アズワン

                                            シリーズ名

                                            オールプラスチックスディスポシリンジ

                                            マイクロシリンジポンプエコノミー

                                            マイクロペットプラス(シングルチャンネル)/オプション

                                            ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)

                                            アキュラマクロピペット/オプション

                                            コンビチップアドバンスシリーズ/オプション【1~100個入り】

                                            白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口

                                            白硬注射筒 ロック先 200mL(アズワン)

                                            デジタルシリンジ eVol(R)XR

                                            可変連続分注ニチメイトステッパー用シリンジ

                                            電動ハンドピペッター

                                            ふっ素樹脂製シリンジ(サビレックス)

                                            アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

                                            チップ【1,000個入り】

                                            キャピラリーマイクロピペットオプション(SOCOREX)【100~200個入り】

                                            フロートワイパープランジャ

                                            アズワン アキュペンサージュニア

                                            シリンジポンプエコノミー

                                            シリンジキャップ レッド【100個入り】

                                            セーフティペット【2~5個入り】

                                            ソコレックスSH

                                            ピペットトップ VITLAB・オプション

                                            通常価格
                                            (税別)

                                            15,094円

                                            124,978円

                                            • 数量別スライド値引

                                            310円

                                            • 数量別スライド値引

                                            25,754円

                                            • 数量別スライド値引

                                            5,000円

                                            • 数量別スライド値引

                                            2,100円

                                            59,172円

                                            • 数量別スライド値引

                                            57,640円

                                            • 数量別スライド値引

                                            12,300円

                                            • 数量別スライド値引

                                            23,441円

                                            1,900円

                                            34,865円

                                            特別価格

                                            SALE 2025/06/28まで

                                            • 数量別スライド値引

                                            43,139円

                                            • 数量別スライド値引

                                            10,500円

                                            • 数量別スライド値引

                                            14,100円

                                            3,000円

                                            • 数量別スライド値引

                                            26,927円

                                            • 数量別スライド値引

                                            137,956円

                                            • 数量別スライド値引

                                            3,500円

                                            • 数量別スライド値引

                                            7,830円

                                            28,223円

                                            • 数量別スライド値引

                                            10,450円

                                            • 数量別スライド値引
                                            通常出荷日 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目 在庫品1日目~
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目 1日目 1日目 1日目 8日目~ 8日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 1日目 1日目 8日目 1日目 1日目 1日目
                                            一部当日出荷可能
                                            1日目 1日目
                                            商品タイプディスポシリンジシリンジポンプマイクロピペット / その他分注器(ハンディタイプ)マイクロピペット / ピペットチップ / その他ピペットチップ / その他ディスポシリンジディスポシリンジマイクロ・ガスタイトシリンジ / その他ディスポシリンジマイクロピペット / その他ディスポシリンジ分注器(ハンディタイプ) / その他ピペットチップその他-分注器(ボトルタイプ)シリンジポンプその他その他その他マイクロピペット / その他
                                            容量12mL ~ 24mL-0.1~2.5μl ~ 1000~5000μl0.5mL ~ 20mL0.2~2ml ~ 10ml0.1ml ~ 10ml200mL200mL1mL ~ 100μL0.5mL ~ 12.5mL-10mL ~ 20mL1mL ~ 10mL2~100μl ~ 100~1000μl------0.3mL0.1~100ml
                                            オートクレーブ不可不可可 / 不可不可不可不可------不可--
                                            目盛単位---0.05mL ~ 1mL--4mL4mL--------0.05mL ~ 0.1mL-----
                                            その他--オプション-オプションオプション--オプション-オプション---オプションオプション--オプションオプション-オプション
                                            1. 1