(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン スポイド瓶(商品タイプ:スポイド瓶)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポイド瓶 透 直

    アズワン

    スポイド瓶 透 直

    評価 0.0
    目盛無しのスポイド瓶です。容量(ml)により2タイプございます。
    商品タイプ 容量(mL)
    スポイド瓶 10 ~ 20
    通常価格(税別) : 6,480円~
    (税込価格) : 7,128円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポイド瓶 褐 直

    アズワン

    スポイド瓶 褐 直

    評価 0.0
    【仕様】・丸型(ソーダガラス)+スポイドセット(スポイドゴム天然白、ホールキャップPPエンジ、ガラススポイド直)+オーバーキャップPS・目盛:無
    商品タイプ 容量(mL)
    スポイド瓶 10 ~ 20
    通常価格(税別) : 6,000円~
    (税込価格) : 6,600円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量(mL)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スポイド瓶 透 直

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      スポイド瓶 褐 直

      メーカー

      アズワン

      アズワン

      シリーズ名

      スポイド瓶 透 直

      スポイド瓶 褐 直

      通常価格
      (税別)

      6,480円

      6,000円

      通常出荷日 1日目 1日目
      商品タイプスポイド瓶スポイド瓶
      容量(mL)10 ~ 2010 ~ 20
      1. 1