(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ボトル(金属製)

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

    アズワン

    ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

    評価 0.0
    口径を大きくとることにより内容物の投入、排出や洗浄が容易な金属製容器【特長】・口径が大きいため、容器内外面にバフ研磨が施されています。・口径が大きく、洗浄が容易です。・本体はステンレス製、パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。【用途】・ガラスのように割れることが無いので、危険な薬品や大事な試薬を保存するのに最適
    商品タイプ 容量 材質
    ボトル 2L ~ 10L ステンレス
    通常価格(税別) : 53,298円~
    (税込価格) : 58,628円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンボトル PS

    アズワン

    ステンボトル PS

    評価 0.0
    ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全な金属製容器。【特長】・容器はオールステンレス製で錆びに強いです。・開口部は台形ネジになっているため開閉がスムーズに行えます。・パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。・内面は酸で洗浄処理します。・口内部にふっ素樹脂パッキンが付いてます。【用途】・危険な薬品や大事な試薬を保管するのに適しています。・高価な液体や内容物が飛散すると困る場合に使用可能です。
    商品タイプ 容量 材質
    ボトル 0.2L ~ 10L ステンレス
    通常価格(税別) : 19,896円~
    (税込価格) : 21,886円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) GL-45

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) GL-45

    評価 0.0
    【特長】・耐腐食性の高いSUS316を採用しています。キャップはPTFEパッキン付きです。【商品仕様】・入数:1個・型式:GL-45・拡張子:GL-45・型式:GL-45・胴外径(mm):50・高さ(mm):27・材質:SUS・ねじ規格:GL-45
    商品タイプ 容量 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 35,151
    (税込価格) : 38,666
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI

    アズワン

    ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI

    評価 0.0
    【仕様】・酸洗いを施し、ボトル内の油脂等を除去しています。・表面処理:内外面酸洗浄済み・材質:ステンレス
    商品タイプ 容量 材質
    ボトル 0.2L ~ 1L ステンレス
    通常価格(税別) : 25,422円~
    (税込価格) : 27,964円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ストレートボトル(ヘルール式316L)

    アズワン

    ストレートボトル(ヘルール式316L)

    評価 0.0
    【特長】・気密性・耐食性に優れています。・取手付きでフタの開閉が容易です。
    商品タイプ 容量 材質
    ボトル 0.1L ~ 1.0L ステンレス
    通常価格(税別) : 34,494円~
    (税込価格) : 37,943円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス広口ボトル PSシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス広口ボトル PSシリーズ

    評価 0.0
    【仕様】・パッキン/シリコン・材質:SUS304・容量:1L/2L
    商品タイプ 容量 材質
    - 2L -
    通常価格(税別) : 54,371
    (税込価格) : 59,808
    通常出荷日 : 12日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)

    • 数量スライド割引

    アズワン

    把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)

    評価 0.0
    【特長】・各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です・270°リング・クラッチ付き
    商品タイプ 容量 材質
    ボトル 2L ステンレス
    通常価格(税別) : 20,427
    (税込価格) : 22,470
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UNボトル PSF/H-UN

    アズワン

    UNボトル PSF/H-UN

    評価 0.0
    危険物を安全に輸送するのに必要な金属製容器。【特長】・UN規格認定容器なので、危険物の輸送・保管ができます。・容器等級:I(記号X )・収納可能な液体の比重:1.4 以下・パッキンはシリコン製、液体のみ使用可能です。・分解して洗浄ができます。【用途】・危険物を海外や国内に輸送するにはUNマークのついた危険物容器に入れる必要がある。
    商品タイプ 容量 材質
    ボトル 1.2L ~ 2.3L ステンレス
    通常価格(税別) : 54,783円~
    (税込価格) : 60,261円~
    通常出荷日 : 8日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    UNボトル PSシリーズ

    • 数量スライド割引

    アズワン

    UNボトル PSシリーズ

    評価 0.0
    【特長】・UN規格認定容器ですので、危険物の輸送・保管ができます。・液体のみ使用可能です。・分解して洗浄ができます。
    商品タイプ 容量 材質
    - 1L -
    通常価格(税別) : 68,474
    (税込価格) : 75,321
    通常出荷日 : 19日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5L

    アズワン

    ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5L

    評価 0.0
    【特長】・DURAN ねじ口びんと同じGL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。耐腐食性の高いSUS316を採用しています。・高さには栓を含みません。【商品仕様】・入数:1個・容量(mL):1.5L・拡張子:1.5L・容量(mL):1.5L・胴外径(mm):120・高さ(mm):201・口内径φ(mm):30・材質:SUS・ねじ規格:GL-45・仕様:UN規格
    商品タイプ 容量 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 109,484
    (税込価格) : 120,432
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) 1.5L

    アズワン

    ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) 1.5L

    評価 0.0
    【特長】・DURAN ねじ口びんと同じGL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。耐腐食性の高いSUS316を採用しています。キャップはPTFEパッキン付きです。【商品仕様】・入数:1個・容量(mL):1.5L・拡張子:1.5L・容量(mL):1.5L・胴外径(mm):120・高さ(mm):201・材質:SUS・仕様:UN規格
    商品タイプ 容量 材質
    - - -
    通常価格(税別) : 138,350
    (税込価格) : 152,185
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ステンボトル PS

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) GL-45

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ストレートボトル(ヘルール式316L)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ステンレス広口ボトル PSシリーズ

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  UNボトル PSF/H-UN

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    UNボトル PSシリーズ

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5L

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) 1.5L

                        メーカー

                        アズワン

                        アズワン

                        アズワン

                        アズワン

                        アズワン

                        アズワン

                        アズワン

                        アズワン

                        アズワン

                        アズワン

                        アズワン

                        シリーズ名

                        ステンレスボトル(広口ねじ式) 容量 2L~10L

                        ステンボトル PS

                        ステンレススチールボトルキャップ(UN規格) GL-45

                        ステンレスボトル 容量 0.2L~1L PSI

                        ストレートボトル(ヘルール式316L)

                        ステンレス広口ボトル PSシリーズ

                        把手付ステンレスボトル ラボ缶(R)

                        UNボトル PSF/H-UN

                        UNボトル PSシリーズ

                        ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格) 1.5L

                        ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格) 1.5L

                        通常価格
                        (税別)

                        53,298円

                        19,896円

                        35,151円

                        • 数量別スライド値引

                        25,422円

                        34,494円

                        54,371円

                        20,427円

                        • 数量別スライド値引

                        54,783円

                        68,474円

                        109,484円

                        138,350円

                        通常出荷日 1日目~ 1日目~ 8日目 1日目 1日目~ 12日目 10日目 8日目 19日目~ 7日目 7日目
                        商品タイプボトルボトル-ボトルボトル-ボトルボトル---
                        容量2L ~ 10L0.2L ~ 10L-0.2L ~ 1L0.1L ~ 1.0L2L2L1.2L ~ 2.3L1L--
                        材質ステンレスステンレス-ステンレスステンレス-ステンレスステンレス---
                        1. 1