(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 加圧容器

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

    評価 0.0
    【特長】・内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。・市販の容器を入れることも可能です。【用途】・スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 1.3L ~ 3.4L ステンレス -
    通常価格(税別) : 34,000円~
    (税込価格) : 37,400円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器 容量 300mL~700mL

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス加圧容器 容量 300mL~700mL

    評価 0.0
    【特長】・微少量吐出等の用途に適しています。・専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 / その他 300mL ~ 700mL ステンレス オプション
    通常価格(税別) : 12,000円~
    (税込価格) : 13,200円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

    評価 0.0
    加圧時にフタを開けることができない安全構造の金属製容器。【特長】・最高使用圧力:約0.49MPa(5kgf/cm2)・材質:本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/バイトン・エア供給口・液体取出口:Rc1/4
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 5L ~ 39L ステンレス -
    通常価格(税別) : 48,938円~
    (税込価格) : 53,832円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

    アズワン

    ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

    評価 0.0
    【仕様】・フタ着脱方式はフェルールクランプ式。・材料取り出し口:ボトムポート(下部):R(PT)1/4
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 5L ~ 20L ステンレス -
    通常価格(税別) : 63,711円~
    (税込価格) : 70,082円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器(液面計付) TM

    アズワン

    ステンレス加圧容器(液面計付) TM

    評価 0.0
    【仕様】・使用圧力:0.49MPa以下・サイズ等に合わせてお選びください。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 5L ~ 24L ステンレス -
    通常価格(税別) : 61,958円~
    (税込価格) : 68,154円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

    アズワン

    ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

    評価 0.0
    【仕様】・材質:本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)・使用圧力:0.49MPa以下
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 5L ~ 30L ステンレス -
    通常価格(税別) : 88,350円~
    (税込価格) : 97,185円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器 61-3520-31(アズワン)

    アズワン

    ステンレス加圧容器 61-3520-31(アズワン)

    評価 0.0
    【特長】・開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。【商品仕様】・材質:本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(二トリルゴム)・使用圧力:0.49MPa以下・容量:20L・全高:540mm・内径:259mm・重量:16.5kg
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 295,360
    (税込価格) : 324,896
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器 TA

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ステンレス加圧容器 TA

    評価 0.0
    【仕様】・材質:本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)・使用圧力:0.49MPa以下
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 10.1L ~ 23.7L ステンレス -
    通常価格(税別) : 172,474円~
    (税込価格) : 189,721円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器 TMC39

    アズワン

    ステンレス加圧容器 TMC39

    評価 0.0
    【仕様】・材質:本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)・使用圧力:0.49MPa以下
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 39L ステンレス -
    通常価格(税別) : 132,061円~
    (税込価格) : 145,267円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器(TAシリーズ) TA150用内容器

    アズワン

    ステンレス加圧容器(TAシリーズ) TA150用内容器

    評価 0.0
    ユニコントロールズのステンレス加圧容器(TAシリーズ)、TA150用内容器です。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 4L ステンレス -
    通常価格(税別) : 45,463
    (税込価格) : 50,009
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ

    アズワン

    ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ

    評価 0.0
    【仕様】・フタ着脱方式はフェルールクランプ式。・使用圧力:0.49MPa(MAX)
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 3L ~ 20L ステンレス -
    通常価格(税別) : 126,288円~
    (税込価格) : 138,917円~
    通常出荷日 : 10日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

    アズワン

    軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

    評価 0.0
    【特長】・軽量ですので搬送用にも適しています。・加圧時にフタを開ける事ができない安全構造です。
    商品タイプ 容量 材質 その他
    真空・加圧容器 5L ~ 20L ステンレス -
    通常価格(税別) : 52,594円~
    (税込価格) : 57,853円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

    アズワン

    ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

    評価 0.0
    【特長】・液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。・軽量でハンドリングが容易です。・リリーフバルブが標準装備されています。【商品仕様】・材質:本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/バイトン・使用圧力:0.49MPa以下・容量:39L・全高:607mm・内径:312mm・重量:7.4kg
    商品タイプ 容量 材質 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 115,567
    (税込価格) : 127,124
    通常出荷日 : 10日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
容量
材質
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ステンレス加圧容器 容量 300mL~700mL

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ステンレス加圧容器(液面計付) TM

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                ステンレス加圧容器 61-3520-31(アズワン)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  ステンレス加圧容器 TA

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    ステンレス加圧容器 TMC39

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      ステンレス加圧容器(TAシリーズ) TA150用内容器

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

                            メーカー

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            アズワン

                            シリーズ名

                            ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L

                            ステンレス加圧容器 容量 300mL~700mL

                            ステンレス加圧容器 TM-SRVシリーズ 容量 5~39L

                            ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

                            ステンレス加圧容器(液面計付) TM

                            ステンレス加圧容器(液面計付) TMC

                            ステンレス加圧容器 61-3520-31(アズワン)

                            ステンレス加圧容器 TA

                            ステンレス加圧容器 TMC39

                            ステンレス加圧容器(TAシリーズ) TA150用内容器

                            ステンレス加圧容器 容量 3L~20L TNシリーズ

                            軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

                            ステンレス加圧容器(液面計付) TM39SRV-LG

                            通常価格
                            (税別)

                            34,000円

                            • 数量別スライド値引

                            12,000円

                            • 数量別スライド値引

                            48,938円

                            • 数量別スライド値引

                            63,711円

                            61,958円

                            88,350円

                            295,360円

                            172,474円

                            132,061円

                            45,463円

                            126,288円

                            52,594円

                            115,567円

                            通常出荷日 1日目~ 1日目~ 1日目~ 10日目 10日目 10日目 10日目 10日目 10日目 10日目 10日目 1日目~ 10日目
                            商品タイプ真空・加圧容器真空・加圧容器 / その他真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器-真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器真空・加圧容器-
                            容量1.3L ~ 3.4L300mL ~ 700mL5L ~ 39L5L ~ 20L5L ~ 24L5L ~ 30L-10.1L ~ 23.7L39L4L3L ~ 20L5L ~ 20L-
                            材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス-
                            その他-オプション-----------
                            1. 1