(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ウレアグリス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • グリース G30M/G40M 100g

    • 数量スライド割引

    アズワン

    グリース G30M/G40M 100g

    評価 0.0
    【特長】・広い温度範囲で使用可能で、耐水性に優れています。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    容器入り × × -
    通常価格(税別) : 2,620
    (税込価格) : 2,882
    通常出荷日 : 1日目
  • ウレアグリース

    アズワン

    ウレアグリース

    評価 0.0
    【特長】・熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。・防錆効果・耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ - - - -
    通常価格(税別) : 1,000
    (税込価格) : 1,100
    通常出荷日 : 1日目
  • ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本【20個入り】

    評価 0.0
    【特長】・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に適しています。【商品仕様】・型番:No.2・容量:420mL×20本・主成分:基油/油滑基油、増ちょう剤/カルシウム石けん基・使用温度範囲:-10~+80℃・ちょう度:No.2・入数:1箱(20本入)
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 8,670
    (税込価格) : 9,537
    通常出荷日 : 10日目
  • ナフロンペースト

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ナフロンペースト

    評価 0.0
    ふっ素樹脂のコロイド状微粒子を水性溶媒に分散させた常温不乾性のガスケットペーストです。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    チューブ - - - - -
    通常価格(税別) : 7,152
    (税込価格) : 7,867
    通常出荷日 : 1日目
  • リチウムグリース

    • 数量スライド割引

    アズワン

    リチウムグリース

    評価 0.0
    【特長】・鉱油をベースとした万能型です。・潤滑性、耐久性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに適しています。・屋外機器の潤滑、防錆にも使用できます。
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    ジャバラ - - - - -
    通常価格(税別) : 710
    (税込価格) : 781
    通常出荷日 : 1日目
  • 潤滑用シリコーングリース 1000g

    • 数量スライド割引

    アズワン

    潤滑用シリコーングリース 1000g

    評価 0.0
    【特長】・境界潤滑性・水洗耐水性・酸化安定性に優れています。【商品仕様】・型番:TSK5401L 1kg・仕様:金属缶・容量(g):1000・主成分:メチルアルキルシリコーンオイル・混和ちょう度:305(150℃・24h)・離油度:4(150℃・24h)・使用温度範囲:-40~+150℃・比重:0.9(25℃)
    種類 耐水性 耐熱性 耐食性 耐アルカリ性 耐寒性 その他
    - - - - - - -
    通常価格(税別) : 27,919
    (税込価格) : 30,711
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
耐寒性
その他

    グリース G30M/G40M 100g

      ウレアグリース

        ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本

          ナフロンペースト

            リチウムグリース

              潤滑用シリコーングリース 1000g

              メーカー

              アズワン

              アズワン

              アズワン

              アズワン

              アズワン

              アズワン

              シリーズ名

              グリース G30M/G40M 100g

              ウレアグリース

              ASTOOL シャーシーグリース 420mL×20本【20個入り】

              ナフロンペースト

              リチウムグリース

              潤滑用シリコーングリース 1000g

              通常価格
              (税別)

              2,620円

              • 数量別スライド値引

              1,000円

              8,670円

              • 数量別スライド値引

              7,152円

              • 数量別スライド値引

              710円

              • 数量別スライド値引

              27,919円

              • 数量別スライド値引
              通常出荷日 1日目 1日目 10日目 1日目 1日目 1日目
              種類容器入りジャバラ-チューブジャバラ-
              耐水性---
              耐熱性----
              耐食性×----
              耐アルカリ性×-----
              耐寒性-----
              その他------
              1. 1