(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 暗室

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 組立式暗室

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    アズワン

    組立式暗室

    評価 0.0
    【特長】・必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。・組み立て・分解移転が容易です。
    通常価格(税別) : 102,906円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

    • 数量スライド割引

    アズワン

    シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

    評価 0.0
    卓上サイズで組み立てが簡単な暗室遮光用品【特長】・卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。・検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。【用途】・光(紫外線)を嫌う監視などの作業に・薬品などの保管
    通常価格(税別) : 34,463円~
    (税込価格) : 37,909円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ダークルーム

    • 数量スライド割引

    アズワン

    ダークルーム

    評価 0.0
    【特長】・組み立てが容易です。らくらく組立、簡単設置・材質:ナイロンタフタ布地
    通常価格(税別) : 104,810
    (税込価格) : 115,291
    通常出荷日 : 1日目
  • シンプル卓上暗室 800×600×800mm

    アズワン

    シンプル卓上暗室 800×600×800mm

    評価 0.0
    【特長】・卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。・検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。【商品仕様】・サイズ(mm):800×600×800・材質:フレーム/φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール・前面ファスナー2本付き
    通常価格(税別) : 60,760
    (税込価格) : 66,836
    通常出荷日 : 1日目
  • シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01X

    アズワン

    シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01X

    評価 0.0
    【特長】・卓上サイズの暗室です・収納に場所を取らず、持ち運びも容易です・フレームは折りたたみ式ですので、組立・収納が容易です・検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用可能です・取手付きパッキングケースが付属しています
    通常価格(税別) : 44,992
    (税込価格) : 49,491
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
  • SALE 2025/07/14まで

組立式暗室

    シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

      ダークルーム

        シンプル卓上暗室 800×600×800mm

          シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01X

          メーカー

          アズワン

          アズワン

          アズワン

          アズワン

          アズワン

          シリーズ名

          組立式暗室

          シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02

          ダークルーム

          シンプル卓上暗室 800×600×800mm

          シンプル卓上暗室(折りたたみ式) BBX-01X

          通常価格
          (税別)

          102,906円

          特別価格

          SALE 2025/07/14まで

          34,463円

          • 数量別スライド値引

          104,810円

          • 数量別スライド値引

          60,760円

          44,992円

          通常出荷日 1日目~ 在庫品1日目~
          一部当日出荷可能
          1日目 1日目 1日目
          1. 1