(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アリオス 導入機

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 超小型回転導入機 RFTシリーズ

    アリオス

    超小型回転導入機 RFTシリーズ

    評価 0.0
    強力な希土類磁石を用いた磁気結合構造により連続高速回転に使用できます。ベアリングを交換するだけで半永久的に使用できます。【特長】・超高真空対応です。・小型化設計により取り付け場所を選びません。・共通部品を多く採用し、ローコスト設計です。・磁気結合構造により長寿命です。・200℃までの高温ベーキング対応です(NWフランジタイプは150℃)。・用途に合わせたトルク選択が可能です。・多彩なオプション設定が可能です(260℃高温タイプ、圧空駆動、モーター駆動等)。・特殊軸形状の製作も可能です。
    導入機種類 フランジ種類 フランジサイズ(呼び) 直線導入機 ストローク(mm) 使用圧力(参考値)(Pa ~) ベーキング温度(℃)
    回転導入機 CF/ICF 34 - 1.0×10-9 200
    通常価格(税別) : 116,034円~
    (税込価格) : 127,637円~
    通常出荷日 : 3日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
導入機種類
フランジ種類
フランジサイズ(呼び)
直線導入機 ストローク(mm)
使用圧力(参考値)(Pa ~)
ベーキング温度(℃)

    超小型回転導入機 RFTシリーズ

    メーカー

    アリオス

    シリーズ名

    超小型回転導入機 RFTシリーズ

    通常価格
    (税別)

    116,034円

    通常出荷日 3日目
    導入機種類回転導入機
    フランジ種類CF/ICF
    フランジサイズ(呼び)34
    直線導入機 ストローク(mm)-
    使用圧力(参考値)(Pa ~)1.0×10-9
    ベーキング温度(℃)200
    1. 1