(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ANEX ボール盤バイス

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニバイス35

    • 数量スライド割引

    ANEX

    ミニバイス35

    評価 0.0
    【特長】・時計バンドや小物の保持に便利です。【用途】・メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際【商品仕様】・口幅×口開き×口深さ(mm):35×7×12・全長(mm):41・幅(mm):35・高さ(mm):35・締付力(kN):2.9・締付力:2.9kN・JANコード:4962485220815・トラスココード:819-3744・質量:80g【材質/仕上】・本体:ポリカーボネート・ゴムプレート:ゴム
    商品タイプ 機構 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    本体 - 35 - 12 -
    通常価格(税別) : 2,844
    (税込価格) : 3,128
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニバイス35用交換ゴムプレート交換用ゴムプレート

    • 数量スライド割引

    ANEX

    ミニバイス35用交換ゴムプレート交換用ゴムプレート

    評価 0.0
    【特長】・ミニバイス35用の交換ゴムプレートです。・適合機種:APV-35
    商品タイプ 機構 口幅(mm) 最大口開き(mm) 口深さ(mm) 最大締付力(kN)
    パーツ - - - - -
    通常価格(税別) : 258
    (税込価格) : 284
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
機構
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
最大締付力(kN)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ミニバイス35

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ミニバイス35用交換ゴムプレート交換用ゴムプレート

      メーカー

      ANEX

      ANEX

      シリーズ名

      ミニバイス35

      ミニバイス35用交換ゴムプレート交換用ゴムプレート

      通常価格
      (税別)

      2,844円

      • 数量別スライド値引

      258円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 1日目 1日目
      商品タイプ本体パーツ
      機構--
      口幅(mm)35-
      最大口開き(mm)--
      口深さ(mm)12-
      最大締付力(kN)--
      1. 1