(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ANEX 作業用ピンセット

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックピンセット

    • 数量スライド割引

    ANEX

    プラスチックピンセット

    評価 0.0
    【特長】・非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れたプラスチックピンセットです。
    商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅(mm) 幅(mm)
    本体 丸型 なし 単品 プラスチック製 あり - - 9
    通常価格(税別) : 550
    (税込価格) : 605
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    真鍮製ピンセット

    • 数量スライド割引

    ANEX

    真鍮製ピンセット

    評価 0.0
    【特長】・ステンレスより柔らかく、はさむ物を傷つけにくいピンセットです。
    商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅(mm) 幅(mm)
    - 標準ストレート なし 単品 真鍮製 あり - - 9
    通常価格(税別) : 2,100
    (税込価格) : 2,310
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    先曲ピンセット

    • 数量スライド割引

    ANEX

    先曲ピンセット

    評価 0.0
    【商品仕様】・ANEX 先曲ピンセットです。・挟んだ品物がよく見えるため、確実に作業できます。
    商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅(mm) 幅(mm)
    - 先曲り なし 単品 ステンレス製 - - - 10
    通常価格(税別) : 690
    (税込価格) : 759
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    GGタイプ・ロングノーズピンセット

    • 数量スライド割引

    ANEX

    GGタイプ・ロングノーズピンセット

    評価 0.0
    【特長】・NO.145:先端が鋭く細いため、微小パーツを摘むことができ、狭く奥まった箇所の作業ができます。
    商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅(mm) 幅(mm)
    - 先細りストレート なし 単品 ステンレス製 - - - 10
    通常価格(税別) : 2,100
    (税込価格) : 2,310
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラバーグリップ付ステンレス(SUS410)ピンセット

    • 数量スライド割引

    ANEX

    ラバーグリップ付ステンレス(SUS410)ピンセット

    評価 0.0
    【特長】・ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。指先のすべりも防止します。
    商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅(mm) 幅(mm)
    本体 丸型 - 単品 - - - - 10
    通常価格(税別) : 2,101
    (税込価格) : 2,311
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直

    • 数量スライド割引

    ANEX

    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直

    評価 0.0
    【特長】・先が長細くバネが柔らかいピンセット。・狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。・水槽の水草取りにも使用できます。【商品仕様】・全長:500mm・幅:16mm・直型・ロングサイズ・JANコード:4962485091811・トラスココード:828-5309・質量:130g【材質/仕上】・本体材質:ステンレス18-8SUS304
    商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅(mm) 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,400
    (税込価格) : 4,840
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲

    • 数量スライド割引

    ANEX

    アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲

    評価 0.0
    【特長】・微小なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。【商品仕様】・AAタイプ125mm先曲全長×先端部幅×後端部幅(mm):125×1×10・アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲・JANコード:4962485091071・トラスココード:803-6817・質量:24g【材質/仕上】・ステンレス(SUS430)
    商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅(mm) 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 340
    (税込価格) : 374
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲

    • 数量スライド割引

    ANEX

    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲

    評価 0.0
    【特長】・先が長細くバネが柔らかいピンセット。・狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。・水槽の水草取りにも使用できます。【商品仕様】・全長:500mm・幅:16mm・先曲型・ロングサイズ・JANコード:4962485091828・トラスココード:828-5310・質量:130g【材質/仕上】・本体材質:ステンレス18-8SUS304
    商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅(mm) 幅(mm)
    本体 - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,723
    (税込価格) : 5,195
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    アネックス ステンレスピンセット 150mm直

    ANEX

    アネックス ステンレスピンセット 150mm直

    評価 0.0
    【特長】・機械部品、脱脂綿、ガーゼなどその他いろいろつかむことができる一般的なピンセット【商品仕様】・150mm直(ギザ)全長×先端部幅×後端部幅(mm):150×2.7×9.8・アネックス ステンレスピンセット 150mm直・JANコード:4962485091040・トラスココード:493-6761・質量:28g【材質/仕上】・ステンレス(SUS430)
    商品タイプ 先端タイプ 先端チップ交換機能有無 単品・セット品 材質 非磁性機能有無 すべり止め加工有無 先端幅(mm) 幅(mm)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 637
    (税込価格) : 701
    通常出荷日 : 2日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
先端タイプ
先端チップ交換機能有無
単品・セット品
材質
非磁性機能有無
すべり止め加工有無
先端幅(mm)
幅(mm)
最大開幅(mm)
板厚(mm)
先端チップ材質

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    プラスチックピンセット

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      真鍮製ピンセット

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        先曲ピンセット

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          GGタイプ・ロングノーズピンセット

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ラバーグリップ付ステンレス(SUS410)ピンセット

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    アネックス ステンレスピンセット 150mm直

                    メーカー

                    ANEX

                    ANEX

                    ANEX

                    ANEX

                    ANEX

                    ANEX

                    ANEX

                    ANEX

                    ANEX

                    シリーズ名

                    プラスチックピンセット

                    真鍮製ピンセット

                    先曲ピンセット

                    GGタイプ・ロングノーズピンセット

                    ラバーグリップ付ステンレス(SUS410)ピンセット

                    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直

                    アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲

                    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲

                    アネックス ステンレスピンセット 150mm直

                    通常価格
                    (税別)

                    550円

                    • 数量別スライド値引

                    2,100円

                    • 数量別スライド値引

                    690円

                    • 数量別スライド値引

                    2,100円

                    • 数量別スライド値引

                    2,101円

                    • 数量別スライド値引

                    4,400円

                    • 数量別スライド値引

                    340円

                    • 数量別スライド値引

                    4,723円

                    • 数量別スライド値引

                    637円

                    通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 4日目 2日目
                    商品タイプ本体---本体--本体-
                    先端タイプ丸型標準ストレート先曲り先細りストレート丸型----
                    先端チップ交換機能有無なしなしなしなし-----
                    単品・セット品単品単品単品単品単品----
                    材質プラスチック製真鍮製ステンレス製ステンレス製-----
                    非磁性機能有無ありあり-------
                    すべり止め加工有無---------
                    先端幅(mm)---------
                    幅(mm)99101010----
                    最大開幅(mm)---------
                    板厚(mm)---------
                    先端チップ材質その他真鍮ステンレスステンレス-----
                    1. 1