(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイトス マスクフード一体型タイプ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AZ-861430 カバーオール

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイトス

    AZ-861430 カバーオール

    評価 0.0
    【特長】・最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。・帯電防止・素材:ツイル(中国製導電糸) ポリエステル100% ・ファスナー:コイル(スライダー:金属)
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 ホワイト系 S / M / L / LL / 3L / 4L -
    通常価格(税別) : 7,671
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類
サイズ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

AZ-861430 カバーオール

メーカー

アイトス

シリーズ名

AZ-861430 カバーオール

通常価格
(税別)

7,671円

特別価格

SALE 2025/03/31まで

  • 数量別スライド値引
通常出荷日 4日目
商品タイプクリーンルーム用ウェア
種類スーツ・つなぎ服
ホワイト系
サイズS / M / L / LL / 3L / 4L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)-
  1. 1