(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイトス フード一体型タイプ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AZ-861403 カバーオール(フード一体型)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイトス

    AZ-861403 カバーオール(フード一体型)

    評価 0.0
    グリッド導電繊維、カーボン練りこみ式導電糸により帯電防止ができるクリーンルーム用ウェア。【特長】・最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するカバーオール。・帯電防止。・素材がツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)、ポリエステル100%。・ファスナー部分がコイル(スライダー/金属)で構成されている。・色はホワイトで展開している。【用途】・半導体、精密機器、製薬、薬品工場、その他研究機関等、幅広い範囲で利用可能。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 ホワイト系 S / M / L / LL / 3L / 4L -
    通常価格(税別) : 8,640
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AZ-861408 カバーオール(男女兼用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    アイトス

    AZ-861408 カバーオール(男女兼用)

    評価 0.0
    最先端の素材技術を駆使したクリーンルーム用ウェア。【特長】・ストライプ導電繊維で、より清浄なクリーンルームを実現。・帯電防止。・材質が、ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)、ポリエステル100%。・ファスナー部分がコイル(スライダー/金属)で構成されている。【用途】・半導体、精密機器、製薬、薬品工場、その他研究機関に幅広い範囲で使用可能。
    商品タイプ 種類 サイズ グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 ホワイト系 S / M / L / LL / 3L / 4L -
    通常価格(税別) : 8,227
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
種類
サイズ
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

AZ-861403 カバーオール(フード一体型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

AZ-861408 カバーオール(男女兼用)

メーカー

アイトス

アイトス

シリーズ名

AZ-861403 カバーオール(フード一体型)

AZ-861408 カバーオール(男女兼用)

通常価格
(税別)

8,640円

特別価格

SALE 2025/03/31まで

  • 数量別スライド値引

8,227円

特別価格

SALE 2025/03/31まで

  • 数量別スライド値引
通常出荷日 4日目 4日目
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
ホワイト系ホワイト系
サイズS / M / L / LL / 3L / 4LS / M / L / LL / 3L / 4L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)--
  1. 1