(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOWA CBNラジアスエンドミル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CBNラジアスエンドミル2枚刃 CR200

    • おすすめ

    TOWA

    CBNラジアスエンドミル2枚刃 CR200

    評価 0.0
    【特長】・高精度で長寿命により超精密加工を実現・再研磨が最大8回可能、ランニングコストの削減は圧倒的
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / R溝 CBN 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎] ネジレなし ノンコート メーカー標準品 0.1 ~ 3 2 0.04 ~ 2
    通常価格(税別) : 9,900円~
    (税込価格) : 10,890円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CBNロングネックラジアスエンドミル2枚刃 CLR200

    • おすすめ

    TOWA

    CBNロングネックラジアスエンドミル2枚刃 CLR200

    評価 0.0
    【特長】・高精度で長寿命により超精密加工を実現・再研磨が最大8回可能、ランニングコストの削減は圧倒的
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / R溝 CBN 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎] ネジレなし ノンコート メーカー標準品 0.1 ~ 3 2 0.04 ~ 2
    通常価格(税別) : 9,900円~
    (税込価格) : 10,890円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CBNラジアスエンドミル4枚刃 CR400

    TOWA

    CBNラジアスエンドミル4枚刃 CR400

    評価 0.0
    【特長】・高精度で長寿命により超精密加工を実現・再研磨が最大8回可能、ランニングコストの削減は圧倒的
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / R溝 CBN 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎] ネジレなし ノンコート メーカー標準品 1 ~ 6 4 0.7 ~ 2
    通常価格(税別) : 11,900円~
    (税込価格) : 13,090円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CBNラジアスエンドミル3枚刃 CR300

    TOWA

    CBNラジアスエンドミル3枚刃 CR300

    評価 0.0
    【特長】・高精度で長寿命により超精密加工を実現・再研磨が最大8回可能、ランニングコストの削減は圧倒的
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / R溝 CBN 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎] ネジレなし ノンコート メーカー標準品 0.6 ~ 0.8 3 0.3 ~ 0.7
    通常価格(税別) : 12,750円~
    (税込価格) : 14,025円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CBNロングネックラジアスエンドミル4枚刃 CLR400

    TOWA

    CBNロングネックラジアスエンドミル4枚刃 CLR400

    評価 0.0
    【特長】・高精度で長寿命により超精密加工を実現・再研磨が最大8回可能、ランニングコストの削減は圧倒的
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / R溝 CBN 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎] ネジレなし ノンコート メーカー標準品 1 ~ 5 4 0.7 ~ 2
    通常価格(税別) : 11,900円~
    (税込価格) : 13,090円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CBNラッピングラジアスエンドミル2枚刃 CRL200

    TOWA

    CBNラッピングラジアスエンドミル2枚刃 CRL200

    評価 0.0
    【特長】・高精度で長寿命により超精密加工を実現・再研磨が最大8回可能、ランニングコストの削減は圧倒的
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 曲面 / R溝 CBN 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎] ネジレなし ノンコート メーカー標準品 0.4 ~ 3 2 0.4 ~ 2
    通常価格(税別) : 9,912円~
    (税込価格) : 10,903円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CBNラジアスエンドミル6枚刃 CR600

    TOWA

    CBNラジアスエンドミル6枚刃 CR600

    評価 0.0
    【特長】・高精度で長寿命により超精密加工を実現・再研磨が最大8回可能、ランニングコストの削減は圧倒的
    加工用途(加工形状) 工具材質 被削材 ねじれ角 コーティング 標準/追加工区分 刃径(mm) 刃数(枚) 刃長(mm)
    平面 / 側面 / R溝 CBN 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎] ネジレなし ノンコート メーカー標準品 4 ~ 6 6 2
    通常価格(税別) : 32,079円~
    (税込価格) : 35,287円~
    通常出荷日 : 1日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
加工用途(加工形状)
工具材質
被削材
ねじれ角
コーティング
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
R精度(μm)
焼きばめ対応

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

CBNラジアスエンドミル2枚刃 CR200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

CBNロングネックラジアスエンドミル2枚刃 CLR200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    CBNラジアスエンドミル4枚刃 CR400

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      CBNラジアスエンドミル3枚刃 CR300

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        CBNロングネックラジアスエンドミル4枚刃 CLR400

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          CBNラッピングラジアスエンドミル2枚刃 CRL200

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            CBNラジアスエンドミル6枚刃 CR600

            メーカー

            TOWA

            TOWA

            TOWA

            TOWA

            TOWA

            TOWA

            TOWA

            シリーズ名

            CBNラジアスエンドミル2枚刃 CR200

            CBNロングネックラジアスエンドミル2枚刃 CLR200

            CBNラジアスエンドミル4枚刃 CR400

            CBNラジアスエンドミル3枚刃 CR300

            CBNロングネックラジアスエンドミル4枚刃 CLR400

            CBNラッピングラジアスエンドミル2枚刃 CRL200

            CBNラジアスエンドミル6枚刃 CR600

            通常価格
            (税別)

            9,900円

            9,900円

            11,900円

            12,750円

            11,900円

            9,912円

            32,079円

            通常出荷日 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目 1日目
            加工用途(加工形状)平面 / 側面 / R溝平面 / 側面 / R溝平面 / 側面 / R溝平面 / 側面 / R溝平面 / 側面 / R溝平面 / 曲面 / R溝平面 / 側面 / R溝
            工具材質CBNCBNCBNCBNCBNCBNCBN
            被削材高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎]高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎]高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎]高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎]高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎]高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎]高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[◎] / 高硬度鋼HRC61~[◎] / 銅[◎]
            ねじれ角ネジレなしネジレなしネジレなしネジレなしネジレなしネジレなしネジレなし
            コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
            標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
            刃径(mm)0.1 ~ 30.1 ~ 31 ~ 60.6 ~ 0.81 ~ 50.4 ~ 34 ~ 6
            刃数(枚)2243426
            刃長(mm)0.04 ~ 20.04 ~ 20.7 ~ 20.3 ~ 0.70.7 ~ 20.4 ~ 22
            コーナ・ボール半径(mm)0.01 ~ 0.50.02 ~ 0.50.02 ~ 0.50.02 ~ 0.20.02 ~ 0.50.1 ~ 0.30.05 ~ 0.5
            首下長(mm)0.2 ~ 50.5 ~ 151 ~ 150.5 ~ 53 ~ 151.35 ~ 515
            シャンク径(mm)44 ~ 64 ~ 644 ~ 64 ~ 66
            全長(mm)50505050505050
            コーナー形状-------
            R精度(μm)±2±2±2±2±2±2±2
            焼きばめ対応-------
            1. 1