(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SANYU PRINTING 専用フィルム

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AIR-STRONG専用フィルム 200mm×700m

    SANYU PRINTING

    AIR-STRONG専用フィルム 200mm×700m【1~2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・薄肉高強度で耐荷重、ヒートシール性が非常に優れたハイブリッドフィルムです・隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです・発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります【用途】・段ボール内の隙間埋め・製品保護・包み保護・靴などの形状維持目的
    商品タイプ 幅(mm) 長さ(m)
    その他緩衝材 200 700
    通常価格(税別) : 15,250円~
    (税込価格) : 16,775円~
    通常出荷日 : 7日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
幅(mm)
長さ(m)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    AIR-STRONG専用フィルム 200mm×700m

    メーカー

    SANYU PRINTING

    シリーズ名

    AIR-STRONG専用フィルム 200mm×700m【1~2個入り】

    通常価格
    (税別)

    15,250円

    通常出荷日 7日目
    商品タイプその他緩衝材
    幅(mm)200
    長さ(m)700
    1. 1