(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MONOVATE(旧:日東金属工業) タンク関連部品

クリーン洗浄品

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • のぞき窓 NM

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    のぞき窓 NM

    評価 0.0
    【特長】・ヘルールに取付けるのぞき窓です。・分解洗浄が出来、取り扱いが簡単です。・窓枠の材質はSUS304。・耐圧強度は0.18MPa。【用途】・容器内の状態を確認する際に便利です。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用アクセサリ・関連機器 - -
    通常価格(税別) : 14,502円~
    (税込価格) : 15,952円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • のぞき窓(一体型)【NMB】

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    のぞき窓(一体型)【NMB】

    評価 0.0
    へルールから取り外す際にガラスが脱落しないステンレス製のぞき窓(サイトグラス)です。【特長】●容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。●へルールから取り外す際に、ガラスが脱落しないので安全です。●全て分解・洗浄・滅菌できる、ハイジェニックなのぞき窓です。●接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。●内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用アクセサリ・関連機器 - -
    通常価格(税別) : 45,382円~
    (税込価格) : 49,920円~
    通常出荷日 : 6日目
  • レバーバンド【LB】

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    レバーバンド【LB】

    評価 0.0
    ●容器と蓋を締め付けて密閉するための当社オリジナルのステンレス製バンドです。(形状は2種類)●CTL型密閉容器専用です。【特長】<LB-24~47>●容器の積み重ねが出来るようにバンド上部にズレ防止のつばが付いています。●外れ防止用にフックと封印用止め穴が付いています。●バンドは上下逆には使用できません。<LB-565~100>●大型容器用には取り扱いがしやすいようにレバー部を大きくしてあります。●封印具取付用の穴が付いております。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用継手・クランプ - -
    通常価格(税別) : 9,793円~
    (税込価格) : 10,772円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47

    • 数量スライド割引

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47

    評価 0.0
    容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。【特長】・ストッパー付キャスターで台車を固定可能。(4輪のうち2輪にストッパーが付いており)・ストレート容器(ST/CTH/CTB/STB/SMA)の専用台車。・絞り加工で軽量な皿タイプ。【用途】・重たい容器の工程間の移動に便利。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用台車 - -
    通常価格(税別) : 9,021円~
    (税込価格) : 9,923円~
    通常出荷日 : 6日目
  • ソケット型ジョイント SJ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ソケット型ジョイント SJ

    評価 0.0
    ヘルール継手とねじ込み継手を接続するアダプターです。【特長】・材質はSUS304。・ねじ込み継手の脱着の煩わしさが解消できる。【用途】・へルールからソケットへ変換したい時に便利です。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用継手・クランプ - -
    通常価格(税別) : 14,219円~
    (税込価格) : 15,641円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47

    評価 0.0
    容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。【材質】台車:SUS304 キャスター金具:SUS304
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用台車 - -
    通常価格(税別) : 30,063円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ニップル型ジョイント NJ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ニップル型ジョイント NJ

    評価 0.0
    ヘルール継手とねじ込み継手を接続するアダプターです。【特長】・材質はSUS304。・ねじ込み継手の脱着の煩わしさが解消できます。【用途】・へルールからニップルへ変換したい時に便利です。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用継手・クランプ - -
    通常価格(税別) : 14,219円~
    (税込価格) : 15,641円~
    通常出荷日 : 10日目~
  • 運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77H

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77H

    評価 0.0
    容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。【特長】・ストッパー付キャスターで台車を固定可能。・ストレート容器(ST/CTH/CTB/STB/SMA)の専用台車。・強度重視のアングルタイプ。・ステンレスの金具と床を痛めにくいナイロンウレタン製の車輪。【用途】・重たい容器の工程間の移動に便利。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用台車 - -
    通常価格(税別) : 89,825
    (税込価格) : 98,808
    通常出荷日 : 6日目
  • のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

    評価 0.0
    ●へルールから取り外す際にガラスが脱落しないサイトグラス。●フラッシュライト付きでさらに見やすくなりました。【特長】●容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。●低発熱、高輝度のLEDライトが容器内部を明るく照らします。●ライトは電池式で窓に取り付けられるので、持ち歩きや電源コードが不要です。●ライトの照射角度が調節でき、見たい位置へ光を当てられます。●窓をへルールから取り外す際に、ガラスが脱落しないので安全です。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用アクセサリ・関連機器 - -
    通常価格(税別) : 76,995円~
    (税込価格) : 84,695円~
    通常出荷日 : 6日目
  • のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

    評価 0.0
    ●へルールから取り外す際にガラスが脱落しないサイトグラス。●フラッシュライト付きでさらに見やすくなりました。【特長】●容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。●低発熱、高輝度のLEDライトが容器内部を明るく照らします。●ライトは電池式で窓に取り付けられるので、持ち歩きや電源コードが不要です。●腐食性の飛沫溶液や内容物からライトを守るステンレスケース付きです。●窓をへルールから取り外す際に、ガラスが脱落しないので安全です。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用アクセサリ・関連機器 - -
    通常価格(税別) : 104,896円~
    (税込価格) : 115,386円~
    通常出荷日 : 6日目
  • ワイパー付のぞき窓【NMW】

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ワイパー付のぞき窓【NMW】

    評価 0.0
    ヘルールに取り付ける、ワイパー付のぞき窓です窓が蒸気で曇った時や、中身が飛散し汚れた時でも、視界をしっかり確保できます。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用アクセサリ・関連機器 - -
    通常価格(税別) : 121,774円~
    (税込価格) : 133,951円~
    通常出荷日 : 6日目
  • ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

    評価 0.0
    ●へルールから取り外す際にガラスが脱落しないサイトグラス。●蒸気や内容物の飛散で窓が曇っても、視界を確保できるワイパー付き。【特長】●容器等のへルールに取り付けることで、容器内部の状態を確認できます。●へルールから取り外す際に、ガラスが脱落しないので安全です。●ハンドルを回すと、内側のワイパーブレードが回転し、汚れや水滴をふき取ることができます。●接液部はSUS316Lで耐食性に優れています。●内面をテーパー形状にし、視野を最大限に確保しました。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用アクセサリ・関連機器 - -
    通常価格(税別) : 179,411円~
    (税込価格) : 197,352円~
    通常出荷日 : 6日目
  • テーパー型容器用専用台車(SUSウレタン車) KMS-TP

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型容器用専用台車(SUSウレタン車) KMS-TP

    評価 0.0
    4輪のうち2輪にストッパーが付いて固定できる、ステンレス容器専用運搬台車。【特長】・スタンダードなゴム製の車輪。・43/47/47H/565/565Hサイズのテーパータンクに対応。・4輪のうち2輪にストッパーが付いており、台車を固定可能。・43/47/47Hサイズは、絞り加工で軽量な皿タイプ。・565/565Hサイズは、強度重視のアングルタイプ。・重たい容器でも工程間の移動が簡単。【用途】・日東金属工業のステンレス容器専用運搬台車。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用台車 - -
    通常価格(税別) : 42,345円~
    (税込価格) : 46,580円~
    通常出荷日 : 6日目
  • フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

    評価 0.0
    【特長】・のぞき窓【NM】に取付けるコードレスLEDライトです。・ライトは腐食性の溶液や汚れから守られるケース付きです。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用アクセサリ・関連機器 - -
    通常価格(税別) : 78,146円~
    (税込価格) : 85,961円~
    通常出荷日 : 6日目
  • フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

    評価 0.0
    ・のぞき窓【NM】に取付けるコードレスLEDライトです。・照射角度の調整ができます。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用アクセサリ・関連機器 - -
    通常価格(税別) : 48,558円~
    (税込価格) : 53,414円~
    通常出荷日 : 6日目
  • テーパー型容器用専用台車(SSゴム車) KM-TP

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    テーパー型容器用専用台車(SSゴム車) KM-TP

    評価 0.0
    重たい容器でも移動が簡単なステンレス容器専用運搬台車。【特長】・43/47/47H/565/565Hサイズのテーパータンクに対応。・4輪のうち2輪にストッパーが付いており、台車を固定。・43/47サイズは、絞り加工で軽量な皿タイプ。・565/565Hサイズは、強度重視のアングルタイプ。【用途】・重量の大きな容器の工程間の移動に便利。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用台車 - -
    通常価格(税別) : 28,692円~
    (税込価格) : 31,561円~
    通常出荷日 : 6日目
  • 運搬用台車(SSゴム車) KM-565~77H

    MONOVATE(旧:日東金属工業)

    運搬用台車(SSゴム車) KM-565~77H

    評価 0.0
    容器の移動に便利なストッパー付き運搬用台車。【特長】・ストッパー付キャスターで台車を固定可能。(4輪のうち2輪にストッパーが付いており)・ストレート容器(ST/CTH/CTB/STB/SMA)の専用台車。・強度重視のアングルタイプ。【用途】・重たい容器の工程間の移動に便利。
    環境対応 特性・用途 種類 撹拌機 種類 洗浄方法
    - - タンク用台車 - -
    通常価格(税別) : 62,392
    (税込価格) : 68,631
    通常出荷日 : 6日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
環境対応
特性・用途
種類
撹拌機 種類
洗浄方法

    のぞき窓 NM

      のぞき窓(一体型)【NMB】

        レバーバンド【LB】

          運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47

            ソケット型ジョイント SJ

            • SALE 2025/03/31まで

            運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47

              ニップル型ジョイント NJ

                運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77H

                  のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

                    のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

                      ワイパー付のぞき窓【NMW】

                        ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

                          テーパー型容器用専用台車(SUSウレタン車) KMS-TP

                            フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

                              フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                                テーパー型容器用専用台車(SSゴム車) KM-TP

                                  運搬用台車(SSゴム車) KM-565~77H

                                  メーカー

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  MONOVATE(旧:日東金属工業)

                                  シリーズ名

                                  のぞき窓 NM

                                  のぞき窓(一体型)【NMB】

                                  レバーバンド【LB】

                                  運搬用台車(SSゴム車) KM-30~47

                                  ソケット型ジョイント SJ

                                  運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-30~47

                                  ニップル型ジョイント NJ

                                  運搬用台車(SUSウレタン車) KMS-565~77H

                                  のぞき窓(一体型)ライト・アーム付【NMB-LA】

                                  のぞき窓(一体型)ライト・ケース付【NMB-LC】

                                  ワイパー付のぞき窓【NMW】

                                  ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】

                                  テーパー型容器用専用台車(SUSウレタン車) KMS-TP

                                  フラッシュライト(ケースタイプ)【LC】

                                  フラッシュライト(アームタイプタイプ)【LA】

                                  テーパー型容器用専用台車(SSゴム車) KM-TP

                                  運搬用台車(SSゴム車) KM-565~77H

                                  通常価格
                                  (税別)

                                  14,502円

                                  45,382円

                                  9,793円

                                  9,021円

                                  • 数量別スライド値引

                                  14,219円

                                  30,063円

                                  特別価格

                                  SALE 2025/03/31まで

                                  • 数量別スライド値引

                                  14,219円

                                  89,825円

                                  76,995円

                                  104,896円

                                  121,774円

                                  179,411円

                                  42,345円

                                  78,146円

                                  48,558円

                                  28,692円

                                  62,392円

                                  通常出荷日 在庫品1日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  6日目 6日目 6日目 10日目~ 在庫品1日目~
                                  一部当日出荷可能
                                  10日目~ 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目 6日目
                                  環境対応-----------------
                                  特性・用途-----------------
                                  種類タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用継手・クランプタンク用台車タンク用継手・クランプタンク用台車タンク用継手・クランプタンク用台車タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用台車タンク用アクセサリ・関連機器タンク用アクセサリ・関連機器タンク用台車タンク用台車
                                  撹拌機 種類-----------------
                                  洗浄方法-----------------
                                  1. 1