比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三浦電気
コネクタメーカー | コネクタ種類 | コネクタ1(CN1) | コネクタ2(CN2) | 芯数 | ケーブル定格電圧(V) | ケーブル形状 | 長さ(m) | 出荷日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M12 / M8 | メスストレート | オスストレート / 切落とし | 4 | DC125 | 丸 | 1 ~ 5 | - |
通常価格(税別) : | 5,840円~ |
---|---|
(税込価格) : | 6,424円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。
三浦電気
4P M8強靭屈曲モールドコネクタケーブル センサー用配線セット
コネクタメーカー | コネクタ種類 | コネクタ1(CN1) | コネクタ2(CN2) | 芯数 | ケーブル定格電圧(V) | ケーブル形状 | 長さ(m) | 出荷日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | M8 | オスストレート | 切落とし | 4 | DC125 | 丸 | 1(屈曲)+5(固定) ~ 3(屈曲)+10(固定) | - |
通常価格(税別) : | 8,160円~ |
---|---|
(税込価格) : | 8,976円~ |
通常出荷日 : | 3日目 |
メーカー |
---|
シリーズ名 |
通常価格 (税別) |
通常出荷日 |
コネクタメーカー |
コネクタ種類 |
コネクタ1(CN1) |
コネクタ2(CN2) |
芯数 |
ケーブル定格電圧(V) |
ケーブル形状 |
長さ(m) |
出荷日 |
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。 | |
メーカー | 三浦電気 | 三浦電気 |
シリーズ名 | ||
通常価格 (税別) | 5,840円~ | 8,160円~ |
通常出荷日 | 3日目 | 3日目 |
コネクタメーカー | - | - |
コネクタ種類 | M12 / M8 | M8 |
コネクタ1(CN1) | メスストレート | オスストレート |
コネクタ2(CN2) | オスストレート / 切落とし | 切落とし |
芯数 | 4 | 4 |
ケーブル定格電圧(V) | DC125 | DC125 |
ケーブル形状 | 丸 | 丸 |
長さ(m) | 1 ~ 5 | 1(屈曲)+5(固定) ~ 3(屈曲)+10(固定) |
出荷日 | - | - |