(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K-WORK スリッパ・サンダル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シェルボガード ブラック

    • 数量スライド割引

    K-WORK

    シェルボガード ブラック

    評価 0.0
    【特長】・安全靴技術指針最高区分(区分5)の耐滑性能です。・EVA素材のソフトクッション底と厚手のインソールにより、長時間の作業でも疲れにくいです。・強化プラスチックのつま先保護材付です。・丸洗いが可能です。【用途】・医療・介護・厨房・運送などに。【材質】・本体:EVA樹脂・底:ニトリルゴム・中敷:EVAカップインソール
    商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ(cm) その他
    スリッパ 規格無し - なし なし - 黒系 23 ~ 30 -
    通常価格(税別) : 5,520円~
    (税込価格) : 6,072円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シェルボガード ホワイト

    • 数量スライド割引

    K-WORK

    シェルボガード ホワイト

    評価 0.0
    【特長】・安全靴技術指針最高区分(区分5)の耐滑性能です。・EVA素材のソフトクッション底と厚手のインソールにより、長時間の作業でも疲れにくいです。・強化プラスチックのつま先保護材付です。・丸洗いが可能です。【用途】・医療・介護・厨房・運送などに。【材質】・本体:EVA・底:NBR・中敷:EVAカップインソール
    商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ(cm) その他
    スリッパ 規格無し - なし なし - 白系 23 ~ 30 -
    通常価格(税別) : 5,157円~
    (税込価格) : 5,673円~
    通常出荷日 : 1日目~
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
その他
先芯
穿刺防止機能
絶縁機能
通気機能
温暖機能

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    シェルボガード ブラック

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      シェルボガード ホワイト

      メーカー

      K-WORK

      K-WORK

      シリーズ名

      シェルボガード ブラック

      シェルボガード ホワイト

      通常価格
      (税別)

      5,520円

      • 数量別スライド値引

      5,157円

      • 数量別スライド値引
      通常出荷日 1日目~ 1日目~
      商品タイプスリッパスリッパ
      規格規格無し規格無し
      形状--
      耐油性なしなし
      静電気帯電防止機能なしなし
      甲被タイプ--
      カラー黒系白系
      サイズ(cm)23 ~ 3023 ~ 30
      その他--
      先芯なしなし
      穿刺防止機能--
      絶縁機能--
      通気機能--
      温暖機能--
      1. 1