(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コマドリル コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリル

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    SDMドリルビット(SDM-max軸用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コマドリル

    SDMドリルビット(SDM-max軸用)

    評価 0.0
    【特長】・クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。・鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。【用途】・金属拡張アンカー、接着系アンカーの法面工事の下穴あけに。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    12.5 ~ 42 200 ~ 1000 350 ~ 1150 - - - - -
    通常価格(税別) : 4,830円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コマドリル

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

    評価 0.0
    【特長】・全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。・豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。・ハンマードリル用。【用途】・法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。・特殊深穴あけに。・大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。・大口径樹脂アンカー。・橋脚補強工事等の穴あけ工事に最適です。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    12.5 ~ 40 850 ~ 1050 1000 ~ 1200 - - - - -
    通常価格(税別) : 15,015円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コマドリル

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

    評価 0.0
    【特長】・全体熱処理により、折れに強く曲がりにくいです。・豊富なサイズ展開で様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。【用途】・法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)、特殊深穴あけに。・大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。・大口径樹脂アンカー、橋脚補強工事等の穴あけ工事に最適です。・ハンマードリル用。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    10.5 ~ 42 500 ~ 650 650 ~ 800 - - - - -
    通常価格(税別) : 9,555円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸ドリルビット HEX

    コマドリル

    六角軸ドリルビット HEX

    評価 0.0
    【特長】・打撃回転を効率的に刃先へ伝達。・すばやい穿孔能力を発揮します。【用途】・金属拡張アンカー下穴あけ、セリ矢下穴あけ(石割工事)、接着系アンカー等の下穴あけ工事に最適です。・ハンマードリル用。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    32 ~ 42 160 280 - - - - -
    通常価格(税別) : 6,757円~
    (税込価格) : 7,433円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500

    コマドリル

    六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500

    評価 0.0
    【特長】・全体熱処理により、折れに強く曲がりにくいです。・豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。【用途】・法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)、特殊深穴あけに。・天井用アンカー打ちの下穴あけ工事に最適です。・ハンマードリル用。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    14.5 ~ 28 1350 1500 - - - - -
    通常価格(税別) : 22,400円~
    (税込価格) : 24,640円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

    • 数量スライド割引

    コマドリル

    ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

    評価 0.0
    【用途】・デッキプレート+コンクリート、天井用アンカー打ち、コンクリート、ブロック、モルタル等や金属拡張アンカーの下穴あけ工事に最適です。【特長】・クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。・鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能です。・安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ないです。・刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。【適合ドリル】・軽量ハンマードリル用。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    12 ~ 16.5 250 ~ 500 600 ~ 2000 - - - - -
    通常価格(税別) : 6,143円~
    (税込価格) : 6,757円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸クロスドリルビット HEX420/505

    • 数量スライド割引

    コマドリル

    六角軸クロスドリルビット HEX420/505

    評価 0.0
    【用途】・金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。【特長】・クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。・鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能です。【適合ドリル】・ハンマードリル用。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    14.5 ~ 42 300 ~ 380 420 ~ 505 - - - - -
    通常価格(税別) : 5,187円~
    (税込価格) : 5,706円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

    • 数量スライド割引

    コマドリル

    ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

    評価 0.0
    【用途】・コンクリート、ブロック、モルタル等や天井用アンカー打ちの下穴あけ、貫通・深穴あけ、防水・補強の穴あけ工事に最適です。【特長】・刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。【適合ドリル】・軽量ハンマードリル用。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    12 ~ 16.5 250 1500 ~ 2000 - - - - -
    通常価格(税別) : 10,238円~
    (税込価格) : 11,262円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC650/800

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コマドリル

    六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC650/800

    評価 0.0
    【特長】・クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。・鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能です。【用途】・法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)、特殊深穴あけに。・大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用の穴あけ工事に最適です。・ハンマードリル用。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    14.5 ~ 32 500 ~ 650 650 ~ 800 - - - - -
    通常価格(税別) : 12,968円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    コマドリル

    六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

    評価 0.0
    【用途】・法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)、特殊深穴あけに。・大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用、大口径樹脂アンカー、橋脚補強工事等の穴あけ工事に最適です。【特長】・クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。・鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能です。【適合ドリル】・ハンマードリル用。
    ドリル径(刃径)(mm) 溝長(mm) 全長(mm) シャンク径(mm) シャンクタイプ 被削材 長さタイプ 単品/セット品
    16 ~ 32 850 ~ 1050 1000 ~ 1200 - - - - -
    通常価格(税別) : 19,110円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
シャンクタイプ
被削材
長さタイプ
単品/セット品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

SDMドリルビット(SDM-max軸用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    六角軸ドリルビット HEX

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          六角軸クロスドリルビット HEX420/505

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC650/800

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            • SALE 2025/03/31まで

            六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

            メーカー

            コマドリル

            コマドリル

            コマドリル

            コマドリル

            コマドリル

            コマドリル

            コマドリル

            コマドリル

            コマドリル

            コマドリル

            シリーズ名

            SDMドリルビット(SDM-max軸用)

            六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1000/1200

            六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL650/800

            六角軸ドリルビット HEX

            六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500

            ポイントハンマークロスビット(SDS軸type) PHC6/PHC10/PHC15/PHC20

            六角軸クロスドリルビット HEX420/505

            ポイントハンマー(SDS軸type) PHL15/PHL20

            六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC650/800

            六角軸クロスドリルビット 超ロング HEXC1000/1200

            通常価格
            (税別)

            4,830円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            15,015円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            9,555円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            6,757円

            22,400円

            6,143円

            • 数量別スライド値引

            5,187円

            • 数量別スライド値引

            10,238円

            • 数量別スライド値引

            12,968円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引

            19,110円

            特別価格

            SALE 2025/03/31まで

            • 数量別スライド値引
            通常出荷日 4日目 4日目~ 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目
            ドリル径(刃径)(mm)12.5 ~ 4212.5 ~ 4010.5 ~ 4232 ~ 4214.5 ~ 2812 ~ 16.514.5 ~ 4212 ~ 16.514.5 ~ 3216 ~ 32
            溝長(mm)200 ~ 1000850 ~ 1050500 ~ 6501601350250 ~ 500300 ~ 380250500 ~ 650850 ~ 1050
            全長(mm)350 ~ 11501000 ~ 1200650 ~ 8002801500600 ~ 2000420 ~ 5051500 ~ 2000650 ~ 8001000 ~ 1200
            シャンク径(mm)----------
            シャンクタイプ----------
            被削材----------
            長さタイプ----------
            単品/セット品----------
            1. 1