(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーエムジャパン OPPテープ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

    • おすすめ
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)【1~6個入り】

    評価 0.0
    【特長】・日常生活で幅広い用途に使えます・しっかりとした中厚手の透明テープなので、仕上がりの見た目もキレイで、幅広い用途にお使いいただけます・重ね貼りもでき、油性ペンで上から字が書けます【用途】・中・軽量物用に
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.065 48 50 ~ 100 - - - - - -
    通常価格(税別) : 245円~
    (税込価格) : 270円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OPP包装用粘着テープ 371

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    OPP包装用粘着テープ 371【1~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。・超強力な粘着力、保持力を備える。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - 38 ~ 50 100 ~ 1500 - - - - - -
    通常価格(税別) : 756円~
    (税込価格) : 832円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力。・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。・耐衝撃性が優れており、テープが破断しにくい。・巻き戻し力が軽いので作業者への負担が少ない。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - 36 ~ 48 100 ~ 1500 - - - - - -
    通常価格(税別) : 296円~
    (税込価格) : 326円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)【1~3個入り】

    評価 0.0
    粘着力が強く、厚みのあるテープです。【特長】・保持力と強度に優れているタイプです・透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです・厚手で丈夫なテープです。引越しの荷物や長期保存におすすめ・油性ペンで上から字が書けます。重ね貼りできます【用途】・重量物梱包用
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.09 48 50 - - - - - -
    通常価格(税別) : 378円~
    (税込価格) : 416円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)【1~3個入り】

    評価 0.0
    【特長】・重ね貼りもでき、油性ペンで上から字が書けます・透明薄手タイプのテープなので、仕上がりの見た目もキレイです。簡単な封かんや軽い荷物の包装におすすめです【用途】・軽量物梱包用
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.05 48 50 - - - - - -
    通常価格(税別) : 358円~
    (税込価格) : 394円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:50mm幅x50M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:80マイクロメートル・粘着力:5.9N/cm・引張強度:62N/cm・伸び:150%・JANコード:4901690480379
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 581
    (税込価格) : 639
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:75mm幅x50M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:77マイクロメートル・粘着力:5.6N/cm・引張強度:67N/cm・伸び:190%・JANコード:4547452362530
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 698
    (税込価格) : 768
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチR 軽包装用OPPテープ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチR 軽包装用OPPテープ

    評価 0.0
    【特長】・変色しづらく、美しさを保ちます。・粘着剤は無溶剤なので安心です。・水に強いテープです。・ポリ袋などの仮止めやポスターの貼り付け、PEシートのとめなどに最適です。・優れたコストパフォーマンス。【用途】・ポリ袋などの仮とめ。・ポスターの貼り付け。・PEシートのとめなど。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.045 12 ~ 24 50 ~ 70 - - - - - -
    通常価格(税別) : 102円~
    (税込価格) : 112円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x100M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:62マイクロメートル・粘着力:4.7N/cm・引張強度:58N/cm・伸び:170%・JANコード:4547452240487
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 557
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・テープ厚:65マイクロメートル・粘着力:5.5N/cm・引張強度:53N/cm・伸び:150%
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.065 50 ~ 75 50 - - - - - -
    通常価格(税別) : 485円~
    (税込価格) : 534円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OPP包装用粘着テープ 3664

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    OPP包装用粘着テープ 3664

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x100M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・テープ厚:64マイクロメートル・粘着力:5.2N/cm・引張強度:56N/cm・伸び:156%
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.064 48 100 - - - - - -
    通常価格(税別) : 409円~
    (税込価格) : 450円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    透明梱包用テープ 313シリーズ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    透明梱包用テープ 313シリーズ

    評価 0.0
    巻芯には再生紙を使用。環境にやさしいグリーンマーク付きシリーズ。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.065 48 50 - - - - -
    通常価格(税別) : 232円~
    (税込価格) : 255円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x100M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・テープ厚:45マイクロメートル・粘着力:42N/cm・引張強度:40N/cm・伸び:147%
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.045 48 100 - - - - - -
    通常価格(税別) : 296円~
    (税込価格) : 326円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

    評価 0.0
    【特長】・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。・超強力な粘着力、保持力を備える。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - 50 1000 - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,120円~
    (税込価格) : 11,132円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x100M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:48マイクロメートル・粘着力:3.8N/cm・引張強度:44N/cm・伸び:140%・JANコード:4547452240432
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 516
    (税込価格) : 568
    通常出荷日 : 7日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100m

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100m

    評価 0.0
    【商品仕様】・OPP包装用アクリル粘着テープ313透明48mmX100m・JANコード:0021200558160・トラスココード:103-8888・質量:360g
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - 48 100 - - - - - -
    通常価格(税別) : 346
    (税込価格) : 381
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OPP包装用粘着テープ 375HQ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    OPP包装用粘着テープ 375HQ

    評価 0.0
    【特長】・高性能で高品質な国産テープ。・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。・超強力な粘着力、保持力を備える。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - 48 ~ 75 50 ~ 1000 - - - - - -
    通常価格(税別) : 628円~
    (税込価格) : 691円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m

    評価 0.0
    【特長】・ハサミやカッターが不要なので、手軽に使えます。・透明なので、下地のデザインなどを隠しません。・切り口がまっすぐなので、きれいに仕上がります。【商品仕様】・色:透明・幅(mm):48・長さ(m):35・厚さ(mm):0.06・粘着力:5.5N/10mm・引張強度:19N/10mm・手で切断可能・巻芯径(mm):76・JANコード:4549395458608・トラスココード:795-2414・質量:130g【材質/仕上】・基材:特殊ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.06 48 35 - - - - - -
    通常価格(税別) : 517
    (税込価格) : 569
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x100M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:ベージュ・テープ厚:62マイクロメートル・粘着力:4.7N/cm・引張強度:58N/cm・伸び:170%・JANコード:4547452357840
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 576
    (税込価格) : 634
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:60mm幅x100M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:62マイクロメートル・粘着力:4.7N/cm・引張強度:58N/cm・伸び:170%・JANコード:4547452382996
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 907
    (税込価格) : 998
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・テープ厚:80マイクロメートル・粘着力:5.9N/cm・引張強度:62N/cm・伸び:150%
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.08 50 ~ 75 50 - - - - - -
    通常価格(税別) : 626円~
    (税込価格) : 689円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7m

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7m

    評価 0.0
    【特長】・素早く手できれいに切れるテープです【商品仕様】・応急処置、携帯に・タイプ:11mm×7m・材質:アクリル系粘着剤、ポリエチレン素材・JANコード:4987580212763・トラスココード:108-6619・質量:15g
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 274
    (税込価格) : 301
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x50M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:ベージュ・テープ厚:77マイクロメートル・粘着力:5.6N/cm・引張強度:67N/cm・伸び:190%・JANコード:4547452357888
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 491
    (税込価格) : 540
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OPP包装用粘着テープ 371K

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    OPP包装用粘着テープ 371K【1~50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:50mm幅x100M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・テープ厚:50マイクロメートル・粘着力:4.3N/cm・引張強度:39N/cm・伸び:120%
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    0.05 50 100 - - - - - -
    通常価格(税別) : 774円~
    (税込価格) : 851円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:36mm幅x100M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:62マイクロメートル・粘着力:4.7N/cm・引張強度:58N/cm・伸び:170%・JANコード:4547452240470
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 534
    (税込価格) : 587
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:38mm幅x50M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:透明・テープ厚:80マイクロメートル・粘着力:5.9N/cm・引張強度:62N/cm・伸び:150%・JANコード:4901690480423
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 575
    (税込価格) : 633
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OPP包装用粘着テープ 370HQ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    OPP包装用粘着テープ 370HQ

    評価 0.0
    【特長】・高性能で高品質な国産テープ。・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。・超強力な粘着力、保持力を備える。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - 36 1500 - - - - - -
    通常価格(税別) : 5,455円~
    (税込価格) : 6,001円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OPP包装用粘着テープ 372HQ

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    OPP包装用粘着テープ 372HQ

    評価 0.0
    【特長】・高性能で高品質な国産テープ。・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。・超強力な粘着力、保持力を備える。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - 36 ~ 48 1000 - - - - - -
    通常価格(税別) : 4,372円~
    (税込価格) : 4,809円~
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

    評価 0.0
    【特長】・ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。【商品仕様】・サイズ:48mm幅x100M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:ゴム系・色:ベージュ・テープ厚:48マイクロメートル・粘着力:3.8N/cm・引張強度:44N/cm・伸び:140%・JANコード:4547452357796
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 530
    (税込価格) : 583
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

    評価 0.0
    【特長】・耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材。・無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いが少ない。・巻き出しが軽くスムーズに作業ができる。・超強力な粘着力、保持力を備える。
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - 50 ~ 75 1000 - - - - - -
    通常価格(税別) : 10,492円~
    (税込価格) : 11,541円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m

    評価 0.0
    【特長】・素早く手できれいに切れるテープです【商品仕様】・応急処置、携帯に・タイプ:22mm×7m・材質:アクリル系粘着剤、ポリエチレン素材・JANコード:4987580212770・トラスココード:108-6612・質量:28g
    テープ厚(mm) テープ幅(mm) テープ長さ(m) 重梱包・中重梱包 手で切れる 重ね貼り可 耐水 文字記入可 環境対応(有機溶剤不使用)
    - - - - - - - - -
    通常価格(税別) : 359
    (税込価格) : 395
    通常出荷日 : 4日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
重梱包・中重梱包
手で切れる
重ね貼り可
耐水
文字記入可
環境対応(有機溶剤不使用)
色系統
基材
粘着力
引張強度
伸び(%)
保持力(mm)
単品/パック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • おすすめ

スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    OPP包装用粘着テープ 371

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                スコッチR 軽包装用OPPテープ

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/03/31まで

                3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    OPP包装用粘着テープ 3664

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      透明梱包用テープ 313シリーズ

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100m

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                OPP包装用粘着テープ 375HQ

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                          3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7m

                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                            3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                              OPP包装用粘着テープ 371K

                                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                  3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                    OPP包装用粘着テープ 370HQ

                                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                      OPP包装用粘着テープ 372HQ

                                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                        3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

                                                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                          スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

                                                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                                            3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m

                                                            メーカー

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            スリーエムジャパン

                                                            シリーズ名

                                                            スコッチ 透明梱包用テープ313シリーズ(中・軽量物用)【1~6個入り】

                                                            OPP包装用粘着テープ 371【1~50個入り】

                                                            スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m/1500m 3645

                                                            スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)【1~3個入り】

                                                            スコッチ 透明梱包用テープ309シリーズ(軽量物用)【1~3個入り】

                                                            3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 50mm幅x50M 375K TRA 50X50

                                                            3M OPP包装用粘着テープ 375HQ 透明 75mm幅x50M 375HQ TRA 75X50

                                                            スコッチR 軽包装用OPPテープ

                                                            3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                                                            スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 373

                                                            OPP包装用粘着テープ 3664

                                                            透明梱包用テープ 313シリーズ

                                                            スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

                                                            スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 373

                                                            3M OPP包装粘着テープ 370HQ 透明 48mmx100M 370HQ TRA 48X100

                                                            3M OPP包装用アクリル粘着テープ 313 透明 48mmX100m

                                                            OPP包装用粘着テープ 375HQ

                                                            3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m

                                                            3M OPP包装粘着テープ ベージュ 372HQ BEI 48X100

                                                            3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 60mmx100M 372HQ TRA 60X100

                                                            スリーエム OPP包装用粘着テープ 50m 375

                                                            3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 11mmX7m

                                                            3M OPP包装粘着テープ 375HQ ベージュ 48mmx50M 375HQ BEI 48X50

                                                            OPP包装用粘着テープ 371K【1~50個入り】

                                                            3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                                                            3M OPP包装用粘着テープ 375 透明 38mm幅x50M 375K TRA 38X50

                                                            OPP包装用粘着テープ 370HQ

                                                            OPP包装用粘着テープ 372HQ

                                                            3M OPP包装粘着テープ ベージュ 370HQ BEI 48X100

                                                            スリーエム OPP包装用粘着テープ 1000m 375

                                                            3M ネクスケア 手で切れるプラスチックテープ 22mmX7m

                                                            通常価格
                                                            (税別)

                                                            245円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            756円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            296円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            378円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            358円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            581円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            698円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            102円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            557円

                                                            特別価格

                                                            SALE 2025/03/31まで

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            485円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            409円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            232円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            296円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            10,120円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            516円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            346円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            628円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            517円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            576円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            907円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            626円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            274円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            491円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            774円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            534円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            575円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            5,455円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            4,372円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            530円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            10,492円

                                                            • 数量別スライド値引

                                                            359円

                                                            • 数量別スライド値引
                                                            通常出荷日 1日目 4日目~ 1日目~ 1日目~ 1日目 5日目 1日目 1日目~ 4日目 1日目~ 1日目~ 1日目 4日目 4日目 7日目 6日目 1日目~ 1日目 5日目 5日目 4日目 4日目 5日目 6日目~ 4日目 5日目 4日目~ 4日目 5日目 4日目~ 4日目
                                                            テープ厚(mm)0.065--0.090.05--0.045-0.0650.0640.0650.045----0.06--0.08--0.05-------
                                                            テープ幅(mm)4838 ~ 5036 ~ 484848--12 ~ 24-50 ~ 7548484850-4848 ~ 7548--50 ~ 75--50--3636 ~ 48-50 ~ 75-
                                                            テープ長さ(m)50 ~ 100100 ~ 1500100 ~ 15005050--50 ~ 70-50100501001000-10050 ~ 100035--50--100--15001000-1000-
                                                            重梱包・中重梱包------------------------------
                                                            手で切れる-------------------------------
                                                            重ね貼り可-------------------------------
                                                            耐水-------------------------------
                                                            文字記入可-------------------------------
                                                            環境対応(有機溶剤不使用)-------------------------------
                                                            色系統クリアクリア / ブラウン・ダンボール色クリア / ブラウン・ダンボール色クリアクリア--クリア-クリア / ブラウン・ダンボール色クリア / ブラウン・ダンボール色クリアクリア / ブラウン・ダンボール色クリア / ブラウン・ダンボール色-クリアクリア / ブラウン・ダンボール色クリア--クリア / ブラウン・ダンボール色--クリア / ブラウン・ダンボール色--クリア / ブラウン・ダンボール色クリア / ブラウン・ダンボール色-クリア / ブラウン・ダンボール色-
                                                            基材ポリプロピレン--ポリプロピレン---ポリプロピレン---ポリプロピレン-----ポリプロピレン-------------
                                                            粘着力2.4N/10mm--2.7N/10mm1.8N/10mm--3N/cm-----------------------
                                                            引張強度44N/10mm--56N/10mm35N/10mm--28N/cm-----------------------
                                                            伸び(%)-------------------------------
                                                            保持力(mm)-------------------------------
                                                            単品/パック単品 / パック------------------------------
                                                            1. 1