(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーエムジャパン 電動ファン付防じんマスク

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具

    評価 0.0
    【特長】・電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じんなど有害物質の侵入を防ぎます。・送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。・作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。・長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。・狭い場所でもスムーズに作業できます。・広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。【用途】・粉体を扱う作業などに。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 電動ファン付防じん - -
    通常価格(税別) : 197,985円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バーサフロー フェイスシールド

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    バーサフロー フェイスシールド

    評価 0.0
    【特長】・頭部を保護するヘルメットに、顔や目を保護する耐衝撃に優れたバイザーの組み合わせです・3M(TM)バーサフロー(TM)電動ファン、3M(TM)アドフロー(TM)電動ファンや3M(TM)送気マスク用レギュレーターから送られた空気でヘッドギア内を陽圧に保ち、有害物質の侵入を防ぎます・耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります・フェイスシールドは保護帽国家検定合格(飛来・落下)で飛来物から頭部を保護します・エアディフレクターによる風向調整機能付きです・着脱・調整が容易に行えるダイヤル式調整ヘッドバンド付きです・バイザーを跳ね上げられるフリップアップ機能付きです
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 - - -
    通常価格(税別) : 50,509円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    送気マスク用耐圧ホース

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    送気マスク用耐圧ホース

    評価 0.0
    【特長】・空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです・空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - -
    通常価格(税別) : 23,928円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J

    評価 0.0
    【特長】・バーサフロー電動ファンの交換用ろ過材です。【商品仕様】・粒子捕集効率(%):99.97以上(PL3)・バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J・JANコード:4549395685042・トラスココード:855-9383・質量:115g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 5,447
    (税込価格) : 5,992
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バーサフロー

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    バーサフロー

    評価 0.0
    【特長】・サイズ調整可能なヘッドサスペンションがフェイスシールド(フード)に組み込まれた一体型です
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 - - -
    通常価格(税別) : 9,660円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

    評価 0.0
    【特長】・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]電動ファンTR-300シリーズで使用する高容量のリチウムイオンバッテリーパックです。【商品仕様】・タイプ:ロングバッテリー・公称稼働時間(h):8・充電時間:3.5時間以下・充電時間:3.5時間以下・JANコード:4987580188198・トラスココード:795-9796・質量:380g【材質/仕上】・電池:リチウムイオン二次電池
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 40,394
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

    評価 0.0
    【特長】・電動ファンによりろ過材でろ過した空気を送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。・送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。・3M[[TM上]]アドフロー[[TM上]]電動ファン832005Jとヘルメットタイプの3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]フェイスシールドM-307Jを組み合わせたキット製品です。・軽量・コンパクト・最適重心設計のヘルメットが頭部を保護します。・耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが、顔や眼を飛来物から守ります。・電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。【用途】・研磨作業などに。【商品仕様】・面体の種類:フェイスシールド・粒子捕集効率(%):99.97以上・最低必要風量(L/min):138以上・漏れ率(%):0.1以下・騒音値(dB):80以下・国家検定 PL3 合格品:第TP47号(JADM-307J)、第TP48号(JADM-407J)・隔離式ルーズフィット形(大風量形)・最低必要風量:138L/min以上・漏れ率による区分:S級・稼働時間:8時間(フル充電時)・漏れ率:0.1%以下・騒音値:80dB以下・JANコード:4549395692927・トラスココード:795-5804・質量:2800g【セット内容/付属品】・電動ファン832005J、ロングバッテリー837621、充電器833102、ウェストベルト835000、フェイスシールド M-307J、連結管834016
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - 電動ファン付防じん - -
    通常価格(税別) : 211,523
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

    評価 0.0
    【特長】・ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用バイザーです。・耐衝撃性に優れた広視野のバイザーが顔や眼を飛来物から守ります。(バイザー部:ANSI Z87.1-2010 適合)【用途】・溶接、研磨などの粉じん作業に。【商品仕様】・適合機種:M-307J、M-407J・箱入数(枚)・JANコード:4987580183148・トラスココード:828-9848・質量:400g【材質/仕上】・ポリカーボネート
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 7,037
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937

    評価 0.0
    【特長】・ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用フェイスシールです。【商品仕様】・溶接、研磨などの粉じん作業に。・適合機種:M-307J、M-407J・材質/仕上:難燃性コートポリエステル・質量:200g・トラスココード:828-9847・JANコード:4987580183162
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 5,133
    (税込価格) : 5,646
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

    評価 0.0
    【特長】・アドフロー[[TM上]]]電動ファン832005J用バッテリー(標準タイプ)です。【商品仕様】・公称稼働時間(h):8・アドフロー用バッテリー 837631・JANコード:4549395698844・トラスココード:855-9382・質量:400g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 31,698
    (税込価格) : 34,868
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

    評価 0.0
    【特長】・連結管用カバーです。【用途】・溶接、研磨などの粉じん作業に。【商品仕様】・アドフロー用呼吸チューブカバー 834018・JANコード:4987580181847・トラスココード:828-9840・質量:100g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 11,030
    (税込価格) : 12,133
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ヘッドギア(M-307J、M-407J)用ガスケットです。【用途】・溶接、研磨などの粉じん作業に。【商品仕様】・袋入数(個):5・3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)・JANコード:4987580184671・トラスココード:828-9846・質量:100g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,957
    (税込価格) : 4,353
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・バーサフロー[[TM上]]フェイスシールド(S-133JL、S-333JL)、フード(S-433JL)の交換用バイザーカバーです。【用途】・粉じん作業に。【商品仕様】・適合機種:S-133JL、S-333JL、S-433JL・箱入数(枚):10・JANコード:4987580172258・トラスココード:828-9829・質量:300g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - -
    通常価格(税別) : 6,987
    (税込価格) : 7,686
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー用ウエストベルト 835000

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー用ウエストベルト 835000

    評価 0.0
    【特長】・3M[[TM上]]アドフロー[[TM上]]電動ファン付き呼吸用保護具用のウエストベルトです。【商品仕様】・アドフロー用ウエストベルト 835000・JANコード:4987580183070・トラスココード:795-3640・質量:360g【材質/仕上】・皮
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 9,933
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー用スパッタカバー 836000

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー用スパッタカバー 836000

    評価 0.0
    【特長】・溶接スパッタからろ過材を保護するためのカバーです。【商品仕様】・アドフロー用スパッタカバー 836000・JANコード:4987580183032・トラスココード:795-3658・質量:100g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 1,397
    (税込価格) : 1,537
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー 交換用フード S-805-5 (5枚入)

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー 交換用フード S-805-5 (5枚入)【5個入り】

    評価 0.0
    【特長】・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]フードセットS-855Jの交換用フードです。・耐薬品性を向上させた生地で要請部はテープシールされています。・ネック部分はカラータイプデザインです。【商品仕様】・面体の種類:フード・適合機種:S-855J・摘要:耐薬品性・摘要:耐薬品性・JANコード:4987580172647・トラスココード:795-8480・質量:1.1kg
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 82,809
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976

    評価 0.0
    【特長】・フェイスシールドM-307J用フードカバー です。【商品仕様】・溶接、研磨などの粉じん作業に。・適合機種:M-307J・材質/仕上:ポリエステル・質量:300g・トラスココード:828-9842・JANコード:4987580183179
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 7,472
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

    評価 0.0
    【特長】・ヘッドギア(M-307J、M-407J)のヘッドカバーです。【商品仕様】・溶接、研磨などの粉じん作業に。・適合機種:M-307J、M-407J・質量:200g・トラスココード:828-9841・JANコード:4987580184657
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 6,538
    (税込価格) : 7,192
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バーサフロー(TM) 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用ろ過材

    スリーエムジャパン

    バーサフロー(TM) 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用ろ過材

    評価 0.0
    【特長】・3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のろ過材です【用途】・製薬企業などの粉体取扱作業に
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,224
    (税込価格) : 9,046
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    バーサフロー用ウエストベルト

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    バーサフロー用ウエストベルト

    評価 0.0
    【特長】・バーサフロー(TM)電動ファンTR-300シリーズ用ウェストベルト(標準タイプ)です【用途】・溶接、研磨などの粉じん作業に
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ - - -
    通常価格(税別) : 4,675円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー 電動ファン 832005J

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー 電動ファン 832005J

    評価 0.0
    【特長】・電圧低下、風量低下を音と光で警告します。・ろ過材は粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します【商品仕様】・粒子捕集効率(%):99.97以上・稼働時間:8時間(フル充電時)・充電時間:4時間・風量(L/min):138以上・充電時間:4時間・稼働時間:8時間(フル充電時)・風量(L/min):138以上・JANコード:4987580215030・トラスココード:795-3615・質量:710g【セット内容/付属品】・電動ファン本体 (非売品)、ろ過材837010、プレフィルター836010、スパッタカバー836000 、風量計(バッテリー、充電器、ベルトは含まれません)
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 99,208
    (税込価格) : 109,129
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー フードセット S-855J

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー フードセット S-855J

    評価 0.0
    【特長】・風向調整機能付きのヘッドサスペンションと視野の広い軽量フードをセットアップして使用するタイプです。・ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出しを開閉できます。・耐薬品性を向上させた仕様でワイドな視界を保ち、軽量です。・フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。・ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。・フードは交換が可能です。・3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファンや3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]送気マスク用レギュレーター V-シリーズと組み合わせて使用します。【材質】・バイザー部:アセテート
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 電動ファン付防じん - -
    通常価格(税別) : 41,212
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー用フィルターカバー 838031

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー用フィルターカバー 838031

    評価 0.0
    【特長】・アドフロー™電動ファン832005Jのフィルターカバーです。【商品仕様】・溶接、研磨などの粉じん作業に。・適合機種:832005J・質量:200g・トラスココード:829-1030・JANコード:4549395643042
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 2,790
    (税込価格) : 3,069
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー用充電器 833111

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー用充電器 833111

    評価 0.0
    【特長】・3M[[TM上]]アドフロー[[TM上]]電動ファン付き呼吸用保護具の充電器です。【商品仕様】・アドフロー用充電器 833111・JANコード:4549395692941・トラスココード:855-9381・質量:380g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 16,666
    (税込価格) : 18,333
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー用充電器 TR-341J

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー用充電器 TR-341J

    評価 0.0
    【特長】・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です。【用途】・3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]ロングバッテリー TR-330及び3M[[TM]]バーサフロー[[TM]]バッテリー TR-332用。【商品仕様】・電源(V):AC100・JANコード:4987580188242・トラスココード:795-9800・質量:620g【材質/仕上】・ケース:ABS樹脂
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - オプション
    通常価格(税別) : 39,846
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・溶接スパッタからろ過材を保護するためのカバーです。【商品仕様】・バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)・JANコード:4987580188266・トラスココード:795-9818・質量:10g【材質/仕上】・ステンレス
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 3,767
    (税込価格) : 4,144
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M 送気マスク用呼吸チューブ JHW-5115

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M 送気マスク用呼吸チューブ JHW-5115

    評価 0.0
    【商品仕様】 ・送気マスク使用時に ・送気マスク用呼吸チューブ ・JANコード:4987580172371 ・トラスココード:103-1454 ・質量:400g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,365
    (税込価格) : 9,202
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957【10個入り】

    評価 0.0
    【特長】・ヘッドギア(M-307J、M-407J)のスウェットバンドです。【用途】・溶接、研磨などの粉じん作業に。【商品仕様】・袋入数(枚):10・フリースタイプ・JANコード:4987580184640・トラスココード:828-9845・質量:200g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 4,793
    (税込価格) : 5,272
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447

    評価 0.0
    【特長】・ヘッドギア(M-407J)の交換用シュラウドです。【用途】・溶接、研磨などの粉じん作業に。【商品仕様】・適合機種:M-407J・適合本体:M-407J・適合本体:M-407J・JANコード:4987580183131・トラスココード:828-9843・質量:300g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 21,582
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    フィットテスト用ネブライザー

    スリーエムジャパン

    フィットテスト用ネブライザー【3個入り】

    評価 0.0
    【商品仕様】・ネブライザー FT-13(1箱3ヶ入)・FT-10用のネブライザーです・フィットテストキット付属製品
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 17,208
    (税込価格) : 18,929
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M アドフロー 連結管 834016

    • SALE 2025/07/14まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M アドフロー 連結管 834016

    評価 0.0
    【特長】・3M[[TM上]]アドフロー[[TM上]]電動ファン832005Jと3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]フェイスシールドM-307J及び3M(TM) バーサフロー(TM) フード M-407J、3M[[TM上]]スピードグラス[[TM上]]溶接シールド9100FX Airの接続に使用します。・伸縮タイプ、ワンタッチで装着できます。【商品仕様】・最低必要風量(L/min)・騒音(db)・漏れ率(%)・伸縮タイプ・JANコード:4987580215061・トラスココード:795-3631・質量:160g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 8,756
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M デュアルエアライン SA-2100

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M デュアルエアライン SA-2100

    評価 0.0
    【商品仕様】 ・粉じん、有機溶剤作業に ・デュアルエアラインSA-2100 ・JANコード:4987580133631 ・トラスココード:105-0319 ・質量:3000g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    - - - -
    通常価格(税別) : 42,911
    (税込価格) : 47,202
    通常出荷日 : 6日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

    評価 0.0
    【特長】・ヘッドギア(M-407J)の交換用インナーシュラウドです。【用途】・溶接、研磨などの粉じん作業に。【商品仕様】・適合機種:M-407J・適合本体:M-407J・適合本体:M-407J・JANコード:4987580184664・トラスココード:828-9844・質量:100g
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    取替用パーツ 送気 - -
    通常価格(税別) : 10,302
    (税込価格) : 11,332
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スリーエム 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

    スリーエムジャパン

    スリーエム 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

    評価 0.0
    JTRS-657は風向調整機能付きのヘッドサスペンション付きです。JTRS-433ELのヘッドサスペンションはフード一体型です。
    商品タイプ 商品用途 規格 その他
    マスク本体 電動ファン付防じん - -
    通常価格(税別) : 195,402
    (税込価格) : 214,942
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ
商品用途
規格
その他

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

バーサフロー フェイスシールド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/07/14まで

送気マスク用耐圧ホース

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    バーサフロー

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/07/14まで

    3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/07/14まで

              3M アドフロー用ウエストベルト 835000

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                3M アドフロー用スパッタカバー 836000

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                3M バーサフロー 交換用フード S-805-5 (5枚入)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                • SALE 2025/07/14まで

                3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    バーサフロー(TM) 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用ろ過材

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    • SALE 2025/07/14まで

                    バーサフロー用ウエストベルト

                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      3M アドフロー 電動ファン 832005J

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                      • SALE 2025/07/14まで

                      3M バーサフロー フードセット S-855J

                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                        3M アドフロー用フィルターカバー 838031

                        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          3M アドフロー用充電器 833111

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                          • SALE 2025/07/14まで

                          3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                            3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)

                            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                              3M 送気マスク用呼吸チューブ JHW-5115

                              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                • SALE 2025/07/14まで

                                3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447

                                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  フィットテスト用ネブライザー

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                  • SALE 2025/07/14まで

                                  3M アドフロー 連結管 834016

                                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                    3M デュアルエアライン SA-2100

                                    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                      3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

                                      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                                        スリーエム 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

                                        メーカー

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        スリーエムジャパン

                                        シリーズ名

                                        バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具

                                        バーサフロー フェイスシールド

                                        送気マスク用耐圧ホース

                                        3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J

                                        バーサフロー

                                        3M バーサフロー用バッテリー ロングタイプ TR-332

                                        3M アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定合格品

                                        3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

                                        3M バーサフロー 交換用フェイスシール M-937

                                        3M アドフロー用ロングバッテリー 837631

                                        3M アドフロー用呼吸チューブカバー 834018

                                        3M バーサフロー Mシリーズ用ガスケット M-921 (5個入)【5個入り】

                                        3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)【10個入り】

                                        3M アドフロー用ウエストベルト 835000

                                        3M アドフロー用スパッタカバー 836000

                                        3M バーサフロー 交換用フード S-805-5 (5枚入)【5個入り】

                                        3M バーサフロー M-307用フードカバー M-976

                                        3M バーサフロー ヘッドカバー M-972

                                        バーサフロー(TM) 電動ファン付呼吸用保護具 TR-800シリーズ 交換用ろ過材

                                        バーサフロー用ウエストベルト

                                        3M アドフロー 電動ファン 832005J

                                        3M バーサフロー フードセット S-855J

                                        3M アドフロー用フィルターカバー 838031

                                        3M アドフロー用充電器 833111

                                        3M バーサフロー用充電器 TR-341J

                                        3M バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)【2個入り】

                                        3M 送気マスク用呼吸チューブ JHW-5115

                                        3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957【10個入り】

                                        3M バーサフロー 交換用シュラウド M-447

                                        フィットテスト用ネブライザー【3個入り】

                                        3M アドフロー 連結管 834016

                                        3M デュアルエアライン SA-2100

                                        3M バーサフロー 交換用インナーシュランド M-444

                                        スリーエム 電動ファン付呼吸用保護具 TRS-657KIT・433ELKIT

                                        通常価格
                                        (税別)

                                        197,985円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        50,509円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        23,928円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        5,447円

                                        • 数量別スライド値引

                                        9,660円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        40,394円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        211,523円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        7,037円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        5,133円

                                        • 数量別スライド値引

                                        31,698円

                                        • 数量別スライド値引

                                        11,030円

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,957円

                                        • 数量別スライド値引

                                        6,987円

                                        • 数量別スライド値引

                                        9,933円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        1,397円

                                        • 数量別スライド値引

                                        82,809円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        7,472円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        6,538円

                                        • 数量別スライド値引

                                        8,224円

                                        4,675円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        99,208円

                                        • 数量別スライド値引

                                        41,212円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        2,790円

                                        • 数量別スライド値引

                                        16,666円

                                        • 数量別スライド値引

                                        39,846円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        3,767円

                                        • 数量別スライド値引

                                        8,365円

                                        • 数量別スライド値引

                                        4,793円

                                        • 数量別スライド値引

                                        21,582円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        17,208円

                                        8,756円

                                        特別価格

                                        SALE 2025/07/14まで

                                        • 数量別スライド値引

                                        42,911円

                                        • 数量別スライド値引

                                        10,302円

                                        • 数量別スライド値引

                                        195,402円

                                        通常出荷日 1日目~ 1日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 4日目 1日目 1日目 6日目 1日目 1日目 4日目 4日目 1日目 6日目 1日目 1日目 1日目~ 1日目 1日目 6日目 1日目 1日目 1日目 6日目 4日目 1日目 4日目 4日目 6日目 1日目 19日目
                                        商品タイプマスク本体マスク本体取替用パーツ取替用パーツマスク本体--取替用パーツ取替用パーツ---取替用パーツ--取替用パーツ取替用パーツ取替用パーツ-取替用パーツ-マスク本体取替用パーツ-----取替用パーツ---取替用パーツマスク本体
                                        商品用途電動ファン付防じん--送気--電動ファン付防じん送気送気------送気送気送気---電動ファン付防じん送気-----送気---送気電動ファン付防じん
                                        規格----------------------------------
                                        その他-----オプション---オプション----------オプション---オプション---------
                                        1. 1