(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーエムジャパン マジックテープ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デュアルロックファスナー 黒

    • SALE 2025/03/31まで

    スリーエムジャパン

    デュアルロックファスナー 黒

    評価 0.0
    【特長】・デュアルロック(TM)ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです・25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意・要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます
    商品タイプ
    結束バンド
    通常価格(税別) : 44,295
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R) 着脱自在両面シート

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    スコッチ(R) 着脱自在両面シート【2個入り】

    評価 0.0
    【特長】・キノコ状ステム(突起)の、かみ合わせで着脱できるシート状ファスナーです。【用途】・TVリモコンなど、煩雑に着脱する物の固定。
    商品タイプ
    結束バンド
    通常価格(税別) : 901
    (税込価格) : 991
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ケーブル結束用ファスナー フィットファスナー II

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ケーブル結束用ファスナー フィットファスナー II

    評価 0.0
    【特長】・面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやLANケーブルなどをまとめるのに最適です。・素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。・微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)【用途】・コード・ケーブル類の結束。
    商品タイプ
    結束バンド
    通常価格(税別) : 570円~
    (税込価格) : 627円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M ナイロン結束バンド(屋内用)

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M ナイロン結束バンド(屋内用)

    評価 0.0
    ​ナ​イ​ロ​ン​6​6の結束バンド。【特長】・結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズ。・優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定。【用途】・屋内のケーブル・電線・配管の結束に。
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 157円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

    • SALE 2025/03/31まで

    スリーエムジャパン

    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

    評価 0.0
    【特長】・デュアルロック(TM) ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。【商品仕様】・サイズ:25.4mm幅x45.7M・基材:ポリオレフィン系・粘着剤:アクリル系・色:黒・構成:アクリルフォーム構造用接合テープ付き、250ステムタイプ・JANコード:0021200862823
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 50,630
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M デュアルロックファスナー 直径20.6ワッシャー型 ネジ止め用 黒

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M デュアルロックファスナー 直径20.6ワッシャー型 ネジ止め用 黒

    評価 0.0
    【商品仕様】・デュアルロックファスナー直径20.6ワッシャー型ネジ止メ用黒・JANコード:4519001230126・トラスココード:103-8811・質量:1g
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 92
    (税込価格) : 101
    通常出荷日 : 4日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45

    評価 0.0
    【特長】・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維がついております。このフックとループを組み合わせることにより、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。【商品仕様】・サイズ:25.4mm幅x45.7M・基材:ナイロン・粘着剤:ゴム系・色:黒・特長:フックファスナー一般用(PPやPEにも対応)・JANコード:0021200862434
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 28,319
    (税込価格) : 31,151
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

    • SALE 2025/03/31まで

    スリーエムジャパン

    3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

    評価 0.0
    【特長】・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維がついております。このフックとループを組み合わせることにより、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。【商品仕様】・サイズ:25.4mm幅x45.7M・基材:ナイロン・粘着剤:アクリル系・色:黒・特長:ループファスナー耐熱用・JANコード:0021200862854
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 44,461
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 19日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m

    評価 0.0
    【特長】・のりつきタイプ・ファスナー同士を押しつけることできのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。・かみ合わせをカチッという音で確認できます。・透明・薄手で、意匠性を損ないません。・高耐熱粘着剤を使ったタイプです。【用途】・店舗での什器などの固定。 ・パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付け。・点検口など取り外しが必要なカバーの固定。・OAフロアの固定、各種パネルの取り付け。【材質】・ポリプロピレン系樹脂・粘着剤:耐熱アクリル系粘着剤
    商品タイプ
    結束バンド
    通常価格(税別) : 2,586
    (税込価格) : 2,845
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Mスコッチメイト ループファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3527N BLA 25X45

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3Mスコッチメイト ループファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3527N BLA 25X45

    評価 0.0
    【特長】・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維がついております。このフックとループを組み合わせることにより、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。【商品仕様】・サイズ:25.4mm幅x45.7M・基材:ナイロン・粘着剤:ゴム系・色:黒・特長:ループファスナー一般用(PPやPEにも対応)・JANコード:0021200862526
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 28,319
    (税込価格) : 31,151
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

    • SALE 2025/03/31まで

    スリーエムジャパン

    3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

    評価 0.0
    【特長】・デュアルロック(TM) ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。【商品仕様】・サイズ:25.4mm幅x45.7M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:アクリル系・色:透明・特長:嵌合で約2mmと薄く、透明で意匠性良好・JANコード:0021200448836
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 46,129
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

    評価 0.0
    【特長】・スコッチメイト(TM) フック・ループファスナーは、2種類のペアになったナイロン製の織布から成り、一方は細かいフックが、もう一方は柔らかなループ状の繊維がついております。このフックとループを組み合わせることにより、しっかりとくっつけたり、軽く引き剥がすことができます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。【商品仕様】・サイズ:25.4mm幅x45.7M・基材:ナイロン・粘着剤:アクリル系・色:黒・特長:フックファスナー耐熱用・JANコード:0021200862861
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 44,461
    (税込価格) : 48,907
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

    評価 0.0
    【特長】・デュアルロック(TM) ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。【商品仕様】・サイズ:25.4mm幅x45.7M・基材:ポリプロピレン・粘着剤:アクリル系・色:透明・特長:嵌合で約2mmと薄く、透明で意匠性良好、耐熱性良好・JANコード:0021200462740
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 40,458
    (税込価格) : 44,504
    通常出荷日 : 9日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    デュアルロックファスナー SJ-3550

    スリーエムジャパン

    デュアルロックファスナー SJ-3550

    評価 0.0
    【特長】・1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです・きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です・ステム数が多いほど固定強度が強いです【用途】・看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に・パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに・OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに【材質】・ファスナー:ポリオレフィン系樹脂・粘着剤:VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ
    商品タイプ
    -
    通常価格(税別) : 2,321
    (税込価格) : 2,553
    通常出荷日 : 19日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
商品タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

  • SALE 2025/03/31まで

デュアルロックファスナー 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    スコッチ(R) 着脱自在両面シート

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      ケーブル結束用ファスナー フィットファスナー II

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      3M ナイロン結束バンド(屋内用)

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      • SALE 2025/03/31まで

      3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        3M デュアルロックファスナー 直径20.6ワッシャー型 ネジ止め用 黒

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          • SALE 2025/03/31まで

          3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              3Mスコッチメイト ループファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3527N BLA 25X45

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              • SALE 2025/03/31まで

              3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    デュアルロックファスナー SJ-3550

                    メーカー

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    スリーエムジャパン

                    シリーズ名

                    デュアルロックファスナー 黒

                    スコッチ(R) 着脱自在両面シート【2個入り】

                    ケーブル結束用ファスナー フィットファスナー II

                    3M ナイロン結束バンド(屋内用)

                    3M デュアルロックファスナー 250ステム 透明 25.4mmx50M SJ3560 25X45

                    3M デュアルロックファスナー 直径20.6ワッシャー型 ネジ止め用 黒

                    3Mスコッチメイト フックファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3526N BLA 25X45

                    3Mスコッチメイト ループファスナー 耐熱 黒 SJ3571 BLA 25X45

                    デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m

                    3Mスコッチメイト ループファスナー黒25.4mmx45.7M SJ3527N BLA 25X45

                    3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4570 25X45

                    3Mスコッチメイト フックファスナー 耐熱 黒SJ3572 BLA 25X45

                    3M デュアルロック 薄手ファスナー 透明 25.4mm幅x45.7M SJ4580 25X45

                    デュアルロックファスナー SJ-3550

                    通常価格
                    (税別)

                    44,295円

                    特別価格

                    SALE 2025/03/31まで

                    901円

                    • 数量別スライド値引

                    570円

                    • 数量別スライド値引

                    157円

                    特別価格

                    SALE 2025/03/31まで

                    50,630円

                    特別価格

                    SALE 2025/03/31まで

                    92円

                    • 数量別スライド値引

                    28,319円

                    • 数量別スライド値引

                    44,461円

                    特別価格

                    SALE 2025/03/31まで

                    2,586円

                    • 数量別スライド値引

                    28,319円

                    • 数量別スライド値引

                    46,129円

                    特別価格

                    SALE 2025/03/31まで

                    44,461円

                    • 数量別スライド値引

                    40,458円

                    • 数量別スライド値引

                    2,321円

                    通常出荷日 9日目 1日目 1日目 1日目~
                    一部当日出荷可能
                    19日目 4日目 9日目 19日目 1日目 9日目 9日目 9日目 9日目 19日目
                    商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド-----結束バンド-----
                    1. 1