(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーエムジャパン フィルム研磨材・ラッピングフィルム

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M™ラッピングフィルム研磨材

    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    3M™ラッピングフィルム研磨材【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厳選された超微粒子を、厚みが均一なポリエステルフィルムに、高分子系合成接着剤で塗布しています。きめ細かで美麗な仕上げ面が得られます。・耐水・耐油性です。乾式および湿式の両方に使用可能です。【用途】・精密機器部品の研磨、あらゆる部品・部材の精密仕上げ研磨に。
    粒度(#) ミクロン 幅(mm) 長さ(mm) 基材厚(mm) 砥粒 形状
    6000 - 216 280 - A シート形状
    通常価格(税別) : 23,579
    (税込価格) : 25,937
    通常出荷日 : 1日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm

    • SALE 2025/03/31まで
    • 数量スライド割引

    スリーエムジャパン

    ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm【50個入り】

    評価 0.0
    【特長】・厳選された超微粒子を、厚みが均一なポリエステルフィルムに、高分子系合成接着剤で塗布しています。きめ細かで美麗な仕上げ面が得られます・耐水・耐油性です。乾式および湿式の両方に使用可能です【用途】・精密機器部品の研磨、あらゆる部品・部材の精密仕上げ研磨に
    粒度(#) ミクロン 幅(mm) 長さ(mm) 基材厚(mm) 砥粒 形状
    320 ~ 15000 - 216 280 0.075 A ~ C シート形状
    通常価格(税別) : 21,290円~
    特別価格
    (税込価格) : 特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
粒度(#)
ミクロン
幅(mm)
長さ(mm)
基材厚(mm)
砥粒
形状

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    3M™ラッピングフィルム研磨材

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    • SALE 2025/03/31まで

    ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm

    メーカー

    スリーエムジャパン

    スリーエムジャパン

    シリーズ名

    3M™ラッピングフィルム研磨材【50個入り】

    ラッピングフィルム研磨材 216×280×0.075mm【50個入り】

    通常価格
    (税別)

    23,579円

    • 数量別スライド値引

    21,290円

    特別価格

    SALE 2025/03/31まで

    • 数量別スライド値引
    通常出荷日 1日目 在庫品1日目~
    一部当日出荷可能
    粒度(#)6000320 ~ 15000
    ミクロン--
    幅(mm)216216
    長さ(mm)280280
    基材厚(mm)-0.075
    砥粒AA ~ C
    形状シート形状シート形状
    1. 1